BEAGL-3P-BEAGLEMOD-CC33

基于 CC3301 的 BeagleBoard.org® 基金会 WiFi 6 和 BLE 5.4 无线连接模块

BEAGL-3P-BEAGLEMOD-CC33

立即订购

概述

BeagleBoard.org® BeagleMod® CC33 BM3301-1313 & BM3301-1216 are based on CC33 Wi-Fi® 6 companion ICs.

 

1. BeagleBoard.org® BeagleMod® CC33 BM3301-1313 (Seeed Studio SKU : 113991155, UPC : 640265311079) is a 13×13 BGA module compatible in footprint to TI’s WL18xxMOD series for easy drop-in upgrades and cost reductions. It is already used in production on BeagleY-AI, suitable for evaluation and is available through world-wide distribution.

 

2. BeagleBoard.org® BeagleMod® CC33 BM3301-1216 (Seeed Studio SKU : 113991154, UPC : 640265311086) is an M.2 1216 LGA module that includes an IPEX Gen 4 antenna connector to even further simplify board layout.

 

Both have been certified to meet FCC/CE intentional radiator emission requirements.

特性
  • Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • Bluetooth Low Energy 5.4
  • Application throughput up to 50 Mbps
  • 13×13 BGA module compatible with TI WL18xxMOD series
  • 12×16 LGA module with IPEX Gen 4 antenna connector compatible with M.2 1216 standard
Wi-Fi 产品
CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 BeagleBoard.org Foundation

立即订购并开发

子卡

BEAGLEMOD-CC33 — 基于 CC3301 的 WiFi 6 和低功耗蓝牙 5.4 无线连接模块

支持的产品和硬件

BEAGLEMOD-CC33 基于 CC3301 的 WiFi 6 和低功耗蓝牙 5.4 无线连接模块

close
版本: null
发布日期:
子卡

BM3301-1216 — 基于 CC3301 的 WiFi 6 和 BLE 5.4 模块,采用 M.2 1216 卡,配备 u.FL 连接器

支持的产品和硬件

BM3301-1216 基于 CC3301 的 WiFi 6 和 BLE 5.4 模块,采用 M.2 1216 卡,配备 u.FL 连接器

close
版本: null
发布日期:
子卡

BM3301-1313 — 基于 CC3301 的 WiFi 6 和 BLE 5.4 模块(与 WL18xxMOD 引脚对引脚兼容)

支持的产品和硬件

BM3301-1313 基于 CC3301 的 WiFi 6 和 BLE 5.4 模块(与 WL18xxMOD 引脚对引脚兼容)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

硬件开发

评估板
BEAGLEY-AI 基于 AM67A 的 BeagleBoard.org Foundation BeagleY® AI 单板计算机

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 BeagleBoard.org Foundation。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。