BOOSTXL-PGA460

带有传感器的 PGA460-Q1 超声波传感器信号调节评估模块

BOOSTXL-PGA460

立即订购

概述

利用 BOOSTXL-PGA460 (+ MSP430F5529LP) 全面评估 PGA460 超声波传感器信号调节器。PGA460 是一款具有数字信号处理器的集成式超声波前端器件,输出飞行时间数据、回声宽度和振幅信息。通过电流限制变压器可配置驱动器强度,接收器经调节可过滤和处理返回的回波数据,以便在测量后进行分析。可以使用关联的 PGA460 EVM GUI 来定制、配置和控制超声波设置,并监控发生的超声波活动的性能。

评估步骤

第 1 步:购买 PGA460-F5529-BNDL(或 BOOSTXL-PGA460 + MSP-EXP430F5529LP

第 2 步:下载 GUI

第 3 步:下载快速入门指南用户指南

第 4 步:下载并查看其他推荐内容:

第 5 步:构建定制硬件解决方案并访问 E2E 超声波支持论坛(空气耦合应用),了解更多详细信息。

第 6 步:(可选)如需评估外形更小的超声波模块,可在完成 BOOSTXL-PGA460 初始评估后购买 PGA460PSM-EVM


特性
  • 与在 30-80kHz 和 180-480kHz 中心频率运行的开放式或密闭式超声波传感器兼容。
  • 访问 PGA460-Q1 提供的所有通信接口,包括:USART、TCI 和单线 UART。
  • 子卡可替换,助力评估定制驱动器类型和传感器组合配对。
  • 附带的 GUI 可用于配置器件功能、寄存器、时变增益和诊断功能。

  • BOOSTXL-PGA460
  • PGA460-Q1 EVM 快速入门指南

超声波传感器 AFE
PGA460 超声波信号处理器和传感器驱动器 PGA460-Q1 汽车类超声波信号处理器和传感器驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Evaluate with PGA460

了解详情

Evaluate with PGA460

close
Start evaluating with the hardware, software, and key documentation that you will need to evaluate the PGA460.
评估板

BOOSTXL-PGA460 — PGA460-Q1 超声波传感器信号调节 EVM(带传感器)

Required
为什么必需? This evaluation module allows you to quickly evaluate Ultrasonic Functionality with PGA460.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BOOSTXL-PGA460 PGA460-Q1 超声波传感器信号调节 EVM(带传感器)

close
版本: null
发布日期:
开发套件

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

Required if
Doing data capture and evaluation.
为什么必需? This evaluation module paired with PGA460 EVM can help with the evaluation by communicating the input and output of the PGA460 to the microcontroller.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
CC2592EMK-RD 独立 2.4GHz 范围扩展器参考设计 TIDA-00794 适用于 HEV/EV 牵引逆变器的 IGBT 模块热保护参考设计 TIDA-01451 适用于机顶盒的电源开关参考设计 TIDA-01628 汽车仪表组驱动器通知功能参考设计 TIDA-020012 适用于车内照明的汽车像素化顶灯参考设计 TIDA-020026 适用于自适应前灯和动态前照灯调节的步进电机驱动器参考设计 TIDA-03029 通过在可调适配器与电池充电器之间建立握手机制来优化效率的参考设计 TIDA-03050 汽车级 mA 至 kA 级电流分流传感器参考设计 TIDA-060025 为激光雷达和飞行时间 (ToF) 应用充分提升互阻抗带宽的参考设计 TIDM-02004 基于手势的电容式触摸扬声器界面参考设计 TIDM-3DGRAPHICS-QVGA 在超低功耗微控制器上实现 QVGA 3D 图形 TIPD188 具有交流电桥激励的高分辨率、低漂移、精密称重秤参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
CC2592EMK-RD 独立 2.4GHz 范围扩展器参考设计 TIDA-00794 适用于 HEV/EV 牵引逆变器的 IGBT 模块热保护参考设计 TIDA-01451 适用于机顶盒的电源开关参考设计 TIDA-01628 汽车仪表组驱动器通知功能参考设计 TIDA-020012 适用于车内照明的汽车像素化顶灯参考设计 TIDA-020026 适用于自适应前灯和动态前照灯调节的步进电机驱动器参考设计 TIDA-03029 通过在可调适配器与电池充电器之间建立握手机制来优化效率的参考设计 TIDA-03050 汽车级 mA 至 kA 级电流分流传感器参考设计 TIDA-060025 为激光雷达和飞行时间 (ToF) 应用充分提升互阻抗带宽的参考设计 TIDM-02004 基于手势的电容式触摸扬声器界面参考设计 TIDM-3DGRAPHICS-QVGA 在超低功耗微控制器上实现 QVGA 3D 图形 TIPD188 具有交流电桥激励的高分辨率、低漂移、精密称重秤参考设计
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC739 — PGA460-Q1 EVM GUI (Version 1.0.2.0)

Required if
You want to use PGA460 data capture and monitoring functionality.
为什么必需? This GUI is the accompanying software to the PGA460 EVM and this allows to capture and monitor the transducer input and outputs.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
超声波传感器 AFE
PGA460 超声波信号处理器和传感器驱动器 PGA460-Q1 汽车类超声波信号处理器和传感器驱动器
硬件开发
参考设计
TIDA-060024 超声波接近感应模块 (PSM) 参考设计
评估板
BOOSTXL-PGA460 带有传感器的 PGA460-Q1 超声波传感器信号调节评估模块 PGA460PSM-EVM PGA460 超声波接近感应评估模块
下载选项

SLAC739 PGA460-Q1 EVM GUI (Version 1.0.2.0)

close
版本: 01.00.00.0T
发布日期: 2019-7-21
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
超声波传感器 AFE
PGA460 超声波信号处理器和传感器驱动器 PGA460-Q1 汽车类超声波信号处理器和传感器驱动器
硬件开发
参考设计
TIDA-060024 超声波接近感应模块 (PSM) 参考设计
评估板
BOOSTXL-PGA460 带有传感器的 PGA460-Q1 超声波传感器信号调节评估模块 PGA460PSM-EVM PGA460 超声波接近感应评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac739 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac739t/slac739t.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC739. Please update any bookmarks accordingly.
用户指南

SLAU659B — PGA460-Q1 Ultrasonic Signal Conditioner EVM With Transducer User's Guide (Rev. B)

Required if
You want to use PGA460EVM.
为什么必需? This software provides configuration and control for the PGA460EVM.
支持的产品和硬件

SLAU659B PGA460-Q1 Ultrasonic Signal Conditioner EVM With Transducer User's Guide (Rev. B)

close
版本: null
发布日期:
文档和相关资源

仅订购此硬件

评估板

BOOSTXL-PGA460 — PGA460-Q1 超声波传感器信号调节 EVM(带传感器)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BOOSTXL-PGA460 PGA460-Q1 超声波传感器信号调节 EVM(带传感器)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 USB LaunchPad™ 开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频系列

观看全部视频

视频