TIPD188

具有交流电桥激励的高分辨率、低漂移、精密称重秤参考设计

TIPD188

设计文件

概述

此精密称重秤参考设计可实现超过 50,000 个无噪声计数的分辨率。交流桥励磁几乎可以消除失调电压和温漂误差。此设计利用了高分辨率 ADS1262 Δ-Σ ADC。

特性
  • >50,000 无噪声计数称重秤解决方案
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 整个温度范围内的总误差小于 1μV
  • ADC 电源和电桥激励电压:5V
  • 电桥输出:0V 至 10mV
  • 固件提供了 ADS1262 示例代码
  • 这款稳健的电路参考设计包括原理、完整的误差分析、组件选择、仿真、PCB 设计,以及与理论和仿真相关的示例代码和测量数据。
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAC1A.PDF (1693 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRG60.PDF (194 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAM8.ZIP (2374 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRG59.PDF (177 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

TS5A213665V、1:1 (SPST)、双通道、模拟开关、0.75Ω 导通电阻、1.8V 兼容逻辑

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS1262适用于工厂自动化且具有 PGA 和电压基准的 32 位 38kSPS 10 通道 Δ-Σ ADC

数据表: PDF
精密 ADC

ADS1263适用于工厂自动化且具有 PGA、基准电压和辅助 ADC 的 32 位 38kSPS 10 通道 Δ-Σ ADC

数据表: PDF

开始开发

硬件开发

开发套件

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

此精密称重秤参考设计可实现超过 50,000 个无噪声计数的分辨率。交流桥励磁几乎可以消除失调电压和温漂误差。此设计利用了高分辨率 ADS1262 Δ-Σ ADC。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
CC2592EMK-RD 独立 2.4GHz 范围扩展器参考设计 TIDA-00794 适用于 HEV/EV 牵引逆变器的 IGBT 模块热保护参考设计 TIDA-01451 适用于机顶盒的电源开关参考设计 TIDA-01628 汽车仪表组驱动器通知功能参考设计 TIDA-020012 适用于车内照明的汽车像素化顶灯参考设计 TIDA-020026 适用于自适应前灯和动态前照灯调节的步进电机驱动器参考设计 TIDA-03029 通过在可调适配器与电池充电器之间建立握手机制来优化效率的参考设计 TIDA-03050 汽车级 mA 至 kA 级电流分流传感器参考设计 TIDA-060025 为激光雷达和飞行时间 (ToF) 应用充分提升互阻抗带宽的参考设计 TIDM-02004 基于手势的电容式触摸扬声器界面参考设计 TIDM-3DGRAPHICS-QVGA 在超低功耗微控制器上实现 QVGA 3D 图形 TIPD188 具有交流电桥激励的高分辨率、低漂移、精密称重秤参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
CC2592EMK-RD 独立 2.4GHz 范围扩展器参考设计 TIDA-00794 适用于 HEV/EV 牵引逆变器的 IGBT 模块热保护参考设计 TIDA-01451 适用于机顶盒的电源开关参考设计 TIDA-01628 汽车仪表组驱动器通知功能参考设计 TIDA-020012 适用于车内照明的汽车像素化顶灯参考设计 TIDA-020026 适用于自适应前灯和动态前照灯调节的步进电机驱动器参考设计 TIDA-03029 通过在可调适配器与电池充电器之间建立握手机制来优化效率的参考设计 TIDA-03050 汽车级 mA 至 kA 级电流分流传感器参考设计 TIDA-060025 为激光雷达和飞行时间 (ToF) 应用充分提升互阻抗带宽的参考设计 TIDM-02004 基于手势的电容式触摸扬声器界面参考设计 TIDM-3DGRAPHICS-QVGA 在超低功耗微控制器上实现 QVGA 3D 图形 TIPD188 具有交流电桥激励的高分辨率、低漂移、精密称重秤参考设计

软件开发

固件

TIDCAN1 — TIPD188 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIPD188 具有交流电桥激励的高分辨率、低漂移、精密称重秤参考设计

TIDCAN1 TIPD188 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2018-8-14
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIPD188 具有交流电桥激励的高分辨率、低漂移、精密称重秤参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcan1 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcan1a/tidcan1a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCAN1. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 High-Resolution, Low-Drift, Precision Weigh-Scale Reference Design (Rev. A) 2019-2-15
技术文章 The real secret to become a better cook. Integrate smart scale technology in kitch PDF | HTML 2016-10-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频