TIDA-01628

汽车仪表组驱动器通知功能参考设计

TIDA-01628

设计文件

概述

此参考设计可实现汽车仪表组中常见的电源和驱动器通知功能。该设计具有电池反向保护,支持低至 3.5 伏冷启动电池电压条件的预升压级,适用于 3.3V 和 5V 电源的降压稳压器、用于提供通知的音频放大器电路、具有自动亮度控制的 LED 背光电源,以及用于告警 LED 且具有灵活诊断功能的 LED 驱动器。

特性
  • 支持 3.5V 冷启动和 40V 负载突降的宽 Vin 范围
  • 具有可配置故障诊断功能的告警 LED 驱动器
  • 用于提示和警告的 5V 单轨音频放大器
  • 带光传感器的可调节环境背光亮度
  • 用于降低功率耗散的低损耗电池反向保护
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUDX8B.PDF (7179 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXM7.PDF (437 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXM6.PDF (114 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXM9.ZIP (2595 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF04.ZIP (5997 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXM8.PDF (3888 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXM5.PDF (842 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车 LED 驱动器

TLC6C5816-Q1具有诊断功能的汽车类电源逻辑 16 位移位寄存器 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TPS61193-Q1适用于汽车照明的低 EMI、高性能 3 通道 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
汽车音频放大器

TPA6211A1-Q1汽车类 3.1W 单声道模拟输入 AB 类音频放大器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM5150-Q1具有 6.8V、7.5V、8.5V、10.5V 输出选项的汽车类 1.5V 至 42V 输入电压、低 IQ 升压控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM43602-Q1通过汽车级认证的 3.5V 至 36V、2A 同步降压电压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR33630-Q13.8V 至 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74700-Q13.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA320-Q1通过汽车级认证的精密、零交叉、20MHz、0.9pA、Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

开发套件

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

此参考设计可实现汽车仪表组中常见的电源和驱动器通知功能。该设计具有电池反向保护,支持低至 3.5 伏冷启动电池电压条件的预升压级,适用于 3.3V 和 5V 电源的降压稳压器、用于提供通知的音频放大器电路、具有自动亮度控制的 LED 背光电源,以及用于告警 LED 且具有灵活诊断功能的 LED 驱动器。
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
CC2592EMK-RD 独立 2.4GHz 范围扩展器参考设计 TIDA-00794 适用于 HEV/EV 牵引逆变器的 IGBT 模块热保护参考设计 TIDA-01451 适用于机顶盒的电源开关参考设计 TIDA-01628 汽车仪表组驱动器通知功能参考设计 TIDA-020012 适用于车内照明的汽车像素化顶灯参考设计 TIDA-020026 适用于自适应前灯和动态前照灯调节的步进电机驱动器参考设计 TIDA-03029 通过在可调适配器与电池充电器之间建立握手机制来优化效率的参考设计 TIDA-03050 汽车级 mA 至 kA 级电流分流传感器参考设计 TIDA-060025 为激光雷达和飞行时间 (ToF) 应用充分提升互阻抗带宽的参考设计 TIDM-02004 基于手势的电容式触摸扬声器界面参考设计 TIDM-3DGRAPHICS-QVGA 在超低功耗微控制器上实现 QVGA 3D 图形 TIPD188 具有交流电桥激励的高分辨率、低漂移、精密称重秤参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
CC2592EMK-RD 独立 2.4GHz 范围扩展器参考设计 TIDA-00794 适用于 HEV/EV 牵引逆变器的 IGBT 模块热保护参考设计 TIDA-01451 适用于机顶盒的电源开关参考设计 TIDA-01628 汽车仪表组驱动器通知功能参考设计 TIDA-020012 适用于车内照明的汽车像素化顶灯参考设计 TIDA-020026 适用于自适应前灯和动态前照灯调节的步进电机驱动器参考设计 TIDA-03029 通过在可调适配器与电池充电器之间建立握手机制来优化效率的参考设计 TIDA-03050 汽车级 mA 至 kA 级电流分流传感器参考设计 TIDA-060025 为激光雷达和飞行时间 (ToF) 应用充分提升互阻抗带宽的参考设计 TIDM-02004 基于手势的电容式触摸扬声器界面参考设计 TIDM-3DGRAPHICS-QVGA 在超低功耗微控制器上实现 QVGA 3D 图形 TIPD188 具有交流电桥激励的高分辨率、低漂移、精密称重秤参考设计

软件开发

支持软件

TIDCF05 — TIDA-01628 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01628 汽车仪表组驱动器通知功能参考设计

TIDCF05 TIDA-01628 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-11-5
硬件开发
参考设计
TIDA-01628 汽车仪表组驱动器通知功能参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcf05 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcf05/tidcf05.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCF05. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Reference Design for Automotive Cluster Driver Notification Functions (Rev. B) PDF | HTML 2020-6-29

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO CCStudio™ 集成开发环境 (IDE)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频