CEM2SLIMSAS-EVM

CEM 转 SlimSAS PCI-Express® 4.0 适配器卡评估模块

CEM2SLIMSAS-EVM

立即订购

概述

CEM2SLIMSAS-EVM is a PCI-Express 4.0 x16 to two x8 SlimSAS (SFF-8654) adapter. It enables DS160PR810EVM-RSC and other Texas Instruments PCI-Express 4.0 redriver or retimer riser card evaluation modules to interface to up to four U.2 solid state drives (SSDs) using comercially available SlimSAS (SFF-8654) to U.2 (SFF-8639) cable assemblies.  It features Texas instruments LMK00334 PCI-Express 4.0 clock buffer for distributing the PCI-Express 100 MHz reference clock to downstream SSDs.  It also allows flexible assignment of the PCI-Express side band signals using jumpers.

特性
  • Supports PCI-Express 4.0 1 x4, 2 x4, and 4 x4 bifurcation
  • Two x8 SlimSAS (SFF-8654) connectors
  • LMK00334 PCI-Express 4.0 clock buffer
  • Flexible assignment of PCI-Express side band signals
PCIe、SAS 和 SATA IC
DS160PR410 4 通道 PCI Express 第 4 代线性转接驱动器 DS160PR412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器 DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器 DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

CEM2SLIMSAS-EVM — CEM 至 SlimSAS PCI-Express 4.0 适配器卡评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 CEM2SLIMSAS-EVM 评估模块 (EVM) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 9月 20日
证书 CEM2SLIMSASEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频