DS160PT801

正在供货

PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器

产品详情

Type Retimer Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4 Applications PCIe Number of channels 16 Speed (max) (Gbpp) 16 Supply voltage (V) 1.17, 1.8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Retimer Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4 Applications PCIe Number of channels 16 Speed (max) (Gbpp) 16 Supply voltage (V) 1.17, 1.8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
FCCSP (ACB) 332 113.9 mm² 13.4 x 8.5
  • 8 路(16 通道)协议感知 PCI-Express 重定时器支持 16.0、8.0、5.0 和 2.5GT/s 接口
  • 芯片间通信 (ICC) 支持双芯片链路宽度扩展,从而形成 16 通道第 4 代重定时器
  • 支持公共时钟、不具有展频时钟 (SSC) 的单独参考时钟和具有 SSC 的单独参考时钟
  • 支持 2x4 分叉
  • 自适应接收 CTLE 和 DFE 支持超高的 PCIe 第 4 代通道损耗
  • 支持均衡协商
  • 低延迟架构
  • 片上眼图张开度监视器 (EOM) 和 PCIe 接收裕度调节功能
  • 小型 8.50mm × 13.40mm BGA 封装
  • 直通引脚排列可在两个信号层中实现信号分接
  • 与标准 1.00mm BGA PCB 制造兼容
  • 双电源:1.17 V 和 1.8 V
  • 通过外部 EEPROM 或 I2C 控制器进行 I2C 配置(高达 1MHz)
  • 工业温度范围:−40°C 至 85°C
  • 8 路(16 通道)协议感知 PCI-Express 重定时器支持 16.0、8.0、5.0 和 2.5GT/s 接口
  • 芯片间通信 (ICC) 支持双芯片链路宽度扩展,从而形成 16 通道第 4 代重定时器
  • 支持公共时钟、不具有展频时钟 (SSC) 的单独参考时钟和具有 SSC 的单独参考时钟
  • 支持 2x4 分叉
  • 自适应接收 CTLE 和 DFE 支持超高的 PCIe 第 4 代通道损耗
  • 支持均衡协商
  • 低延迟架构
  • 片上眼图张开度监视器 (EOM) 和 PCIe 接收裕度调节功能
  • 小型 8.50mm × 13.40mm BGA 封装
  • 直通引脚排列可在两个信号层中实现信号分接
  • 与标准 1.00mm BGA PCB 制造兼容
  • 双电源:1.17 V 和 1.8 V
  • 通过外部 EEPROM 或 I2C 控制器进行 I2C 配置(高达 1MHz)
  • 工业温度范围:−40°C 至 85°C

DS160PT801 是一款高性能 8 路(16 通道)PCI-Express 协议感知重定时器,支持所有高达 16 GT/s 的标准 PCIe 数据速率。它用于扩展高速 PCIe 串行链路(从芯片至芯片主板链路到更复杂的多连接器系统拓扑)的覆盖范围并提升稳定性。

DS160PT801 支持公共时钟和独立参考时钟架构,具有/不具有展频时钟。这为定义系统时钟架构提供了较大的灵活性。

DS160PT801 中的 8 个通道可分叉为两个 x4 链路,从而支持不同的系统拓扑。

紧凑但易于制造的 BGA 封装提供了出色的热性能,同时可在空间受限的应用(如 1RU 转接卡)中实现出色布局。此功能可降低整体解决方案尺寸、PCB 布线复杂性和 BOM 成本。

诊断功能包括带内接收器裕度调节、带外无损水平或垂直眼图裕度监视器、接收器环回、编码错误检测和片上温度传感器。这些功能有助于测量链路裕度,并可用于监测系统随时间推移的运行状况。

DS160PT801 可通过 SMBus 接口进行配置。初始配置可从外部 EEPROM 自动加载。

DS160PT801 是一款高性能 8 路(16 通道)PCI-Express 协议感知重定时器,支持所有高达 16 GT/s 的标准 PCIe 数据速率。它用于扩展高速 PCIe 串行链路(从芯片至芯片主板链路到更复杂的多连接器系统拓扑)的覆盖范围并提升稳定性。

DS160PT801 支持公共时钟和独立参考时钟架构,具有/不具有展频时钟。这为定义系统时钟架构提供了较大的灵活性。

DS160PT801 中的 8 个通道可分叉为两个 x4 链路,从而支持不同的系统拓扑。

紧凑但易于制造的 BGA 封装提供了出色的热性能,同时可在空间受限的应用(如 1RU 转接卡)中实现出色布局。此功能可降低整体解决方案尺寸、PCB 布线复杂性和 BOM 成本。

诊断功能包括带内接收器裕度调节、带外无损水平或垂直眼图裕度监视器、接收器环回、编码错误检测和片上温度传感器。这些功能有助于测量链路裕度,并可用于监测系统随时间推移的运行状况。

DS160PT801 可通过 SMBus 接口进行配置。初始配置可从外部 EEPROM 自动加载。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他信息。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DS160PR410 正在供货 4 通道 PCI Express 第 4 代线性转接驱动器 4-channel redriver vs 16-channel (8-lane) retimer
DS160PR810 正在供货 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器 8-channel redriver vs 16-channel (8-lane) retimer

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS160PT801 PCIe 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 7日
应用手册 PCIe Link Training Overview PDF | HTML 2022年 8月 18日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

CEM2SLIMSAS-EVM — CEM 转 SlimSAS PCI-Express® 4.0 适配器卡评估模块

CEM2SLIMSAS-EVM 是一款可将 PCI-Express 4.0 x16 转换为两个 x8 SlimSAS (SFF-8654) 的适配器。通过市售的 SlimSAS (SFF-8654) 转 U.2 (SFF-8639) 电缆组件,此适配器能够将 DS160PR810EVM-RSC 和其他德州仪器 (TI) PCI-Express 4.0 转接驱动器或重定时器转接卡评估模块与多达四个 U.2 固态硬盘 (SSD) 相连接。  它采用德州仪器 (TI) LMK00334 PCI-Express 4.0 时钟缓冲器,用于将 PCI-Express 100MHz 参考时钟分配至下游 (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DS160PT801X16EVM — DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器评估模块

DS160PT801 是一款高性能 8 路(16 通道)PCI EXPRESS® 协议感知重定时器,支持所有高达 16GT/s 的标准 PCIe® 数据速率。它用于扩展高速 PCIe® 串行链路(从芯片至芯片主板链路到更复杂的多连接器系统拓扑)的覆盖范围并提升稳定性。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SIGCONARCHITECT3 Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3.0.0.14 Setup

Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3.0.0.14 Setup
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

评估模块 (EVM) 用 GUI

SIGCONARCHITECT3-WRTE Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE

Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

SIGCONARCHITECT SigCon Architect v2.0.0.8

Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.

SigCon (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

SIGCONARCHITECT-REPEATER-PROFILES SigCon Architect Repeater Profiles v1.1

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

SIGCONARCHITECT-RETIMER-PROFILES SigCon Architect Retimer Profiles v1.3

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

SIGCONARCHITECT-WRTE SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCCSP (ACB) 332 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频