D3-3P-DESIGNCORE-CAMERA

D3 Embedded DesignCore® 摄像头系列摄像头模块

D3-3P-DESIGNCORE-CAMERA

来源: D3 Embedded
立即订购

概述

D3 Embedded 的 DesignCore® 摄像头模块与多种 TI ADAS 处理器(如 TDA4)兼容。

坚固耐用的 PRO 版本符合 IP67 防尘和防水标准,配备符合 AEC-Q100 2 级标准(-40°C 至 +105°C 温度范围)的汽车级图像传感器。

特性

摄像头功能:

  • FPD-Link III 和 IV 连接支持
  • 高动态范围 (HDR)
  • LED 闪烁减缓 (LFM)
  • 帧同步可启用多摄像头系统
  • 预配置的驱动程序和基线图像校准
  • 可针对客户特定用例进行微调
  • 提供摄像头定制和 ODM 服务
DC/DC converters
TPS62160-Q1 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 汽车类降压转换器 TPS62293-Q1 具有 1.8V 固定输出电压的汽车类 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器

 

FPD-Link 串行器/解串器
DS90UB953-Q1 适用于 2MP/60fps 摄像机与雷达的 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS745 具有电源正常指示功能的 500mA、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 D3 Embedded

立即订购并开发

Third-party accessory

D3CMC68N-106-085 — IMX390:中等 FOV、FPD-link III、解封

支持的产品和硬件

D3CMC68N-106-085 IMX390:中等 FOV、FPD-link III、解封

close
版本: null
发布日期:
Third-party accessory

D3CMC69N-106-085 — IMX390:窄 FOV、FPD-link III、解封

支持的产品和硬件

D3CMC69N-106-085 IMX390:窄 FOV、FPD-link III、解封

close
版本: null
发布日期:
Third-party accessory

D3CMC70N-106-085 — IMX390:宽 FOV、FPD-link III、解封

支持的产品和硬件

D3CMC70N-106-085 IMX390:宽 FOV、FPD-link III、解封

close
版本: null
发布日期:
Third-party accessory

D3CMC70N-106-085-S — IMX390:宽 FOV、FPD-link III、密封

支持的产品和硬件

D3CMC70N-106-085-S IMX390:宽 FOV、FPD-link III、密封

close
版本: null
发布日期:
Third-party accessory

D3CMC74N-106-085-S — IMX390:中等 FOV、FPD-link III、密封

支持的产品和硬件

D3CMC74N-106-085-S IMX390:中等 FOV、FPD-link III、密封

close
版本: null
发布日期:
Third-party accessory

D3CMC75N-106-085-S — IMX390:窄 FOV、FPD-link III、密封

支持的产品和硬件

D3CMC75N-106-085-S IMX390:窄 FOV、FPD-link III、密封

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 D3 Embedded。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。