DAC53401EVM
具有 NVM、缓冲电压输出和 I2C 接口的 DAC53401 10 位单通道 DAC 评估模块
DAC53401EVM
概述
The DAC53401 evaluation module (EVM) is an easy-to-use platform for evaluating the functionality and performance of the DAC53401 device. DAC53401 is a single-channel, buffered, low-voltage output, digital-to-analog converter (DAC) in 10-bit resolution. The device provides unipolar output voltage up to 5 V.
Two additional boards are required for proper operation of the DAC53401EVM (order separately or in a bundle with the DAC53401EVM): BOOSTXL-DAC-PORT (for the I2C programming interface) and the MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ development kit.
特性
- Integral nonlinearity (INL): ±1 LSB (max) at 5-V output
- Internal reference
- I2C interface
- DAC53401 evaluation module
精密 DAC (≤10MSPS)
开始使用
- 下载 DAC53401 数据表
- 订购 DAC53401EVM/申请样片
- 请参阅 EVM 用户指南
- 请参阅可能与具体应用相关的器件技术内容
立即订购并开发
评估板
DAC53401EVM — 具有 NVM、缓冲电压输出和 I2C 接口的 DAC53401 10 位单通道 DAC 评估模块
TI.com 上无现货
开发套件
MSP-EXP432E401Y — MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU
TI.com 上无现货
支持软件
SLAC792 — DAC53401EVM Software Ver 1.0.0
SLAC792 — DAC53401EVM Software Ver 1.0.0
版本: 01.00.00.00
发布日期: 18 七月 2019
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac792 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac792/slac792.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC792. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DAC53401EVM User's Guide | 2019年 7月 19日 | |||
证书 | DAC53401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 12月 4日 |