可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DAC53401-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 1 LSB INL 和 DNL(10 位和 8 位)
- 宽工作电压范围:
- 电源:1.8V 至 5.5V
- 兼容 PMBus™ 的 I2C 接口
- 标准模式、快速模式和快速+ 模式
- 由 A0 引脚配置的四个从器件地址选项
- 1.62V VIH (VDD = 5.5V)
- 用户可编程的非易失性存储器(NVM、EEPROM)
- 保存和撤销所有寄存器设置
- 可编程波形生成:方形、斜坡和锯齿状
- 使用三角波形和 FB 引脚的脉宽调制 (PWM) 输出
- 数字压摆率控制
- 内部基准
- 超低功耗:在 1.8V 时为 0.2 mA
- 灵活启动:高阻抗或 10K-GND
- 微型封装:8 引脚 WSON (2mm × 2mm)
10 位 DAC53401-Q1 和 8 位 DAC43401-Q1 ( DACx3401-Q1) 是具有引脚兼容性的汽车类缓冲电压输出智能数模转换器 (DAC) 系列产品。这些器件功耗极低且均可采用微型 8 引脚 WSON 封装。凭借这组特性以及微型封装和低功耗, DACx3401-Q1 非常适合以下应用:LED 和通用偏置点生成、电源控制和 PWM 信号生成。
这些器件具有非易失性存储器 (NVM)、一个内部基准和一个兼容 PMBus 的 I2C 接口。 DACx3401-Q1 在内部基准或电源基准下运行,提供 1.8V 至 5.5V 的满量程输出。该器件通过 I2C 接口通信。这些器件支持 I2C 标准模式、快速模式和快速+ 模式。
DACx3401-Q1 是智能 DAC 器件,因为它们具有高级集成特性。这些智能 DAC 具有强制检测输出、PWM 输出和 NVM 功能,无需使用软件即可实现系统性能和控制功能。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DACx3401-Q1 具有非易失性存储器和兼容 PMBus™ 的 I2C 接口且采用微型 2 × 2 WSON 封装的汽车类 10 位和 8 位电压输出智能 DAC 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 7月 28日 |
| 产品概述 | 智能 DAC 产品选型指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 7月 18日 | |
| 应用手册 | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 2022年 11月 8日 | |||
| 应用简报 | DACx3401 Delivers Auto and Commercial LED and Laser Diode Biasing Solution | 2019年 7月 1日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。