产品详情

Resolution (Bits) 8 Number of DAC channels 1 Interface type I2C Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 10 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Automotive Features EEPROM, Smart DAC Sample/update rate (Msps) 0.025 Power consumption (typ) (mW) 0.36 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type General-purpose DAC, Smart DAC
Resolution (Bits) 8 Number of DAC channels 1 Interface type I2C Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 10 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Automotive Features EEPROM, Smart DAC Sample/update rate (Msps) 0.025 Power consumption (typ) (mW) 0.36 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type General-purpose DAC, Smart DAC
WSON (DSG) 8 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 1 LSB INL 和 DNL(10 位和 8 位)
  • 宽工作电压范围:
    • 电源:1.8V 至 5.5V
  • 兼容 PMBus™ 的 I2C 接口
    • 标准模式、快速模式和快速+ 模式
    • 由 A0 引脚配置的四个从器件地址选项
    • 1.62V VIH (VDD = 5.5V)
  • 用户可编程的非易失性存储器(NVM、EEPROM)
    • 保存和撤销所有寄存器设置
  • 可编程波形生成:方形、斜坡和锯齿状
  • 使用三角波形和 FB 引脚的脉宽调制 (PWM) 输出
  • 数字压摆率控制
  • 内部基准
  • 超低功耗:在 1.8V 时为 0.2 mA
  • 灵活启动:高阻抗或 10K-GND
  • 微型封装:8 引脚 WSON (2mm × 2mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 1 LSB INL 和 DNL(10 位和 8 位)
  • 宽工作电压范围:
    • 电源:1.8V 至 5.5V
  • 兼容 PMBus™ 的 I2C 接口
    • 标准模式、快速模式和快速+ 模式
    • 由 A0 引脚配置的四个从器件地址选项
    • 1.62V VIH (VDD = 5.5V)
  • 用户可编程的非易失性存储器(NVM、EEPROM)
    • 保存和撤销所有寄存器设置
  • 可编程波形生成:方形、斜坡和锯齿状
  • 使用三角波形和 FB 引脚的脉宽调制 (PWM) 输出
  • 数字压摆率控制
  • 内部基准
  • 超低功耗:在 1.8V 时为 0.2 mA
  • 灵活启动:高阻抗或 10K-GND
  • 微型封装:8 引脚 WSON (2mm × 2mm)

10 位 DAC53401-Q1 和 8 位 DAC43401-Q1 ( DACx3401-Q1) 是具有引脚兼容性的汽车类缓冲电压输出智能数模转换器 (DAC) 系列产品。这些器件功耗极低且均可采用微型 8 引脚 WSON 封装。凭借这组特性以及微型封装和低功耗, DACx3401-Q1 非常适合以下应用:LED 和通用偏置点生成、电源控制和 PWM 信号生成。

这些器件具有非易失性存储器 (NVM)、一个内部基准和一个兼容 PMBus 的 I2C 接口。 DACx3401-Q1 在内部基准或电源基准下运行,提供 1.8V 至 5.5V 的满量程输出。该器件通过 I2C 接口通信。这些器件支持 I2C 标准模式、快速模式和快速+ 模式。

DACx3401-Q1 是智能 DAC 器件,因为它们具有高级集成特性。这些智能 DAC 具有强制检测输出、PWM 输出和 NVM 功能,无需使用软件即可实现系统性能和控制功能。

10 位 DAC53401-Q1 和 8 位 DAC43401-Q1 ( DACx3401-Q1) 是具有引脚兼容性的汽车类缓冲电压输出智能数模转换器 (DAC) 系列产品。这些器件功耗极低且均可采用微型 8 引脚 WSON 封装。凭借这组特性以及微型封装和低功耗, DACx3401-Q1 非常适合以下应用:LED 和通用偏置点生成、电源控制和 PWM 信号生成。

这些器件具有非易失性存储器 (NVM)、一个内部基准和一个兼容 PMBus 的 I2C 接口。 DACx3401-Q1 在内部基准或电源基准下运行,提供 1.8V 至 5.5V 的满量程输出。该器件通过 I2C 接口通信。这些器件支持 I2C 标准模式、快速模式和快速+ 模式。

DACx3401-Q1 是智能 DAC 器件,因为它们具有高级集成特性。这些智能 DAC 具有强制检测输出、PWM 输出和 NVM 功能,无需使用软件即可实现系统性能和控制功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DAC43401 正在供货 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 8 位、单通道电压输出智能 DAC Commercial variant
DAC53401-Q1 正在供货 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的汽车类、10 位、单通道 VOUT 智能 DAC 10-bit variant

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DACx3401-Q1 具有非易失性存储器和兼容 PMBus™ 的 I2C 接口且采用微型 2 × 2 WSON 封装的汽车类 10 位和 8 位电压输出智能 DAC 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-7-28
应用手册 2C 基本指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-28
产品概述 智能 DAC 产品选型指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-7-18
应用简报 DACx3401 Delivers Auto and Commercial LED and Laser Diode Biasing Solution 2019-7-1

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估模块 (EVM) 用 GUI

DAC53701EVM-GUI — DAC53701EVM GUI

This GUI interfaces with the on board controller of the DAC53701EVM to control the register settings on the DAC53701 and related devices in the device family.
支持的产品和硬件
仿真模型

DACX3401x IBIS Model

SLAM345.ZIP (31 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频