DDC2256AEVM

DDC2256A 256 通道电流输入模数转换器评估模块

DDC2256AEVM

立即订购

概述

DDC2256AEVM 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 DDC2256A 256 通道、电流输入、24 位模数 (A/D) 转换器的评估套件。  该 EVM 套件由 DUT 板和采集板组成,包括 2 个 DDC2256A 器件、1 个用于器件通信/配置的 FPGA、用于存储临时数据的 36MB 内存,以及 1 个用于连接 PC 的 USB 接口。该 EVM 包括所有必要的控制信号和板载电源,大大降低了对外部设备的需求。最后,该评估系统还包括适用于 Microsoft® Windows® 的易于使用的软件。

特性
  • 用于在系统式设置中评估 2 个 DDC2256A 器件的一体式解决方案
  • 板载 FPGA、内存和 USB 接口可支持进行大样本数据集的数据采集和分析
  • 灵活的电源配置可用于简单或高级实验
  • 各种输入电压配置可支持进行多种使用案例评估
  • GUI 软件可轻松控制 DDC2256A 器件模式和功能

  • DDC2256 采集板
  • DDC2256A DUT 电路板
  • 电源电缆
  • USB 2.0 电缆

计算机断层扫描 (CT) AFE
DDC2256A 256 通道、电流输入模数转换器

 

LVDS、M-LVDS 和 PECL IC
DS10BR254 1.5Gbps 1:4 LVDS 中继器 SN65LVDS4 500Mbps LVDS 单路高速接收器

 

USB 电源开关和充电端口控制器
LM3525 0.5A 负载、2.7-5.5V、80mΩ USB 电源开关

 

串联电压基准
LM4140 具有使能引脚的 0.1% 3ppm/°C 精密微功耗低压降串联电压基准

 

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA209 单通道、2.2nV/rtHz、18MHz、RRO、36V 精密运算放大器 OPA211 1.1nV/rtHz 噪声、低功耗、精密运算放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TL1963A 具有反向电流和反向电压保护功能的 1.5A、20V 超低压降稳压器 TPS7A33 具有使能功能的 1A、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器 TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频
Important note
申请了解更多信息

提供 DDC2256AEVM 设计资源。立即申请

立即订购并开发

评估板

DDC2256AEVM — DDC2256A 256 通道电流输入模数转换器评估模块

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DDC2256AEVM Introduction User's Guide 2016年 4月 1日
证书 DDC2256AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频