DS10BR254
- DC - 1.5 Gbps Low Jitter, Low Skew, Low Power Operation
- Wide Input Common Mode Voltage Range Allows for DC-Coupled Interface to LVDS, CML and LVPECL Drivers
- Redundant Inputs
- LOS Circuitry Detects Open Inputs Fault Condition
- Integrated 100Ω Input and Output Terminations
- 8 kV ESD on LVDS I/O Pins Protects Adjoining Components
- Small 6 mm x 6 mm WQFN-40 Space Saving Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS10BR254 is a 1.5 Gbps 1:4 LVDS repeater optimized for high-speed signal routing and distribution over FR-4 printed circuit board backplanes and balanced cables. Fully differential signal paths ensure exceptional signal integrity and noise immunity.
The device has two different LVDS input channels and a select pin determines which input is active. A loss-of-signal (LOS) circuit monitors both input channels and a unique LOS pin is asserted when no signal is detected at that input.
Wide input common mode range allows the switch to accept signals with LVDS, CML and LVPECL levels; the output levels are LVDS. A very small package footprint requires a minimal space on the board while the flow-through pinout allows easy board layout. Each differential input and output is internally terminated with a 100Ω resistor to lower device return losses, reduce component count and further minimize board space.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DS10BR254 1.5 Gbps 1:4 LVDS Repeater 数据表 (Rev. D) | 2013年 4月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DDC2256AEVM — DDC2256A 256 通道电流输入模数转换器评估模块
DDC2256AEVM 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 DDC2256A 256 通道、电流输入、24 位模数 (A/D) 转换器的评估套件。 该 EVM 套件由 DUT 板和采集板组成,包括 2 个 DDC2256A 器件、1 个用于器件通信/配置的 FPGA、用于存储临时数据的 36MB 内存,以及 1 个用于连接 PC 的 USB 接口。该 EVM 包括所有必要的控制信号和板载电源,大大降低了对外部设备的需求。最后,该评估系统还包括适用于 Microsoft® Windows® 的易于使用的软件。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN (RTA) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。