SN65LVDS4
- 旨在实现高信号传输速率:
- 500Mbps 接收器
- 由 1.8V 或 2.5V 内核电源供电
- 采用 1.5mm × 2mm UQFN 封装
- 总线引脚静电放电 (ESD) 保护等级超过 2kV (HBM)
- 低电压差分信令,可向一个 100Ω 负载提供 350V 的典型输出电压
- 传播延迟时间
- 典型值为 2.1ns(接收器)
- 250MHz 频率下的功耗
- 典型值为 40mW
- 需要从外部提供故障安全保护
- 差分输入电压阈值 < 50mV
- 可基于外部 VDD 引脚提供输出电压逻辑电平(3.3V LVTTL、2.5V LVCMOS 和 1.8V LVCMOS),无需外部电平转换
应用
- 时钟分配
- 无线基站
- 网络路由器
All trademarks are the property of their respective owners.
SN65LVDS4 是一款单通道、低电压差分线路接收器,采用小型 UQFN 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN65LVDS4 1.8V 高速差分线路接收器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 11月 7日 |
| 应用简报 | 无需电平转换:支持将低压 I/O 信号传入 FPGA、处理器或 ASIC (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 29日 | |
| 应用简报 | How to Use a 3.3-V LVDS Buffer as a Low-Voltage LVDS Driver | 2019年 1月 9日 | ||||
| 应用简报 | How to Support 1.8-V Signals Using a 3.3-V LVDS Driver/Receiver + Level-Shifter | 2018年 12月 28日 | ||||
| 应用简报 | LVDS to Improve EMC in Motor Drives | 2018年 9月 27日 | ||||
| 应用简报 | How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? | 2018年 8月 3日 | ||||
| 应用简报 | How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling | 2018年 5月 16日 | ||||
| 应用手册 | TMDS Clock Detection Solution in HDMI Sink Applications | 2017年 8月 23日 | ||||
| 技术文章 | Get Connected: High-speed LVDS comparator | PDF | HTML | 2015年 6月 3日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DDC2256AEVM — DDC2256A 256 通道电流输入模数转换器评估模块
DDC2256AEVM 评估模块 (EVM) 是一款适用于 256 通道、电流输入、24 位模数 (A/D) 转换器 DDC2256A 的评估套件。该 EVM 套件由 DUT 板和采集板组成,包括 2 个 DDC2256A 器件、1 个用于器件通信/配置的 FPGA、用于存储临时数据的 36MB 内存,以及 1 个用于连接 PC 的 USB 接口。该 EVM 包括所有必要的控制信号和板载电源,大大降低了对外部设备的需求。最后,该评估系统还包括适用于 Microsoft® Windows® 的易于使用的软件。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-01378 — 适用于上行 DOCSIS 3.1 应用的宽带接收器参考设计
此参考设计包含适用于宽带接收器应用的模拟前端 (AFE) 信号链,该信号链使用 LMH2832 数控可变增益放大器 (DVGA) 和 ADS54J40 模数转换器 (ADC)。此设计主要针对适用于电缆调制解调器终端系统 (CMTS) 的上行 DOCSIS 3.1 接收器应用,并支持高达 196MHz 的上行信号带宽。该电路满足了 DOCSIS 3.1 标准的滤波和模拟信号处理要求,使得系统设计人员更容易将设计立即整合在上行信号路径的 CMTS 侧。
参考设计
TIDA-01037 — 可实现极大 SNR 和采样率的 20 位、1MSPS 隔离器优化型数据采集参考设计
TIDA-01037 是一款 20 位、1MSPS 隔离式模拟输入数据采集参考设计,使用两种不同隔离器器件,以更大限度地提高信号链 SNR 和采样率性能。对于需要低抖动的信号(例如 ADC 采样时钟),可使用 TI 的 ISO73xx 系列低抖动器件,而 TI 的高速 ISO78xx 系列器件则用于更大限度地提高数据采样率。通过结合这两种隔离器解决方案、可跨隔离边界最大限度地降低采样时钟抖动,使高频性能得到显著提高,并且可通过更大限度地提高隔离器信号传输速率来提高数据吞吐量。可以使用 TI 的高级 ADC multiSPITM (...)
参考设计
TIDA-00732 — 可实现极高 SNR 和采样率的 18 位、2Msps 隔离式数据采集参考设计
这款“可实现极高 SNR 和采样率的 18 位、2Msps 隔离式数据采集参考设计”演示了如何克服隔离式数据采集系统设计典型的性能限制挑战:
- 通过最小化数字隔离器引入的传播延迟,更大限度提高采样速率
- 通过有效缓解数字隔离器引入的 ADC 采样时钟抖动,更大限度提高高频交流信号链性能 (SNR)
参考设计
TIDA-00823 — 带交直流耦合固定增益放大器的 16 位 1GSPS 数字化仪参考设计
该参考设计探讨了超宽带固定增益高速放大器 LMH3401 的应用与性能,该放大器用于驱动高速模数转换器 (ADC) ADS54J60 器件。讨论并测量针对共模电压、电源和接口的不同选项(包括交流耦合和直流耦合),以满足各种应用的要求。
参考设计
TIDA-00822 — 带交流和直流耦合型可变增益放大器的 16 位 1GSPS 数字转换器参考设计
该参考设计探讨了数字可变增益高速放大器 LMH6401 的应用与性能,该放大器用于驱动高速模数转换器 (ADC) ADS54J60 器件。讨论并测量针对共模电压、电源和接口的不同选项(包括交流耦合和直流耦合),以满足各种应用的要求。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| UQFN (RSE) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。