DIYAMC-0-EVM

通用 DIY 隔离式放大器和调制器评估模块

DIYAMC-0-EVM

立即订购

概述

DIYAMC-0-EVM 是一款分接评估模块 (EVM),具有二十种配置并采用 5x4 网格布局。对于隔离式放大器,三个输出选项包括差分输出、具有固定增益的单端输出和具有比例增益的单端输出。对于隔离式调制器,两个时钟选项包括内部时钟和外部时钟。每种配置都提供四种封装类型:DEN、D、DWV 和 DUB。该板使用户能够测试一个 EVM 中的各种器件。

特性
  • 20 种电路配置
  • 通过接头接口可轻松访问输入和输出
  • 兼容试验电路板
隔离式 ADC
AMC0106M05 用于电流检测的 ±50mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC0106M25 用于电流检测的 ±250mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC0136 具有外部时钟的 ±1V 输入、功能型隔离精密 Δ-Σ 调制器 AMC0236 具有外部时钟的 ±1V 输入、基础型隔离精密 Δ-Σ 调制器 AMC0236-Q1 具有外部时钟的汽车级 ±1V 输入、基础型隔离精密 Δ-Σ 调制器 AMC0303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、增强型隔离精密 Δ-Σ 调制器 AMC0336 用于交流电压检测的 ±1V 输入增强型隔离式调制器 AMC0336-Q1 用于交流电压检测的汽车级 ±1V 输入增强型隔离式调制器 AMC0386 具有集成电阻分压器和外部时钟的交流输入隔离式调制器

 

隔离式放大器
AMC0200D 具有差分输出的 ±250mV 输入、基础型隔离式精密放大器 AMC0200R 具有比例式单端输出的 ±250mV 输入基础型隔离式精密放大器 AMC0202D 具有差分输出的 ±50mV 输入、基础型隔离式精密放大器 AMC0202R 具有比例式单端输出的 ±50mV 输入基础型隔离式精密放大器 AMC0211D 具有差分输出的 2V 输入、基础型隔离式精密放大器 AMC0211D-Q1 具有差分输出的汽车级 2V 输入、基础型隔离式精密放大器 AMC0211R 具有比例式单端输出的 2V 输入、基础型隔离精密放大器 AMC0211R-Q1 具有比例式单端输出的汽车级 2V 输入、基础型隔离精密放大器 AMC0211S 具有单端输出的 2.25V 输入、基础型隔离精密放大器 AMC0211S-Q1 具有单端输出的汽车级 2.25V 输入、基础型隔离精密放大器 AMC0230D 具有差分输出的 ±1V 输入、基础型隔离式精密放大器 AMC0230D-Q1 具有差分输出的汽车级 ±1V 输入、基础型隔离式精密放大器 AMC0230R 具有比例式单端输出的 ±1V 输入基础型隔离式精密放大器 AMC0230R-Q1 具有比例式单端输出的汽车级、±1V 输入、基础型隔离精密放大器 AMC0230S 具有单端输出的 ±1V 输入、基础型隔离精密放大器 AMC0230S-Q1 具有单端输出的汽车级 ±1V 输入、基础型隔离精密放大器 AMC0300D 具有差分输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器 AMC0300D-Q1 具有差分输出的汽车级 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器 AMC0300R 具有比例式单端输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器 AMC0302R 具有比例式单端输出的 ±50mV 输入、增强型隔离式精密放大器 AMC0311D 具有固定增益和差分输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器 AMC0311D-Q1 用于直流电压检测且具有差分输出的汽车级 2V 输入增强型隔离放大器 AMC0311R 用于直流电压检测且具有比例式输出的 2V 输入、增强型隔离放大器 AMC0311R-Q1 用于直流电压检测且具有比例式输出的汽车级 2V 输入、增强型隔离放大器 AMC0311S 具有固定增益和单端输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器 AMC0311S-Q1 用于直流电压检测且具有单端输出的汽车级 2V 输入、增强型隔离放大器 AMC0330D 用于交流电压检测且具有差分输出的 ±1V 输入增强型隔离放大器 AMC0330D-Q1 用于交流电压检测且具有差分输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器 AMC0330R 用于交流电压检测且具有比例式输出的 ±1V 输入、增强型隔离放大器 AMC0330R-Q1 用于交流电压检测且具有比例式输出的汽车级 ±1V 输入、增强型隔离放大器 AMC0330S 用于交流电压检测且具有单端输出的 ±1V 输入增强型隔离放大器 AMC0330S-Q1 用于交流电压检测且具有单端输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DIYAMC-0-EVM — Universal do-it-yourself (DIY) isolated amplifier and modulator evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DIYAMC-0-EVM Universal do-it-yourself (DIY) isolated amplifier and modulator evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DIYAMC-0-EVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-6-4
证书 DIYAMC-0-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-4-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频