AMC0330D-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 线性输入电压范围:±1V
- 高输入阻抗:2.4GΩ(典型值)
- 电源电压范围:
- 高侧 (VDD1):3.0V 至 5.5V
- 低侧 (VDD2):3.0V 至 5.5V
- 固定增益:2V/V
- 差分输出
- 低直流误差:
- 失调电压误差:±0.8mV(最大值)
- 温漂:±10µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.25%(最大值)
- 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
- 非线性度:±0.025%(最大值)
- 高 CMTI:150V/ns(最小值)
- 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
- 隔离等级:
- AMC0230D-Q1:基础型隔离
- AMC0330D-Q1:增强型隔离
- 安全相关认证:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL1577
AMC0x30D-Q1 是一款精密的电隔离放大器,具有 ±1V 高阻抗输入和固定增益差动输出。高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或具有高输出电阻的其他电压信号源的连接进行了优化。
隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强。该隔离栅经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离(DWV 封装)和高达 3kVRMS 的基础型隔离(D 封装)(60s)。
AMC0x30D-Q1 输出与输入电压成正比的差分信号。差分输出对接地漂移不敏感,这使得可以将输出信号进行远距离传输。
AMC0x30D-Q1 器件采用 8 引脚、宽体和窄体 SOIC 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AMC0x30D-Q1 具有固定增益差分输出的 汽车级 ±1V 输入、 基础型隔离和增强型隔离精密放大器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-10-1 |
| 应用手册 | Isolated Converters CISPR25 Radiated Emissions (Rev. A) | PDF | HTML | 2026-9-8 | |||
| 证书 | E181974-Vol4-Sec6-20260312_CoC | 2026-7-20 | ||||
| 证书 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) | 2026-7-15 | ||||
| 应用手册 | 将隔离式放大器与 SAR AD 转换器配对 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-14 | ||
| 应用简报 | 隔离式放大器与调制器系统级噪声比较 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-10-28 | |
| 电路设计 | 采用 AMC1350 的三相隔离式电压检测电路 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-4-29 | |
| 白皮书 | 利用隔离式电压检测充分提高功率转换和电机控制效率 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-1-1 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DIYAMC-0-EVM — 通用 DIY 隔离式放大器和调制器评估模块
DIYAMC-0-EVM 是一款分接评估模块 (EVM),具有二十种配置并采用 5x4 网格布局。对于隔离式放大器,三个输出选项包括差分输出、具有固定增益的单端输出和具有比例增益的单端输出。对于隔离式调制器,两个时钟选项包括内部时钟和外部时钟。每种配置都提供四种封装类型:DEN、D、DWV 和 DUB。该板使用户能够测试一个 EVM 中的各种器件。
计算工具
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
计算工具
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
参考设计
TIDA-01606 — 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计
此参考设计概述了如何实现基于 SiC 的双向三级三相有源前端 (AFE) 逆变器和功率因数校正 (PFC) 级。此设计使用高达 90kHz 的开关频率和 LCL 输出滤波器来减小磁性元件的尺寸。峰值效率达到了 98.6%。此设计展示了如何在 DQ 域中实现完整的三相 AFE 控制。这款双向转换器可实现直流快速充电和车辆到电网 (V2G) 应用。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。