AMC0300R
- 线性输入电压范围:±250mV
- 电源电压范围:
- 高侧 (VDD1):3.0V 至 5.5V
- 低侧 (VDD2):3.0V 至 5.5V
- 单端比例式输出
- 基准输入:2.7V 至 5.5V
- 低直流误差:
- 失调电压误差:±0.2mV(最大值)
- 温漂:±3µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.25%(最大值)
- 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
- 非线性度:0.04%(最大值)
- 高 CMTI:150V/ns(最小值)
- 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
- 隔离等级:
- AMC0200R:基础型隔离
- AMC0300R:增强型隔离
- 安全相关认证:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL1577
- 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C
AMC0x00R 是一款精密的电隔离放大器,具有 ±250mV,差动输入,以及单端、比例式输出。输入端经过了优化,可直接连接到分流电阻器或其他低阻抗信号源。
隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强。该隔离栅经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离(DWV 封装)和高达 3kVRMS 的基础型隔离(D 封装)(60s)。
AMC0x00R 输出与输入电压成正比的单端信号。满标量程输出由施加到 REFIN 引脚的电压来设置。AMC0x00R 的输出设计为直接连接到 ADC 的输入端。将 REFIN 连接到与 ADC 相同的基准电压,以便匹配 ADC 的动态输入电压范围。
AMC0x00R 器件采用 8 引脚、宽体和窄体 SOIC 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AMC0x00R 具有比例式单端输出的 ±250mV 输入、 基础型隔离和增强型隔离精密放大器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 7月 6日 | ||
| 证书 | E181974-Vol4-Sec6-20260312_CoC | 2026年 7月 20日 | ||||
| 证书 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) | 2026年 7月 15日 | ||||
| 应用手册 | AMC 高侧电源选项 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 11月 11日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DIYAMC-0-EVM — 通用 DIY 隔离式放大器和调制器评估模块
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。