产品详情

Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 50mV Interface type Serial CMOS Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 150 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 84 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Functional Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 570 Creepage (min) (mm) 1 Clearance (min) (mm) 1
Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 50mV Interface type Serial CMOS Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 150 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 84 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Functional Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 570 Creepage (min) (mm) 1 Clearance (min) (mm) 1
VSON (DEN) 8 9.45 mm² 3.5 x 2.7
  • 线性输入电压范围:±50mV
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (AVDD):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (DVDD):2.7V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±200µV(最大值)
    • 温漂:±1.2µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.3%(最大值)
    • 增益漂移:±50ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 高侧电源缺失检测
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 功能隔离:
    • 200VRMS、280VDC 工作电压
    • 570VRMS、800VDC 瞬态过压 (60s)
  • 额定的工业级工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 线性输入电压范围:±50mV
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (AVDD):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (DVDD):2.7V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±200µV(最大值)
    • 温漂:±1.2µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.3%(最大值)
    • 增益漂移:±50ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 高侧电源缺失检测
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 功能隔离:
    • 200VRMS、280VDC 工作电压
    • 570VRMS、800VDC 瞬态过压 (60s)
  • 额定的工业级工作温度范围:-40°C 至 +125°C

AMC0106M05 是一款输入电压范围为 ±50mV 的功能隔离式精密 Δ-Σ 调制器。隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。隔离栅支持高达 200VRMS/280VDC 的工作电压,以及高达 570VRMS/800VDC 的瞬态电压。

AMC0106M05 具有小封装尺寸和低输入电压范围,专为在空间受限的应用中实现高精度、隔离式电流检测而设计。电隔离栅支持高共模瞬变,并且可以将敏感控制电路与功率级的开关噪声隔离开来。

AMC0106M05 的输出位流与外部时钟同步。该器件与 sinc3、OSR 256 滤波器相结合,可实现 16 位分辨率、84dB 动态范围和 78kSPS 数据速率。

AMC0106M05 采用 8 引脚 0.65mm 间距的 VSON 封装,其额定工业级工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

AMC0106M05 是一款输入电压范围为 ±50mV 的功能隔离式精密 Δ-Σ 调制器。隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。隔离栅支持高达 200VRMS/280VDC 的工作电压,以及高达 570VRMS/800VDC 的瞬态电压。

AMC0106M05 具有小封装尺寸和低输入电压范围,专为在空间受限的应用中实现高精度、隔离式电流检测而设计。电隔离栅支持高共模瞬变,并且可以将敏感控制电路与功率级的开关噪声隔离开来。

AMC0106M05 的输出位流与外部时钟同步。该器件与 sinc3、OSR 256 滤波器相结合,可实现 16 位分辨率、84dB 动态范围和 78kSPS 数据速率。

AMC0106M05 采用 8 引脚 0.65mm 间距的 VSON 封装,其额定工业级工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC0106M05 具有外部时钟的 ±50mV 输入、 功能隔离式精密 Δ-Σ 调制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 6月 10日
技术文章 先進電流與電壓感測如何實現超精密機器人技術 PDF | HTML 2025年 3月 31日
技术文章 고급 전류 및 전압 감지로 초정밀 로봇을 구현하는 방법 PDF | HTML 2025年 3月 31日
技术文章 先进的电流和电压检测技术如何实现超精密机器人 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 25日
应用手册 适用于 48V 机器人和伺服驱动器的 高分辨率、小尺寸相电流检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 14日
应用简报 人形機器人的馬達控制 PDF | HTML 2025年 2月 5日
应用简报 휴머노이드 로봇의 모터 컨트롤 PDF | HTML 2025年 2月 5日
电子书 Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen PDF | HTML 2025年 1月 23日
电子书 隔离式信号链解决方案工程师指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 23日
电子书 절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드 PDF | HTML 2025年 1月 23日
应用简报 类人机器人中的电机控制 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BP-AMC0106-LMG-MD — BP-AMC0106-LMG-MD 评估模块

BP-AMC0106-LMG-MD 评估模块 (EVM) 是一款基于氮化镓 (GaN) 的高级逆变器,具有基于分流器的精密隔离式相电流检测以及 AMC0106M05 Δ-Σ 调制器。利用这项技术,可精确控制高精度驱动器(包括伺服驱动器)。EVM 提供与 TI BoosterPack™ 兼容的接口,用于无缝连接到 C2000™ 微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件,以便轻松评估性能。此 EVM 是 TIDA-010936 和 BOOSTXL-LMG2100-MD EVM 的后继产品。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
评估板

DIYAMC-0-EVM — 通用 DIY 隔离式放大器和调制器评估模块

DIYAMC-0-EVM 是一款分接评估模块 (EVM),具有二十种配置并采用 5x4 网格布局。对于隔离式放大器,三个输出选项包括差分输出、具有固定增益的单端输出和具有比例增益的单端输出。对于隔离式调制器,两个时钟选项包括内部时钟和外部时钟。每种配置都提供四种封装类型:DEN、D、DWV 和 DUB。该板使用户能够测试一个 EVM 中的各种器件。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式放大器
AMC0100R 具有比例式单端输出的、±250mV 输入、功能隔离式精密放大器 AMC0300D 具有差分输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器 AMC0300D-Q1 Automotive, precision ±250mV-input reinforced isolated amplifier with differential output AMC0311D 具有固定增益和差分输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器 AMC0311D-Q1 用于直流电压检测且具有差分输出的汽车级 2V 输入增强型隔离放大器 AMC0311R 用于直流电压检测且具有比例式输出的 2V 输入、增强型隔离放大器 AMC0311R-Q1 用于直流电压检测且具有比例式输出的汽车级 2V 输入、增强型隔离放大器 AMC0311S 具有固定增益和单端输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器 AMC0311S-Q1 用于直流电压检测且具有单端输出的汽车级 2V 输入、增强型隔离放大器 AMC0330D 用于交流电压检测且具有差分输出的 ±1V 输入增强型隔离放大器 AMC0330D-Q1 用于交流电压检测且具有差分输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器 AMC0330R 用于交流电压检测且具有比例式输出的 ±1V 输入、增强型隔离放大器 AMC0330R-Q1 用于交流电压检测且具有比例式输出的汽车级 ±1V 输入、增强型隔离放大器 AMC0330S 用于交流电压检测且具有单端输出的 ±1V 输入增强型隔离放大器 AMC0330S-Q1 用于交流电压检测且具有单端输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器 AMC0380D 具有集成电阻分压器和差分输出的交流输入隔离式放大器 AMC0380D-Q1 具有集成电阻分压器和差分输出的汽车级交流输入隔离式放大器 AMC0381D 具有差分输出的精密、1500V 输入、增强型隔离放大器 AMC0381D-Q1 具有集成电阻分压器和差分输出的汽车级直流输入隔离式放大器 AMC0381R Precision, 1500-V input, reinforced isolated amplifier with ratiometric output AMC0381R-Q1 Automotive precision, +1500-V input, reinforced isolated amplifier with ratiometric output AMC1100 ±250mV 输入、精密电流检测低成本基本隔离式放大器 AMC1200 ±250mV 输入,精密电流检测基础隔离式放大器 AMC1200-Q1 汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器 AMC1200C +/-250-mV input, current sensing basic isolated amplifier AMC1202 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器 AMC1211-Q1 2V 输入、精密电压检测基本隔离式放大器 AMC1300 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1300B-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1301 用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器 AMC1301-Q1 具有 ±250mV 输入电压、3µs 延迟的汽车类增强隔离式精密放大器 AMC1302 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1302-Q1 汽车级、±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1311 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1311-Q1 汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1350 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1350-Q1 汽车类 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1351 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1351-Q1 汽车类 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1400 具有高 CMTI 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1400-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 ±250mV 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1411 具有高 CMTI 的 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1411-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC3301 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC3301-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流 AMC3302 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC3302-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流 AMC3311 具有集成直流/直流的 ±2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC3311-Q1 具有集成直流/直流转换器的汽车级、0 至 2V 输入、精密增强型隔离放大器 AMC3330 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC3330-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器直流/直流 ISO224 ±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
隔离式 ADC
AMC0106M05 用于电流检测的 ±50mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC0106M25 用于电流检测的 ±250mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC0136 具有外部时钟的 ±1V 输入、功能型隔离精密 Δ-Σ 调制器 AMC0236 具有外部时钟的 ±1V 输入、基础型隔离精密 Δ-Σ 调制器 AMC0303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 +/-50mV 输入、增强型隔离精密 Δ-Σ 调制器 AMC0303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 +/-250mV 输入、增强型隔离精密 Δ-Σ 调制器 AMC0306M05 精密、±50mV 输入、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC0306M05-Q1 汽车级精密 ±50mV 输入、增强型隔离 Δ-Σ 调制器 AMC0306M25 精密、±250mV 输入、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC0306M25-Q1 汽车级精密 ±250mV 输入、增强型隔离 Δ-Σ 调制器 AMC0336 用于交流电压检测的 ±1V 输入增强型隔离式调制器 AMC0336-Q1 用于交流电压检测的汽车级 ±1V 输入增强型隔离式调制器 AMC0386 具有集成电阻分压器和外部时钟的交流输入隔离式调制器 AMC0386-Q1 具有集成电阻分压器和外部时钟的汽车类交流输入隔离式调制器 AMC1106E05 具有 ±50mV 输入和曼彻斯特编码 CMOS 接口的小型基本隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1106M05 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1203 具有内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1204 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1204-Q1 汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1210 适用于 Δ-Σ 调制器的 4 通道数字滤波器 AMC1303E0510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E0520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E2510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E2520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M0520 具有 20MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M2520 具有 20MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L05 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L05-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L25 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L25-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M05 具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M05-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M25 具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M25-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305L25 具有 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305L25-Q1 具有 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306E05 具有曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306E25 具有曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25E 具有 -55C 工作温度范围的增强型隔离调制器 AMC130M02 双通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC AMC130M03 三通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC AMC131M01 24 位 32kSPS 单通道同步采样 Δ-Σ ADC AMC131M02 24 位 32kSPS 双通道同步采样 Δ-Σ ADC AMC131M03 三通道、同步采样、24 位、隔离式 Δ-Σ ADC AMC131M03-Q1 汽车类、三通道、同步采样、24 位隔离式 Δ-Σ ADC AMC1333M10 具有 10MHz 内部时钟和 CMOS 接口的 ±1V 输入电压、增强型隔离调制器 AMC1336 ±1V 输入,用于精密电压检测的增强型隔离调制器 AMC1336-Q1 汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC3306M05 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3306M05-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±50mV 增强型隔离式调制器 AMC3306M25 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3306M25-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±250mV 增强型隔离式调制器 AMC3336 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器 AMC3336-Q1 具有集成直流/直流的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
精密 ADC
AMC1035 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的精密 Δ-Σ 调制器 AMC1035-Q1 具有 ±1V 双极性输入和 2.5V 基准输出的汽车级精密 Δ-Σ 调制器
计算工具

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式放大器
AMC0100R 具有比例式单端输出的、±250mV 输入、功能隔离式精密放大器 AMC0300D 具有差分输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器 AMC0300D-Q1 Automotive, precision ±250mV-input reinforced isolated amplifier with differential output AMC0311D 具有固定增益和差分输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器 AMC0311D-Q1 用于直流电压检测且具有差分输出的汽车级 2V 输入增强型隔离放大器 AMC0311R 用于直流电压检测且具有比例式输出的 2V 输入、增强型隔离放大器 AMC0311R-Q1 用于直流电压检测且具有比例式输出的汽车级 2V 输入、增强型隔离放大器 AMC0311S 具有固定增益和单端输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器 AMC0311S-Q1 用于直流电压检测且具有单端输出的汽车级 2V 输入、增强型隔离放大器 AMC0330D 用于交流电压检测且具有差分输出的 ±1V 输入增强型隔离放大器 AMC0330D-Q1 用于交流电压检测且具有差分输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器 AMC0330R 用于交流电压检测且具有比例式输出的 ±1V 输入、增强型隔离放大器 AMC0330R-Q1 用于交流电压检测且具有比例式输出的汽车级 ±1V 输入、增强型隔离放大器 AMC0330S 用于交流电压检测且具有单端输出的 ±1V 输入增强型隔离放大器 AMC0330S-Q1 用于交流电压检测且具有单端输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器 AMC0380D 具有集成电阻分压器和差分输出的交流输入隔离式放大器 AMC0380D-Q1 具有集成电阻分压器和差分输出的汽车级交流输入隔离式放大器 AMC0381D 具有差分输出的精密、1500V 输入、增强型隔离放大器 AMC0381D-Q1 具有集成电阻分压器和差分输出的汽车级直流输入隔离式放大器 AMC0381R Precision, 1500-V input, reinforced isolated amplifier with ratiometric output AMC0381R-Q1 Automotive precision, +1500-V input, reinforced isolated amplifier with ratiometric output AMC1100 ±250mV 输入、精密电流检测低成本基本隔离式放大器 AMC1200 ±250mV 输入,精密电流检测基础隔离式放大器 AMC1200-Q1 汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器 AMC1200C +/-250-mV input, current sensing basic isolated amplifier AMC1202 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器 AMC1211-Q1 2V 输入、精密电压检测基本隔离式放大器 AMC1300 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1300B-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1301 用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器 AMC1301-Q1 具有 ±250mV 输入电压、3µs 延迟的汽车类增强隔离式精密放大器 AMC1302 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1302-Q1 汽车级、±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1311 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1311-Q1 汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1350 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1350-Q1 汽车类 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1351 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1351-Q1 汽车类 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1400 具有高 CMTI 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1400-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 ±250mV 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1411 具有高 CMTI 的 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1411-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC3301 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC3301-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流 AMC3302 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC3302-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流 AMC3311 具有集成直流/直流的 ±2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC3311-Q1 具有集成直流/直流转换器的汽车级、0 至 2V 输入、精密增强型隔离放大器 AMC3330 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC3330-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器直流/直流 ISO224 ±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
隔离式 ADC
AMC0106M05 用于电流检测的 ±50mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC0106M25 用于电流检测的 ±250mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC0136 具有外部时钟的 ±1V 输入、功能型隔离精密 Δ-Σ 调制器 AMC0236 具有外部时钟的 ±1V 输入、基础型隔离精密 Δ-Σ 调制器 AMC0303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 +/-50mV 输入、增强型隔离精密 Δ-Σ 调制器 AMC0303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 +/-250mV 输入、增强型隔离精密 Δ-Σ 调制器 AMC0306M05 精密、±50mV 输入、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC0306M05-Q1 汽车级精密 ±50mV 输入、增强型隔离 Δ-Σ 调制器 AMC0306M25 精密、±250mV 输入、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC0306M25-Q1 汽车级精密 ±250mV 输入、增强型隔离 Δ-Σ 调制器 AMC0336 用于交流电压检测的 ±1V 输入增强型隔离式调制器 AMC0336-Q1 用于交流电压检测的汽车级 ±1V 输入增强型隔离式调制器 AMC0386 具有集成电阻分压器和外部时钟的交流输入隔离式调制器 AMC0386-Q1 具有集成电阻分压器和外部时钟的汽车类交流输入隔离式调制器 AMC1106E05 具有 ±50mV 输入和曼彻斯特编码 CMOS 接口的小型基本隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1106M05 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1203 具有内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1204 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1204-Q1 汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1210 适用于 Δ-Σ 调制器的 4 通道数字滤波器 AMC1303E0510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E0520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E2510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E2520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M0520 具有 20MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M2520 具有 20MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L05 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L05-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L25 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L25-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M05 具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M05-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M25 具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M25-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305L25 具有 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305L25-Q1 具有 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306E05 具有曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306E25 具有曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25E 具有 -55C 工作温度范围的增强型隔离调制器 AMC130M02 双通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC AMC130M03 三通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC AMC131M01 24 位 32kSPS 单通道同步采样 Δ-Σ ADC AMC131M02 24 位 32kSPS 双通道同步采样 Δ-Σ ADC AMC131M03 三通道、同步采样、24 位、隔离式 Δ-Σ ADC AMC131M03-Q1 汽车类、三通道、同步采样、24 位隔离式 Δ-Σ ADC AMC1333M10 具有 10MHz 内部时钟和 CMOS 接口的 ±1V 输入电压、增强型隔离调制器 AMC1336 ±1V 输入,用于精密电压检测的增强型隔离调制器 AMC1336-Q1 汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC3306M05 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3306M05-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±50mV 增强型隔离式调制器 AMC3306M25 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3306M25-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±250mV 增强型隔离式调制器 AMC3336 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器 AMC3336-Q1 具有集成直流/直流的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
精密 ADC
AMC1035 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的精密 Δ-Σ 调制器 AMC1035-Q1 具有 ±1V 双极性输入和 2.5V 基准输出的汽车级精密 Δ-Σ 调制器
参考设计

TIDA-010979 — 具有工业通信功能的 48v 1kw 机器人关节联合电机控制参考设计

该参考设计采用 TI Sitara™ MCU-AM261x 器件,用于处理基于工业以太网连接的电机驱动器。该设计使用直径为 70mm 的印刷电路板 (PCB) 来驱动人形机器人关节(48V、1kW Eyoubot 电机)。该设计展现了一种外形小巧、简化的集成式平台。该平台包括一个使用三个 DRV7167 半桥 GaN-FET 的高功率密度功率级和一个使用 AM2612 500MHz R5F 核心 MCU 和 AMC0106 功能隔离式 Δ-Σ 调制器的精确实时控制级,通过工业以太网进行高带宽通信。该设计已通过所有功能测试。目前正在进行系统测试。软件和完整设计指南将于近期发布。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010956 — 适用于集成电机驱动器的 48V、85A 小型三相逆变器参考设计

此参考设计演示了 48V 直流输入、85ARMS 输出的三相电机驱动逆变器。100V 智能半桥栅极驱动器 DRV8162L 可实现小尺寸、稳健且高效的功率级。建议通过利用 DRV8162L 的双电源架构的多通道关断路径,来实现安全转矩关闭 (STO) 功能。DRV8162L 的内部 VDS 监控和保护功能可防止过流故障。使用 INA241A 在 A 相和 B 相以及使用 AMC0106M05 功能隔离式 Δ-Σ 调制器在 C 相实现精确的电机电流检测。提供一个 3.3V I/O 接口来连接 C2000™ MCU 等主机控制器,以便快速轻松地进行评估。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010936 — 适用于集成电机驱动器的 48V/16A 小型三相 GaN 逆变器参考设计

此参考设计展示了采用三个具有集成式 GaN FET、驱动器和自举二极管的 100V、35A 氮化镓 (GaN) 半桥 LMG2100R044 的高功率密度 12V 至 60V 三相功率级,专门用于电机集成式伺服驱动器和机器人应用。通过使用 IN241A 电流检测放大器,或使用 AMC0106M05 功能隔离式 Δ-Σ 调制器,实现了精确的相电流检测;同时测量了直流链路电压和相电压,从而能够验证诸如 InstaSPINFOC™ 等先进的无传感器设计。该设计提供与 TI BoosterPack™ 兼容的 3.3V I/O 接口,用于连接 C2000™ MCU LaunchPad™ 开发套件或 (...)
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DEN) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频