TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Digital Light Innovations。
DLI-3P-DLI9000
概述
DLi 的 3DLP9000 是一种 DLP® 光源引擎,专为专业级 3D 打印机而设计。在 DLP9000 芯片组的基础上,3DLP9000 可提供超过 400 万像素分辨率,使 DLP 3D 打印机支持更广泛的打印范围。
特性
- 同轴、0% 偏移
- 多投影透镜配置
- 高均匀性、低失真光学器件
- 多种安装选项
- 兼容 DLP LightCrafter™ 6500/9000 GUI 和 DLPC900 API
- 适用于 DLP9000 的开发套件也已推出
DLP 控制器和驱动器
照片提供方为 Digital Light Innovations
立即订购并开发
评估板
DLI9000A-DK — DLi9000 WQXGA 开发套件
DLI9000A-DK — DLi9000 WQXGA 开发套件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DLP LightCrafter 6500 and 9000 EVM User's Guide (Rev. D) | 2019-3-5 |
相关设计资源
软件开发
固件
软件开发套件 (SDK)
支持和培训
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。