DLPC900REF-SW

DLP® LightCrafter 6500 和·9000 固件和软件包

DLPC900REF-SW

下载

概述

德州仪器 (TI) 提供免费的软件和固件下载,让开发人员在 DLP LightCrafter 6500 和 DLP LightCrafter 9000 EVM 能有更高的灵活性并获取高级控制。参考设计文档能让客户开发基于 DLP6500 和 DLP9000 芯片组的定制产品。

此捆绑包含有以下组件:

  • DLPC900REF-GUI:该软件捆绑包含有适用于 PC 图形用户界面 (GUI) 的可执行文件,可借助 DLPC900 控制器轻松实现 USB 通信。GUI 采用 QT LibraryQT Creator 开发而成。
  • DLPC900REF-JTAG:JTAG 闪存编程器让开发人员能将 DLPR900 配置固件加载到 DLPC900 控制器上附带的闪存中。JTAG 边界扫描编程功能可让开发人员在缺少标准 USB 连接的情况下安装 DLPR900 固件。
  • DLP6500-C900REF-EDID:EDID 配置脚本可更新 DLP LightCrafter 6500 上的 DisplayPort EDID。
  • DLP9000-C900REF-EDID:EDID 配置脚本可更新 DLP LightCrafter 9000 上的 DisplayPort EDID。
  • DLP9000-C900REF-FPGA:此二进制文件用于配置 DLP LightCrafter 9000 上的 FPGA 以实现 24 位 RGB 数据显示。
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

固件

DLPC900REF-SW DLP® LightCrafter 6500 and 9000 Firmware and Software Bundle

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
可见光产品 (420 至 700 nm)
DLP670S 0.67 英寸 2716x1600 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP500YX 0.50 英寸 2048x1200 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5500 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD)
近紫外线产品 (400 至 420 nm)
DLP6500FYE 0.65 英寸 1080p s600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9000 0.9 英寸 WQXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
硬件开发
评估板
DLPLCR50XEVM DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 英寸 1024x768 S450 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65EVM DLP® 0.65 英寸、1080p、S600 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR67EVM DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ 单 DLPC900 评估模块
下载选项

DLPC900REF-SW DLP® LightCrafter 6500 and 9000 Firmware and Software Bundle

close
最新版本
版本: 5.3
发布日期: 2024-6-29
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
可见光产品 (420 至 700 nm)
DLP670S 0.67 英寸 2716x1600 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP500YX 0.50 英寸 2048x1200 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5500 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD)
近紫外线产品 (400 至 420 nm)
DLP6500FYE 0.65 英寸 1080p s600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9000 0.9 英寸 WQXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
硬件开发
评估板
DLPLCR50XEVM DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 英寸 1024x768 S450 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65EVM DLP® 0.65 英寸、1080p、S600 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR67EVM DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ 单 DLPC900 评估模块

发布信息

Uploaded the Readme file as an asset.

新增功能

  • New Debug tab added to GUI

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持