DLPR900

DLPC900 配置和支持固件

DLPR900

下载

概述

DLPR900 配置和支持固件支持丰富的 DLPC900 数字控制器功能。DLPC900 为 DLP670SDLP500YXDLP6500FYEDLP6500FLQDLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行提供保证。DLPR900 固件与 DLPC900 控制器相结合,为开发人员提供了灵活的接口和广泛的功能集,从而加速使用空间光调制的终端设备开发。

特性
  • 可免费下载、适用于 DLPC900 的配置固件
  • 使 DLP670S、DLP500YX、DLP6500FYE、DLP6500FLQ 和 DLP9000 DMD 能够显示具有用户可选位深度、图形速率和暴露时间的高速、原始分辨率图形
  • 支持用户以多种分辨率显示高质量、宽宽高比视频和图像
  • 通过摄像头或外部传感器提供额外的同步和触发功能,为工程师提供更智能的系统控制并简化硬件和软件开发
  • 允许同时使用特定物体照明或自适应光照条件通常所需的多个 LED
  • 允许选择有源 DMD 线以提高图形速率
  • 支持 50/50 占空比图形序列

 

下载

固件

DLPR900PROM DLPC900 Configuration and Support Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
可见光产品 (420 至 700 nm)
DLP670S 0.67 英寸 2716x1600 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP500YX 0.50 英寸 2048x1200 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5500 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD)
近紫外线产品 (400 至 420 nm)
DLP6500FYE 0.65 英寸 1080p s600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9000 0.9 英寸 WQXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
硬件开发
评估板
DLPLCR50XEVM DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 英寸 1024x768 S450 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65EVM DLP® 0.65 英寸、1080p、S600 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR67EVM DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ 单 DLPC900 评估模块
下载选项
alarm通知

DLPR900PROM DLPC900 Configuration and Support Firmware

close
最新版本
版本: 6.3
发布日期: 2024-6-30
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
可见光产品 (420 至 700 nm)
DLP670S 0.67 英寸 2716x1600 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP500YX 0.50 英寸 2048x1200 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5500 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD)
近紫外线产品 (400 至 420 nm)
DLP6500FYE 0.65 英寸 1080p s600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9000 0.9 英寸 WQXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
硬件开发
评估板
DLPLCR50XEVM DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 英寸 1024x768 S450 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65EVM DLP® 0.65 英寸、1080p、S600 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR67EVM DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ 单 DLPC900 评估模块

发布信息

Uploaded Readme text file as an asset.

新增功能

  • Debug Functions tab added to GUI
固件

DLPR900PROM-PREVIOUS DLPC900 配置和支持固件

lock = 需要出口许可(1 分钟)

DLPR900PROM-PREVIOUS DLPC900 配置和支持固件

close
最新版本
版本: null
发布日期:

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持