DP83826-EVM-AM2

适用于工业以太网 PHY 附加电路板的 AM2x 评估模块

DP83826-EVM-AM2

立即订购

概述

DP83826-EVM-AM2 是一款工业以太网 PHY 附加电路板,可与 AM2x 系列 Sitara™ 高性能微控制器评估模块配合使用。此附加电路板非常适合使用 AM2x EVM 进行初始以太网评估和原型设计。DP83826-EVM-AM2 配备了一个具有 MII 接口和增强模式的 TI DP83826 低延迟 10/100Mbps PHY,以及一个标准的 RJ45 以太网网络连接器。DP83826-EVM-AM2 目前在 TMDSCNCD263P 和 AM263Px MCU PLUS SDK 上受支持。

特性
  • DP83826 具有 MII 接口和增强模式的低延迟 10/100Mbps 工业以太网 PHY
  • 标准 RJ45 以太网网络连接器
  • 用于连接 Sitara™ AM2x 系列评估模块的屏蔽 DF40GB 48 引脚连接器

DP83826-EVM-AM2 PCB

以太网 PHY
DP83826E 具有 MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps 以太网 PHY

 

实时数字电源 MCU
AM263P4 具有实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

 

实时电机控制和自动化 MCU
AM2612 具有实时控制和安全功能的 500MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

 

汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU
AM263P2-Q1 支持实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的汽车级双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM263P4-Q1 具有实时控制和封装内闪存的汽车级 400MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

AM263P controlCARD Industrial Ethernet

了解详情

AM263P controlCARD Industrial Ethernet

close
Start developing real-time control industrial Ethernet applications using the AM263P controlCARD EVM and the DP83826-EVM-AM2 Ethernet add-on board.
评估板

TMDSCNCD263P — AM263Px Arm-based MCU general-purpose controlCARD development kit

Required
为什么必需? TMDSCNCD263P is an HSEC180 controlCARD-based evaluation and development tool for the AM263Px series Sitara™ high-performance microcontrollers. This board is ideal for initial evaluation and prototyping as it provides a standardized and easy-to-use platform to develop your next application.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSCNCD263P AM263Px Arm-based MCU general-purpose controlCARD development kit

close
版本: null
发布日期:
评估板

DP83826-EVM-AM2 — 适用于工业以太网 PHY 附加电路板的 AM2x 评估模块

Required
为什么必需? This hardware connects to TMDSCNCD263P to enable industrial Ethernet application development. The DP83826-EVM-AM2 is equipped with a TI DP83826 low latency 10/100Mbps PHY with MII interface and enhanced mode, and a standard RJ45 Ethernet networking connector.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DP83826-EVM-AM2 适用于工业以太网 PHY 附加电路板的 AM2x 评估模块

close
版本: null
发布日期:
软件开发套件 (SDK)

INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM263PX — Industrial Communications SDK for AM263Px

Required
为什么必需? This SDK contains examples, libraries and tools to develop RTOS based Industrial Communication applications on PRU-ICSS.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
实时数字电源 MCU
AM263P4 具有实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
实时电机控制和自动化 MCU
AM263P2 采用 Opti-flash 技术、具有实时控制且频率高达 400MHz 的双核 Arm®Cortex®-R5F MCU
硬件开发
评估板
LP-AM263P AM263Px 基于 Arm® 的 MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件 TMDSCNCD263P AM263Px Arm® MCU 通用 controlCARD™ 开发套件
浏览 下载选项

INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM263PX Industrial Communications SDK for AM263Px

close
版本: 2025.00.00.08
发布日期: 2025-11-24

Industrial Communications SDK Linux Installer - Evaluation Package

SHA-256 校验和

Industrial Communications SDK Windows Installer - Evaluation Package

SHA-256 校验和

Industrial Communications SDK MacOS Installer - Evaluation Package

SHA-256 校验和

Industrial Communications SDK Linux Installer - Production Package

SHA-256 校验和

Industrial Communications SDK Windows Installer - Production Package

SHA-256 校验和

Industrial Communications SDK MacOS Installer - Production Package

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
实时数字电源 MCU
AM263P4 具有实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
实时电机控制和自动化 MCU
AM263P2 采用 Opti-flash 技术、具有实时控制且频率高达 400MHz 的双核 Arm®Cortex®-R5F MCU
硬件开发
评估板
LP-AM263P AM263Px 基于 Arm® 的 MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件 TMDSCNCD263P AM263Px Arm® MCU 通用 controlCARD™ 开发套件

文档

Documentation - START HERE

Download CCS 20.3.0 Version for Windows, Linux or MacOS

Download TI ARM CLANG 4.0.3 LTS for Windows, Linux or MacOS

Download SysConfig 1.25.0 for Windows, Linux or MacOS

Download MCU+ SDK 11.00.00.19 for Windows, Linux or MacOS

Industrial Communications SDK Manifest - Evaluation Package

Industrial Communications SDK Manifest - Production Package

发布信息

Thank you for your interest in the AM263Px Industrial Communications Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • This SDK contains examples, libraries and tools to develop RTOS-based Industrial Communication, Fieldbus, and networking applications on PRU-ICSS.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
  • It is required to install the exact MCU+ SDK package referenced above.

新增功能

  • The MCU+ SDK is not packaged inside the Industrial Communications SDK anymore. You need to install the exact MCU+SDK package referenced above.
  • PROFINET Isochronous 250 us mode support. (premium feature)
  • PROFINET MRPD support. (premium feature)
  • EtherNet/IP - Device Level Ring (DLR) Supervisor support added in the FWHAL.

仅订购此硬件

评估板

DP83826-EVM-AM2 — 适用于工业以太网 PHY 附加电路板的 AM2x 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DP83826-EVM-AM2 适用于工业以太网 PHY 附加电路板的 AM2x 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DP83826-EVM-AM2 用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-9-24
证书 DP83826-EVM-AM2 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-11-14

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDSCNCD263P AM263Px Arm® MCU 通用 controlCARD™ 开发套件 TMDSHSECDOCK-AM263 AM263x-CC 用于 GPMC、JTAG/跟踪、MCAN 和 LIN 信号的 HSEC 集线站和分线板。

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MCU-PLUS-SDK-AM263PX 适用于 Sitara 微控制器的 AM263Px 软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持