TMDSCNCD263P

AM263Px Arm® MCU 通用 controlCARD™ 开发套件

TMDSCNCD263P

立即订购

概述

TMDSCNCD263P 是一款基于 HSEC180 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 AM263Px 系列 Sitara™ 高性能微控制器。该板提供易于使用的标准化平台来开发下一个应用,非常适用于初始评估和原型设计。AM263P 控制卡配备了 Sitara AM263P4 处理器以及基于 PMIC 的电源解决方案和其他元件,支持用户利用各种器件接口(包括工业以太网、标准以太网、快速串行接口 (FSI) 等)轻松开发并测试应用。AM263P4 支持各种工业以太网协议,如 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET。

TMDSCNCD263P 可独立使用或与 controlCARD 基板扩展坞配合使用。
 

特性
  • 标准 180 引脚 HSEC 接口
  • 板载 XDS110 调试器和测试自动化接头
  • 具有板载 256Mb OSPI 闪存、1Gb QSPI 闪存和电流监测功能
  • CAN 收发器、LIN 收发器、FSI 接头
  • 1 个 RJ-45 以太网插孔、以太网附加电路板连接器,用于工业或汽车以太网 PHY
  • TPS6538600 PMIC

  • TMDSCNCD263P PCB
不包括:
  • HSEC 坞

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62903 采用 1.5mm × 2mm QFN 封装的 3V 至 17V、3A 高效率低 IQ 降压转换器

 

Arm Cortex-M4 MCU
TM4C1294NCPDT 具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

 

Arm Cortex-R MCU
AM263P2-Q1 支持实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的汽车级双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM263P4 具有实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM263P4-Q1 具有实时控制和封装内闪存的汽车级 400MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

 

CAN 收发器
TCAN1043A-Q1 具有唤醒/抑制/睡眠功能的汽车类 CAN FD 收发器

 

LIN 收发器
TLIN2029-Q1 具有显性状态超时故障保护功能的本地互连网络 (LIN) 收发器

 

USB 集线器和控制器
TUSB320 USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制

 

多通道 IC (PMIC)
TPS653860-Q1 适用于安全相关应用的汽车级 2.3V 至 36V、2.8A 电源管理 IC (PMIC)

 

数字功率监控器
INA228 具有警报功能的 85V、20 位、I²C μ A 输出、支持 E3 驱动器的电流、电压、功率、能量和充电监测器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

AM263P controlCARD Industrial Ethernet

了解详情

AM263P controlCARD Industrial Ethernet

close
Start developing real-time control industrial Ethernet applications using the AM263P controlCARD EVM and the DP83826-EVM-AM2 Ethernet add-on board.
评估板

TMDSCNCD263P — AM263Px Arm-based MCU general-purpose controlCARD development kit

Required
为什么必需? TMDSCNCD263P is an HSEC180 controlCARD-based evaluation and development tool for the AM263Px series Sitara™ high-performance microcontrollers. This board is ideal for initial evaluation and prototyping as it provides a standardized and easy-to-use platform to develop your next application.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSCNCD263P AM263Px Arm-based MCU general-purpose controlCARD development kit

close
版本: null
发布日期:
评估板

DP83826-EVM-AM2 — 适用于工业以太网 PHY 附加电路板的 AM2x 评估模块

Required
为什么必需? This hardware connects to TMDSCNCD263P to enable industrial Ethernet application development. The DP83826-EVM-AM2 is equipped with a TI DP83826 low latency 10/100Mbps PHY with MII interface and enhanced mode, and a standard RJ45 Ethernet networking connector.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DP83826-EVM-AM2 适用于工业以太网 PHY 附加电路板的 AM2x 评估模块

close
版本: null
发布日期:
软件开发套件 (SDK)

INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM263PX — Industrial Communications SDK for AM263Px

Required
为什么必需? This SDK contains examples, libraries and tools to develop RTOS based Industrial Communication applications on PRU-ICSS.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Arm Cortex-R MCU
AM263P2 采用 Opti-flash 技术、具有实时控制且频率高达 400MHz 的双核 Arm®Cortex®-R5F MCU AM263P4 具有实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
硬件开发
评估板
LP-AM263P AM263Px 基于 Arm® 的 MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件 TMDSCNCD263P AM263Px Arm® MCU 通用 controlCARD™ 开发套件
浏览 下载选项

INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM263PX Industrial Communications SDK for AM263Px

close
版本: 2025.00.00.08
发布日期: 2025-11-24

Industrial Communications SDK Linux Installer - Evaluation Package

SHA-256 校验和

Industrial Communications SDK Windows Installer - Evaluation Package

SHA-256 校验和

Industrial Communications SDK MacOS Installer - Evaluation Package

SHA-256 校验和

Industrial Communications SDK Linux Installer - Production Package

SHA-256 校验和

Industrial Communications SDK Windows Installer - Production Package

SHA-256 校验和

Industrial Communications SDK MacOS Installer - Production Package

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
Arm Cortex-R MCU
AM263P2 采用 Opti-flash 技术、具有实时控制且频率高达 400MHz 的双核 Arm®Cortex®-R5F MCU AM263P4 具有实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
硬件开发
评估板
LP-AM263P AM263Px 基于 Arm® 的 MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件 TMDSCNCD263P AM263Px Arm® MCU 通用 controlCARD™ 开发套件

文档

Documentation - START HERE

Download CCS 20.3.0 Version for Windows, Linux or MacOS

Download TI ARM CLANG 4.0.3 LTS for Windows, Linux or MacOS

Download SysConfig 1.25.0 for Windows, Linux or MacOS

Download MCU+ SDK 11.00.00.19 for Windows, Linux or MacOS

Industrial Communications SDK Manifest - Evaluation Package

Industrial Communications SDK Manifest - Production Package

发布信息

Thank you for your interest in the AM263Px Industrial Communications Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • This SDK contains examples, libraries and tools to develop RTOS-based Industrial Communication, Fieldbus, and networking applications on PRU-ICSS.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
  • It is required to install the exact MCU+ SDK package referenced above.

新增功能

  • The MCU+ SDK is not packaged inside the Industrial Communications SDK anymore. You need to install the exact MCU+SDK package referenced above.
  • PROFINET Isochronous 250 us mode support. (premium feature)
  • PROFINET MRPD support. (premium feature)
  • EtherNet/IP - Device Level Ring (DLR) Supervisor support added in the FWHAL.
硬件和软件包

AM263P controlCARD Automotive Ethernet

了解详情

AM263P controlCARD Automotive Ethernet

close
Start developing real-time control automotive Ethernet applications using the AM263P controlCARD EVM and the DP83TG720-EVM-AM2 Ethernet add-on board.
评估板

TMDSCNCD263P — AM263Px Arm-based MCU general-purpose controlCARD development kit

Required
为什么必需? TMDSCNCD263P is an HSEC180 controlCARD-based evaluation and development tool for the AM263Px series Sitara™ high-performance microcontrollers. This board is ideal for initial evaluation and prototyping as it provides a standardized and easy-to-use platform to develop your next application.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSCNCD263P AM263Px Arm-based MCU general-purpose controlCARD development kit

close
版本: null
发布日期:
评估板

DP83TG720-EVM-AM2

适用于汽车级以太网 PHY 附加电路板的 AM2x 评估模块

Required
为什么必需? This hardware connects to TMDSCNCD263P to enable automotive Ethernet application development. DP83TG720-EVM-AM2 is equipped with a TI DP82TG720S-Q1 1000BASE-T1 automotive Ethernet PHY with RGMII & SGMII, and a MATEnet connector.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DP83TG720-EVM-AM2

适用于汽车级以太网 PHY 附加电路板的 AM2x 评估模块

close
版本: null
发布日期:
软件开发套件 (SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM263PX — MCU+ SDK for AM263Px - RTOS, No-RTOS

Required
为什么必需? The AM263Px microcontroller (MCU) plus software development kit (SDK) is a unified software platform for embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to examples, benchmarks and demonstrations. This software accelerates application development schedules by eliminating creating basic system software functions from scratch.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Arm Cortex-R MCU
AM263P2 采用 Opti-flash 技术、具有实时控制且频率高达 400MHz 的双核 Arm®Cortex®-R5F MCU AM263P2-Q1 支持实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的汽车级双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM263P4 具有实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM263P4-Q1 具有实时控制和封装内闪存的汽车级 400MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
硬件开发
评估板
LP-AM263P AM263Px 基于 Arm® 的 MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件 TMDSCNCD263P AM263Px Arm® MCU 通用 controlCARD™ 开发套件
浏览 下载选项

MCU-PLUS-SDK-AM263PX MCU+ SDK for AM263Px - RTOS, No-RTOS

close
版本: 11.01.00.19
发布日期: 2025-12-28
产品
Arm Cortex-R MCU
AM263P2 采用 Opti-flash 技术、具有实时控制且频率高达 400MHz 的双核 Arm®Cortex®-R5F MCU AM263P2-Q1 支持实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的汽车级双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM263P4 具有实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM263P4-Q1 具有实时控制和封装内闪存的汽车级 400MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
硬件开发
评估板
LP-AM263P AM263Px 基于 Arm® 的 MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件 TMDSCNCD263P AM263Px Arm® MCU 通用 controlCARD™ 开发套件

文档

Documentation - START HERE

Download CCS 20.4.0 Version for Windows, Linux or MacOS

Download TI ARM CLANG 4.0.4 LTS for Windows, Linux or MacOS

Download SysConfig 1.26.0 for Windows, Linux or MacOS

发布信息

Thank you for your interest in the AM263Px MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

新增功能

  • Enablement of MPU awareness in FreeRTOS
  • I2C Peripheral LLD Example
  • Upgraded tools version to CCS 20.4, TI ARM CLANG 4.0.4LTS
  • Bug Fixes

仅订购此硬件

评估板

TMDSCNCD263P — AM263Px Arm-based MCU general-purpose controlCARD development kit

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSCNCD263P AM263Px Arm-based MCU general-purpose controlCARD development kit

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AM263Px 控制卡评估模块 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-8-15
证书 TMDSCNCD263P-SIP EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-12-9
应用手册 AM263Px 控制卡快速入门指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-16
证书 TMDSCNCD263P EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-7-20

相关设计资源

硬件开发

子卡
TMDSHSECDOCK HSEC180 controlCARD 基板集线站
评估板
DP83826-EVM-AM2 适用于工业以太网 PHY 附加电路板的 AM2x 评估模块 DP83TG720-EVM-AM2 适用于汽车级以太网 PHY 附加电路板的 AM2x 评估模块 TMDSHSECDOCK-AM263 AM263x-CC 用于 GPMC、JTAG/跟踪、MCAN 和 LIN 信号的 HSEC 集线站和分线板。

软件开发

支持软件
MATHW-3P-AM26X-EC 德州仪器 (TI) AM26x MCU 嵌入式编码器支持包

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频