AM263P4
处理器内核:
- 单核、双核和四核 Arm
Cortex-R5F MCU,每个内核运行频率高达 400MHz
- 16KB 指令高速缓存,每个 CPU 内核具有 64 位 ECC
- 16KB 数据高速缓存,每个 CPU 内核具有 32 位 ECC
- 每个 CPU 内核有 x256 集成 VIM
- 256KB 紧耦合存储器 (TCM),每个 CPU 内核集群具有 32 位 ECC
- 支持锁步或双核模式的集群
- 用于加速三角函数的三角函数加速器 (TMU)
- 多达 4x,每个 R5F MCU 内核一个
存储器:
- 1 个采用 OptiFlash 存储器技术且具有就地执行 (XIP) 支持的闪存子系统
- 1 个八路串行外设接口 (OSPI),高达 133MHz SDR 和 DDR
- AM263P 封装内闪存 (ZCZ_F) 型号包括 8MB OSPI 闪存
- 3MB 片上 RAM (OCSRAM)
- 6 组 x 512KB
- ECC 错误保护
- 内部 DMA 引擎支持
- 用于外部存储器的远程 L2 高速缓存,软件可编程,每个 CPU 内核高达 128KB
片上系统 (SoC) 服务和架构:
- 1 个 EDMA,支持数据移动功能
- 2 个传输控制器 (TPTC)
- 1 个通道控制器 (TPCC)
- 支持从以下接口启动器件:
- UART(主/备)
- QSPI NOR 闪存 (4S/1S)(主)
- OSPI NOR 闪存(8S 50MHz SDR Mode0,8S 25MHz DDR XSPI)(主要)
- 处理器间通信模块
- 用于同步多核上运行的进程的自旋锁模块
- 通过 CTRLMMR 寄存器实现的 MAILBOX 功能
- 通过时间同步和比较事件中断路由器支持中央平台时间同步 (CPTS)
- 计时器模块:
- 4 个窗口化看门狗计时器 (WWDT)
- 8 个实时中断 (RTI) 计时器
通用连接:
- 6 个通用异步接收器/发送器 (UART)
- 8 个串行外设接口 (SPI) 控制器
- 5 个本地互联网络 (LIN) 端口
- 4 个内部集成电路 (I2C) 端口
- 8 个支持 CAN-FD 的模块化控制器局域网 (MCAN) 模块
- 4 个快速串行接口发送器 (FSITX)
- 4 个快速串行接口接收器 (FSIRX)
- 多达 139 个通用 I/O (GPIO) 引脚
传感和驱动:
- 实时控制子系统 (CONTROLSS)
- 灵活的输入/输出交叉开关 (XBAR)
- 5 个 12 位模数转换器 (ADC)
- 6 输入 SAR ADC,高达 4MSPS
- 6 个单端通道或
- 3 个差分通道
- 高度可配置的 ADC 数字逻辑
- XBAR 转换启动 (SOC) 触发
- 用户定义的采样保持 (S+H)
- 灵活的后处理块 (PPB)
- 6 输入 SAR ADC,高达 4MSPS
- 1 个旋转变压器子系统(ZCZ-S 和 ZCZ-F 封装),此封装具有:
- 2 个旋变数字转换器 (RDC) 或
- 2 个 12 位 ADC 也可用于通用用途
- 4 输入 SAR ADC,高达 3MSPS
- 4 个单端通道或
- 2 个差分通道
- 4 输入 SAR ADC,高达 3MSPS
- 带 A 类可编程 DAC 基准的 10 个模拟比较器 (CMPSSA)
- 带 B 类可编程 DAC 基准的 10 个模拟比较器 (CMPSSB)
- 1 个 12 位数模转换器 (DAC)
- 32 个脉宽调制 (EPWM) 模块
- 单或双 PWM 通道
- 高级 PWM 配置
- 扩展的 HRPWM 时间分辨率
- 16 个增强型捕捉 (ECAP) 模块
- 3 个增强型正交编码器脉冲 (EQEP) 模块
- 2 个 4 通道 Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM)
- 额外的信号多路复用交叉开关 (XBAR)
工业连接:
- 可编程实时单元 - 工业用通信子系统 (PRU-ICSS)
- 双核可编程实时单元子系统 (PRU0/PRU1)
- 确定性硬件
- 动态固件
- 每个 PRU 具有 20 通道增强型输入 (eGPI)
- 每个 PRU 具有 20 通道增强型输出 (eGPO)
- 嵌入式外设和存储器
- 1 个 UART、1 个 ECAP、1 个 MDIO、1 个 IEP
- 1 个 32KB 共享通用 RAM
- 2 个 8KB 共享数据 RAM
- 每个 PRU 1 个 16KB IRAM
- 暂存器 (SPAD)、MAC/CRC
- 数字编码器和 Σ-Δ 控制环路
- PRU-ICSS 支持高级工业协议,包括:
- EtherCAT、Ethernet/IP™、
- PROFINET、IO-Link,可供订购
- 专用中断控制器 (INTC)
- 动态 CONTROLSS XBAR 集成
- 双核可编程实时单元子系统 (PRU0/PRU1)
高速接口:
- 集成 3 端口千兆位以太网交换机 (CPSW) 支持最多两个外部端口
- MII (10/100)、RMII (10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
- IEEE 1588(2008 附件 D、E 和 F)及 802.1AS PTP
- 第 45 条 MDIO PHY 管理规范
- 512 个基于 ALE 引擎的数据包分类器
- 基于优先级的流量控制,数据包大小高达 2KB
- 四个 CPU 硬件中断节奏
- 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
安全性:
- 支持 Auto SHE 1.1/EVITA 全功能硬件安全模块 (HSM)
- 基于 Arm Cortex-M4F 的专用安全控制器
- 隔离式和安全 RAM
- 计时器、WWDT、RTC 和中断控制器等外设
- 与安全相关的外设,如 CRC、ESM、PBIST
- 安全启动支持
- 器件接管保护
- 硬件强制信任根 (RoT)
- 支持两组 RoT 密钥
- 支持经认证的引导
- 加密引导支持
- 软件防回滚保护
- 调试安全
- 仅在通过加密身份验证后才能安全调试器件
- 支持永久调试/JTAG 禁用
- 器件 ID 和密钥管理
- 唯一 ID (SoC ID)
- 支持 OTP 存储器 (FUSEROM)
- 广泛的防火墙支持
- 各种接口上的系统存储器保护单元 (MPU)
- 加密加速
- 支持 DMA 的加解密内核
- AES - 128/192/256 位密钥大小
- SHA2 - 256/384/512 位支持
- 具有伪真随机数生成器 (TRNG) 的确定性随机位生成器 (DRBG)
- 用于协助 RSA/Elliptic 曲线加密 (ECC) 处理的公钥加速器 (PKA)
功能安全:
- 支持设计具有功能安全要求的系统
- 具有指定 SAFETY_ERRORn 引脚的错误信令模块 (ESM)
- 计算临界存储器具有 ECC 或奇偶校验
- 4 个双时钟比较器 (DCC)
- 3 个自检控制器 (STC)
- CPU 和片上 RAM 的可编程内置自检 (PBIST) 和故障注入
- 运行时内部诊断模块,包括电压、温度和时钟监控,窗口式看门狗计时器,用于存储器完整性检查的 CRC 引擎
-
以符合功能安全标准为目标 [工业]
- 专为功能安全应用开发
- 可提供用于 IEC 61508 功能安全系统设计的文档
- 以系统能力达到 SIL-3 级为目标
- 以硬件完整性达到 SIL-3 级为目标
- 安全相关认证
- 计划通过 IEC 61508 认证
-
以符合功能安全标准为目标 [汽车]
- 专为功能安全应用开发
- 可提供用于 ISO 26262 功能安全系统设计的文档
- 以系统功能达到 ASIL-D 级为目标
- 以硬件完整性达到 ASIL-D 级为目标
- 安全相关认证
- 计划通过 ISO 26262 认证
数据存储
- 1 个 4 位多媒体卡/安全数字 (MMC/SD) 接口
电源管理
- 推荐的 TPS653860-Q1 电源管理 IC (PMIC)
- 专为满足器件电源要求而设计的配套 PMIC
- 灵活的映射和出厂编程配置,支持多种不同的用例
技术/封装:
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 45nm 技术
- ZCZ 封装
- 兼容 AM263x (ZCZ-C)
- 与 AM263x 引脚对引脚兼容选项
- AM263Px 旋转变压器 (ZCZ-S)
- 添加了新的旋转变压器子系统功能
- 具有封装内闪存的 AM263Px 旋转变压器 (ZCZ-F)
- 包含 1 个内置连接的硅片封装 (SIP) 64MB (8MB) ISSI IS25LX064-JWLA3 OSPI 闪存器件,支持最高 133MHz SDR 和 DDR
- 324 引脚 NFBGA
- 15.0mm x 15.0mm
- 0.8mm 间距
- 兼容 AM263x (ZCZ-C)
AM263Px Sitara™ Arm® 微控制器旨在满足下一代工业和汽车嵌入式产品复杂的实时处理需求。AM263Px MCU 系列包含多个具有多达四个 400MHz Arm® Cortex®-R5F 内核的引脚对引脚兼容器件。可选择将 Arm® R5F 子系统编程为在锁步或双核模式下运行,从而实现多种功能安全配置。工业通信子系统 (PRU-ICSS) 支持集成工业以太网通信协议(例如 PROFINET®、Ethernet/IP®、EtherCAT® 以及多个其他协议)、标准以太网连接和自定义 I/O 接口。该系列面向使用高级模拟感应和数字驱动模块的未来电机控制和数字电源应用而设计。
多个 R5F 内核排列成具有 256KB 共享紧耦合存储器 (TCM) 和 3MB 共享 SRAM 的集群子系统,显著降低了对外部存储器的需求。片上存储器、外设和互联中包含广泛的 ECC,增强了可靠性。由硬件安全管理器 (HSM) 管理的粒度防火墙支持开发人员满足严格的安全敏感型系统设计要求。AM263Px 器件还提供加解密加速和安全启动功能。
TI 为 AM263Px 系列微控制器提供了一整套微控制器软件和开发工具。
技术文档
设计与开发
电源解决方案
查找适用于 AM263P4 的电源解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。
DP83826-EVM-AM2 — 适用于工业以太网 PHY 附加电路板的 AM2x 评估模块
DP83TG720-EVM-AM2 — 适用于汽车级以太网 PHY 附加电路板的 AM2x 评估模块
DP83TG720-EVM-AM2 是一款汽车级以太网 PHY 附加电路板,可与 AM2x 系列 Sitara™ 高性能微控制器评估模块配合使用。此附加电路板非常适合使用 AM2x EVM 进行初始以太网评估和原型设计。DP83TG720-EVM-AM2 配备一个具有 RGMII 和 SGMII 的 TI DP82TG720S-Q1 1000BASE-T1 汽车级以太网 PHY,以及一个 MATEnet 连接器。DP83TG720-EVM-AM2 目前在 TMDSCNCD263P 和 AM263Px MCU PLUS SDK 上受支持。
LP-AM263P — AM263Px LaunchPad™ 开发套件
AM263Px LaunchPad™ 开发套件是一款适用于 Texas Instruments™ Sitara™ AM263Px 系列微控制器 (MCU) 的简单、低成本硬件评估模块 (EVM)。此 EVM 具有用于编程和调试的板载仿真功能,以及用于简化用户界面的按钮和 LED,支持在 AM263Px MCU 上轻松开始开发。该 LaunchPad 还具有两个独立的 BoosterPack XL 扩展连接器、一个板载控制器局域网 (CAN) 收发器、两个 RJ45 以太网端口,以及一个板载 XDS110 调试探针。
TMDSCNCD263P — AM263Px Arm® MCU 通用 controlCARD™ 开发套件
TMDSCNCD263P 是一款基于 HSEC180 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 AM263Px 系列 Sitara™ 高性能微控制器。该板提供易于使用的标准化平台来开发下一个应用,非常适用于初始评估和原型设计。AM263P 控制卡配备了 Sitara AM263P4 处理器以及基于 PMIC 的电源解决方案和其他元件,支持用户利用各种器件接口(包括工业以太网、标准以太网、快速串行接口 (FSI) 等)轻松开发并测试应用。AM263P4 支持各种工业以太网协议,如 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET。
TMDSCNCD263P 可独立使用或与 (...)
TMDSCNCD263P-SIP — AM263Px-SIP 控制卡评估模块
AM263Px-SIP(芯片封装)控制卡评估模块 (EVM) 是一款适用于德州仪器 (TI) Sitara™ AM263Px 系列微控制器 (MCU) 的评估和开发板,该系列微控制器采用片上闪存封装。此 EVM 具有用于编程和调试的板载仿真功能以及用于简化用户界面的按钮和 LED,支持在 AM263Px-SIP MCU 上轻松开始开发。控制卡还通过使用高速边缘连接器 (HSEC) 基板集线站对关键信号进行接头引脚访问,以实现快速原型设计。
TMDSHSECDOCK-AM263 — AM263x-CC 用于 GPMC、JTAG/跟踪、MCAN 和 LIN 信号的 HSEC 集线站和分线板。
TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针
德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。 对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。
德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 (...)
TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针
XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。 请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。
对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。 对于引脚上的跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。
XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)
TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网
XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。
XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)
LB-3P-TRACE32-ARM — 适用于基于 Arm® 的微控制器和处理器的 Lauterbach TRACE32® 调试和跟踪系统
Lauterbach TRACE32® 工具是一套先进的硬件和软件组件,开发人员可通过它分析、优化和认证各种基于 Arm® 的微控制器和处理器。这套全球知名的嵌入式系统和 SoC 调试和跟踪解决方案是所有开发阶段(从器件前开发一直到产品认证和现场故障排查)的理想解决方案。Lauterbach 工具直观的模块化设计可为工程师提供当今最高的可用性能,并提供可随需求变化而调整和扩展的系统。借助 TRACE32® 调试器,开发人员还可以通过单个调试接口同时调试和控制 SoC 中的任何 C28x/C29x C6x/C7x DSP 内核以及所有其他 Arm 内核,这是业界的一项独特功能。
TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger
TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)
SOFTM-3P-FLASHRUNNER-2-0 — SMH Technologies FlashRunner 2.0 8 通道和 FlashRunner 2.0 16 通道编程工具
FlashRunner 2.0 是一款通用的系统内编程解决方案 (ISP),提供 4 种配置:4、8、12 和 16 个通道,允许同时对多达 16 个目标(甚至彼此不同)进行编程(使用多路解复用器工具可达 32 个目标)。新的图形用户界面 (Workbench) 可以减少整体配置工作,指导客户通过几次点击创建工作项目,检测目标器件与客户固件之间的不匹配情况以及电源设置。
要查看支持的 TI 器件、请参阅 https://smh-tech.com/category/texas-instruments/。
SOFTM-3P-FLASHRUNNER-HS — SMH Technologies FlashRunner 高速编程工具
FlashRunner HS 是一个多端编程系统。这款典型编程系统的各项功能可在中央控制单元与通过 USB Type-C 电缆连接的多达 8 个外设有源模块之间共享。新的图形用户界面 (Workbench) 可以减少整体配置工作,指导客户通过几次点击创建工作项目,检测目标器件与客户固件之间的不匹配情况以及电源设置。
要查看支持的 TI 器件,请参阅 https://smh-tech.com/category/texas-instruments/
SOFTM-3P-FLASHRUNNER-NXG — SMH Technologies FlashRunner LAN 2.0 新一代编程工具
FlashRunner LAN2.0 Next Generation 是一款通用的系统内编程解决方案 (ISP),可通过 1 到 4 个并行通道使用。得益于简单的远程会话,可以启用更多通道(2 到 4 个)。FlashRunner LAN2.0 NXG 为集成到固定装置中而设计,因此极其紧凑和小巧。新的图形用户界面 (Workbench) 可以减少整体配置工作,指导客户通过几次点击创建工作项目,检测目标器件与客户固件之间的不匹配情况以及电源设置。
要查看支持的 TI 器件、请参阅 https://smh-tech.com/category/texas-instruments/。
AM263PX-MCAL-SDK — Microcontroller Abstraction Layer (MCAL) and Complex Device Drivers (CDD) for AM263PX
AM263Px 微控制器 (MCU) 和软件开发套件 (SDK) 共同构成一个面向嵌入式处理器的统一软件平台,此平台设置简单,可快速提供开箱即用的示例、基准测试和演示。此软件无需从头开始创建基本系统软件功能,可加快应用程序开发进程。
该 SDK 支持 R5F 和M4 内核、示例、驱动程序和引导加载程序。此 SDK 包含的具体内容取决于器件功能,但所有器件共用一套通用的应用程序编程接口 (API),并基于经过验证的现有软件组件进行构建,可确保可靠性和质量。这些软件组件经过全面测试,可确保与 Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (CCSTUDIO) 协同工作。
(...)
AM263PX-RESTRICTED-SECURITY — AM263Px restricted security content
AM263Px 微控制器 (MCU) 和软件开发套件 (SDK) 共同构成一个面向嵌入式处理器的统一软件平台,此平台设置简单,可快速提供开箱即用的示例、基准测试和演示。此软件无需从头开始创建基本系统软件功能,可加快应用程序开发进程。
该 SDK 支持 R5F 和M4 内核、示例、驱动程序和引导加载程序。此 SDK 包含的具体内容取决于器件功能,但所有器件共用一套通用的应用程序编程接口 (API),并基于经过验证的现有软件组件进行构建,可确保可靠性和质量。这些软件组件经过全面测试,可确保与 Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (CCSTUDIO) 协同工作。
(...)
INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM263PX — Industrial Communications SDK for AM263Px
该软件开发套件 (SDK) 包括在 TI 处理器上运行的实时工业通信协议(EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET、IO-Link 等)。此外,还具有 PRU-ICSS 固件、驱动程序、通信协议栈库和应用示例以及文档。
最新动态:
- 基于 EtherCAT 的以太网 (EoE)
- 基于 EtherCAT 的文件访问 (FoE)
- 集成 NVM 库以实现持久数据存储 - EtherCAT 示例现在使用 EEPROM 而不是闪存来存储 EtherCAT EEPROM 数据
- EtherNet/IP - 对象字典大小应该可以在不重建协议栈的情况下进行更改
- IOLINK 控制器 - 在示例应用中为 (...)
MCU-PLUS-SDK-AM263PX — MCU+ SDK for AM263Px - RTOS, No-RTOS
AM263Px 微控制器 (MCU) 和软件开发套件 (SDK) 共同构成一个面向嵌入式处理器的统一软件平台,此平台设置简单,可快速提供开箱即用的示例、基准测试和演示。此软件无需从头开始创建基本系统软件功能,可加快应用程序开发进程。
该 SDK 支持 R5F 和M4 内核、示例、驱动程序和引导加载程序。此 SDK 包含的具体内容取决于器件功能,但所有器件共用一套通用的应用程序编程接口 (API),并基于经过验证的现有软件组件进行构建,可确保可靠性和质量。这些软件组件经过全面测试,可确保与 Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (CCSTUDIO) 协同工作。
(...)
MOTOR-CONTROL-SDK-AM263PX — Motor control SDK for AM263Px
AM263Px 微控制器 (MCU) 和软件开发套件 (SDK) 共同构成一个面向嵌入式处理器的统一软件平台,此平台设置简单,可快速提供开箱即用的示例、基准测试和演示。此软件无需从头开始创建基本系统软件功能,可加快应用程序开发进程。
该 SDK 支持 R5F 和M4 内核、示例、驱动程序和引导加载程序。此 SDK 包含的具体内容取决于器件功能,但所有器件共用一套通用的应用程序编程接口 (API),并基于经过验证的现有软件组件进行构建,可确保可靠性和质量。这些软件组件经过全面测试,可确保与 Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (CCSTUDIO) 协同工作。
(...)
IBV-3P-ICECAT — 用于嵌入式系统的 IBV EtherCAT 主器件 SDK
The icECAT EtherCAT Master Stack library by IBV is a Software Development Kit (SDK) for creating an EtherCAT MainDevice (master) system achieving best performance with lowest resource usage. It is especially designed for use on embedded systems with optimized Link Layer drivers with DMA support (...)
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的一部分,是面向 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境。CCStudio IDE 可作为桌面或基于云的应用提供。云版本无需下载大型软件。此外,由于该工具基于 Eclipse Theia 框架构建,因此该界面对 VS Code®用户来说非常熟悉。如果选择在本机使用 VS Code,可以从市场上获取适用于所选器件的 TI VS Code 扩展包。
AI 驱动的开发
CCStudio IDE 集成了行业标准 AI (...)
EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers
Edge AI Studio 是旨在加速 TI 处理器、微控制器和雷达传感器上边缘 AI 开发的一系列图形和命令行工具。无论是使用 TI Model Zoo 中的模型开发概念验证,
还是利用您自己的模型,Edge AI Studio 都能提供所需的工具。
Edge AI Studio 图形用户界面提供了完整的集成解决方案,用于数据收集和标注、模型训练和编译,以便在实时开发平台上部署。从 TI Model Zoo 中的各种预训练模型中进行选择,并可选择使用自定义数据重新训练,以提高准确性和性能。Edge AI Studio (...)
SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
TSK-3P-VX-TOOLSET — 用于 Arm 的 TASKING VX-toolset
VX-toolset 是专为特定 Cortex-M 和 Cortex-R 核心器件设计的经认证编译器工具链,适用于安全关键型嵌入式软件开发。借助 Eclipse IDE 集成、高级多核支持和 TASKING BlueBox 调试程序兼容性,VX-toolset 简化了开发。已通过 TÜV NORD 认证,符合 ISO 26262 至 ASIL D 级以及 ISO 21434 标准。
AM26X-ACADEMY — AM26x academy
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
AM263PX-RESTRICTED-SAFETY — AM263Px restricted functional safety content
USIT-3P-SECIC-HSM — Uni-Sentry SecIC-HSM 固件
SecIC-HSM 旨在满足 MCU/SoC 芯片所需的网络安全要求。HSM 固件可应用于汽车、新能源、光伏、机器人、医疗保健和航空等领域。提供的网络安全功能包括安全启动、安全通信 (SecOC)、安全诊断、安全存储、安全更新、安全调试和密钥管理。SecIC-HSM 的优点:一站式网络安全解决方案,兼容多个芯片系列,具备行业领先的性能,已在近 30 家 OEM 的量产车型中成功部署,累计部署量超过 300 万台。
USIT-3P-SECIC-PQC — Uni-Sentry SecIC-PQC 算法固件
Uni-Sentry 的安全解决方案采用 PQC 算法,能够抵御量子计算机对传统加密算法构成的解密威胁。PQC 固件与硬件安全模块 (HSM) 进行了协同优化,利用硬件加速和安全增强功能来提高加密算法执行效率和安全性。
Uni-Sentry 可持续监控全球量子计算的发展情并更新其算法组合。当前的 PQC 产品功能包括:
- SP 800-208:LMS 和 XMSS
- FIPS 203 (ML-KEM): CRYSTALS-KYBER
- FIPS 204 (ML-DSA): CRYSTALS-Dilithium
- FIPS 205 (SLH-DSA):SPHINCS+
技术亮点
- (...)
UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。
可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。
请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。
ICOMMS-SWS — CouthIT 工业通信软件工程服务
CouthIT 的 Embedded Software Group 专门开发用于 TI Sitara 和 Jacinto 微处理器和微控制器的高性能工业通信软件。
凭借硬件加速的 TI 工业通信子系统 (TI ICSS) 和 TI 通用平台以太网交换机 (TI CPSW),CouthIT 提供了领先工业通信协议的优化、可立即用于生产环境的实现方案。
该公司还提供定制和集成服务,以满足独特的应用要求,帮助客户加快产品开发,同时确保强大可靠的通信性能。
MCTRL-SWS — CouthIT 电机控制软件工程服务
CouthIT 的嵌入式软件团队专门开发用于 TI Sitara 和 Jacinto 微处理器和微控制器的电机控制固件和软件。凭借在实时电机控制系统方面的深厚专业知识,该团队开发了可直接投入生产的高性能解决方案,这些解决方案采用硬件加速的 TI 工业通信子系统 (TI ICSS) 或本机微控制器接口,集成了领先的电机控制通信协议。
CouthIT 还提供根据特定应用要求量身打造的定制、集成和优化服务,使客户能够加快产品开发,同时确保稳健、可靠和可扩展的电机控制解决方案。
MATHW-3P-AM26X-EC — 德州仪器 (TI) AM26x MCU 嵌入式编码器支持包
德州仪器 (TI) 为各种 AM26x 器件和评估板提供基于模型的设计工作流程。
借助适用于 AM26x controlCARD 和 LaunchPad 板的 Embedded Coder® 支持包,您可以使用 Simulink® 模型在 AM26x 器件上自动构建、加载和运行算法。 无需使用手动编程,即可在 Simulink 中设计模型、使用 Embedded Coder 生成代码,以及在专为实时控制应用设计的 AM263x、AM263Px、AM261x 硬件平台上运行可执行文件。运用业界成熟的基于模型的设计技术来验证算法是否在仿真期间工作,然后使用自动代码生成将算法作为独立应用实施在 (...)
AM263PX-PWR-EST-CALC — AM263Px power-estimation tool
TIPA-050072 — 采用 TPS653860-Q1 且适用于安全相关应用的 AM263Px 电源设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| NFBGA (ZCZ) | 324 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。