DP8386X-ASPEED-EVM

适用于 AST2600 载板的 DP8386X 子卡

DP8386X-ASPEED-EVM

立即订购

概述

ASPEED 以太网 PHY EVM 是一个子卡,旨在连接到 ASPEED 的 AST2600 评估板 (EVB),展示如何在电路板管理控制器 (BMC) 系统中使用 DP83867 和 DP83869 以太网 PHY。此 EVM 包含四个 PHY,每个 PHY 都支持 10/100/1000Mbps 数据速率。

特性
  • 每个 PHY 使用 RGMII 接口
  • USB2MDIO 支持
  • 支持 VDDIO = 1.8V 或 3.3V
  • 状态 LED:
    • 链路状态
    • 链路活动
  • 手动复位
以太网 PHY
DP83867CR 采用小型 QFN 封装的低功耗、耐用型千兆以太网 PHY 收发器 DP83867CS 支持 SGMII 接口的低功耗、耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867E 具有 SGMII 接口、支持工作温度范围的耐用型低延迟千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867IR 具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867IS 支持 SGMII 接口、具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 DP83869HM 具有铜缆和光纤接口、支持工作温度范围的高抗扰性千兆位以太网 PHY 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

子卡

DP8386X-ASPEED-EVM — 适用于 AST2600 载板的 DP8386X 子卡

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 ASPEED 以太网 PHY 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 16日
证书 DP8386X-ASPEED-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 10月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频