DP83867CR

正在供货

采用小型 QFN 封装的低功耗、耐用型千兆以太网 PHY 收发器

产品详情

Datarate (Mbps) 10/100/1000 Interface type RGMII Rating Catalog Number of ports Single Features Cable diagnostics, EtherCAT, EtherNet/IP, IEEE 1588 SOF, JTAG1149.1, Profinet I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Number of LEDs 4 ESD HBM (kV) 8
Datarate (Mbps) 10/100/1000 Interface type RGMII Rating Catalog Number of ports Single Features Cable diagnostics, EtherCAT, EtherNet/IP, IEEE 1588 SOF, JTAG1149.1, Profinet I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Number of LEDs 4 ESD HBM (kV) 8
VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • 超低 RGMII 延迟,TX < 90ns,RX < 290ns
  • 符合时间敏感网络 (TSN) 标准
  • 低功耗:457mW
  • 超过 8000V IEC 61000-4-2 ESD 保护等级
  • 符合 EN55011 B 类发射标准
  • 在 RX/TX 上提供 16 种可编程 RGMII 延迟模式
  • 集成 MDI 终端电阻器
  • 可编程 MII/GMII/RGMII 端接阻抗
  • WoL(局域网唤醒)数据包检测
  • 25MHz 或 125MHz 同步时钟输出
  • IEEE 1588 时间戳帧起始检测
  • RJ45 镜像模式
  • 完全符合 IEEE 802.3 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 规范
  • 电缆诊断
  • MII、GMII 和 RGMII MAC 接口选项
  • 可配置 I/O 电压(3.3V、2.5V、1.8V)
  • 快速链路断开模式
  • JTAG 支持
  • 超低 RGMII 延迟,TX < 90ns,RX < 290ns
  • 符合时间敏感网络 (TSN) 标准
  • 低功耗:457mW
  • 超过 8000V IEC 61000-4-2 ESD 保护等级
  • 符合 EN55011 B 类发射标准
  • 在 RX/TX 上提供 16 种可编程 RGMII 延迟模式
  • 集成 MDI 终端电阻器
  • 可编程 MII/GMII/RGMII 端接阻抗
  • WoL(局域网唤醒)数据包检测
  • 25MHz 或 125MHz 同步时钟输出
  • IEEE 1588 时间戳帧起始检测
  • RJ45 镜像模式
  • 完全符合 IEEE 802.3 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 规范
  • 电缆诊断
  • MII、GMII 和 RGMII MAC 接口选项
  • 可配置 I/O 电压(3.3V、2.5V、1.8V)
  • 快速链路断开模式
  • JTAG 支持

DP83867 器件是一款稳健型低功耗全功能物理层收发器,它集成了 PMD 子层以支持 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 以太网协议。DP83867 经优化可提供 ESD 保护,超过了 8kV IEC 61000-4-2 标准(直接接触)。

DP83867 可轻松实现 10/100/1000Mbps 以太网 LAN。DP83867 通过外部变压器直接连接双绞线介质。该器件通过 IEEE 802.3 标准媒体独立接口 (MII)、IEEE 802.3 千兆位媒体独立接口 (GMII) 或简化 GMII (RGMII) 直接与 MAC 层相连。QFP 封装支持 MII/GMII/RGMII,而 QFN 封装支持 RGMII。

DP83867 提供精确时钟同步,其中包括同步以太网时钟输出。DP83867 具有低延迟,并提供 IEEE 1588 帧起始检测。

DP83867 满功率运行时仅消耗 490mW (PAP) 和 457mW (RGZ)。局域网唤醒可用于降低系统功耗。

DP83867 器件是一款稳健型低功耗全功能物理层收发器,它集成了 PMD 子层以支持 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 以太网协议。DP83867 经优化可提供 ESD 保护,超过了 8kV IEC 61000-4-2 标准(直接接触)。

DP83867 可轻松实现 10/100/1000Mbps 以太网 LAN。DP83867 通过外部变压器直接连接双绞线介质。该器件通过 IEEE 802.3 标准媒体独立接口 (MII)、IEEE 802.3 千兆位媒体独立接口 (GMII) 或简化 GMII (RGMII) 直接与 MAC 层相连。QFP 封装支持 MII/GMII/RGMII,而 QFN 封装支持 RGMII。

DP83867 提供精确时钟同步,其中包括同步以太网时钟输出。DP83867 具有低延迟,并提供 IEEE 1588 帧起始检测。

DP83867 满功率运行时仅消耗 490mW (PAP) 和 457mW (RGZ)。局域网唤醒可用于降低系统功耗。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DP83867CS 正在供货 支持 SGMII 接口的低功耗、耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 This product supports SGMII MII and operates over a commercial temperature range of 0°C to 70°C
DP83867IR 正在供货 具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 This product supports RGMII MII an operates over an industrial temperature range of -40°C to 85°C
DP83869HM 正在供货 具有铜缆和光纤接口、支持工作温度范围的高抗扰性千兆位以太网 PHY 收发器 This product supports Cu & fiber, RGMII & SGMII and operates over a high-temperature range of -40°C to 125°C

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 25
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DP83867IR/CR 稳健型高抗扰性 10/100/1000 以太网物理层收发器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-1
用户指南 USB-2-MDIO 软件工具 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-27
应用手册 DP83867 疑难解答指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-6
应用手册 DP83867E/IS/CS/IR/CR RGZ 功耗数据 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-7
应用手册 如何配置 DP8386x 以进行以太网合规性测试 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025-4-25
应用手册 如何将 Linux 驱动程序集成到您的系统中 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-4
应用手册 基于 Linux® 的基本以太网接口调试 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-14
应用手册 DP838xx 局域网唤醒 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-3-13
应用手册 DP83867 和 DP83869 时域反射法 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-6-23
用户指南 DP83867 SFP 应用接口卡 PDF | HTML 2023-3-6
应用手册 以太网 PHY PCB 设计布局检查清单 英语版 PDF | HTML 2021-10-8
应用手册 How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests PDF | HTML 2021-9-20
技术文章 A history of industrial Ethernet protocols and their benefits PDF | HTML 2020-7-15
电子书 电子书:工业机器人设计工程师指南 英语版 2020-3-25
技术文章 Top 3 considerations for harsh industrial Ethernet PDF | HTML 2019-11-4
应用手册 88E1512 to DP83867 and DP83869 System Rollover 2019-8-30
应用手册 AR8031 to DP83867 and DP83869 System Rollover 2019-8-30
应用手册 Importance of Latency in Factory Automation (Rev. A) 2019-2-6
应用手册 Selection and specification of crystals for Texas Instruments ethernet physical 2019-2-6
技术文章 Two ways to save power with low-power Ethernet PDF | HTML 2016-11-17
应用手册 KSZ9031RN to DP83867CR/CS/E/IR/IS System Rollover 2016-9-12
应用手册 RGMII Interface Timing Budgets 2015-10-28
应用手册 How to Configure DP83867 Start of Frame 2015-10-27
技术文章 How to select the right industrial Ethernet standard: EtherCAT PDF | HTML 2015-9-17
应用手册 AN-1469 PHYTER® Design & Layout Guide (Rev. D) 2013-4-26

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP83867ERGZ-R-EVM — DP83867ERGZ RGMII 1000M/100M/10M 以太网 PHY 评估模块

DP83867ERGZ-R-EVM 支持 1000/100/10BASE 并且符合 IEEE 802.3 标准。此参考设计支持 RGMII MAC 接口。

DP83867 器件的 DP83867ERGZ-R-EVM 评估模块 (EVM) 包含 3 个板载状态 LED 和带有板载 LDO 稳压器的 5V 连接器。该 EVM 支持 JTAG 访问,能够通过板载 25MHz 晶体提供 125MHz 参考时钟。支持串行管理接口 MDIO/MDC,可使用该接口访问 PHY 寄存器以实现更多功能。4 级配置使您无需直接访问 PHY (...)

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

BEAGLEY-AI — 基于 AM67A 的 BeagleBoard.org Foundation BeagleY® AI 单板计算机

Beagley®AI 是一款开源单板计算机,旨在简化构建智能人机界面 (HMI) 的过程,为可靠的嵌入式系统添加摄像头和高速连接。它拥有功能强大的 64 位四核 A53 处理器,与 C7x DSP 搭配的多个强大 AI 加速器,支持多达三路并发显示输出的集成 50GFLOP GPU 以及包括 USB3.1、PCIe Gen 3、WiFi6 和低功耗 Bluetooth® 5.4 在内的现代连接方式。

该板与扩展系统功能的各种现有配件兼容,如以太网供电 (PoE)、NVMe 存储和 5G 连接。

凭借极具竞争力的价格和用户友好的设计,Beagle Y AI 通过使用 BeagleBoard (...)

支持的产品和硬件
子卡

DP8386X-ASPEED-EVM — 适用于 AST2600 载板的 DP8386X 子卡

ASPEED 以太网 PHY EVM 是一个子卡,旨在连接到 ASPEED 的 AST2600 评估板 (EVB),展示如何在电路板管理控制器 (BMC) 系统中使用 DP83867 和 DP83869 以太网 PHY。此 EVM 包含四个 PHY,每个 PHY 都支持 10/100/1000Mbps 数据速率。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

德州仪器 (TI) 以太网物理层 (PHY) 收发器的驱动程序支持通过串行管理接口 (MDC/MDIO) 进行通信,从而配置和读取 PHY 寄存器。Linux 和 RTOS 驱动程序可在我们的 GitHub 上找到。

 

支持的产品和硬件
支持软件

USB-2-MDIO — USB-2-MDIO Tool v1.0

借助 USB-2-MDIO 软件工具,德州仪器 (TI) 的以太网 PHY 可访问 MDIO 状态和器件控制寄存器。  USB-2-MDIO 工具包括一个 LaunchPad™ 开发套件,适用于与轻量级 GUI 连接的 TI MSP430™ MCU。  此 LaunchPad 开发套件实现了一个 MDIO 总线控制器,该控制器可以操作连接到总线的 PHY 上的寄存器。

支持的产品和硬件
仿真模型

DP83867 QFN BSDL Model (Rev. A)

SNLM201A.ZIP (5 KB) - BSDL 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

DP83867IR IBIS Model (Rev. A)

SNLM191A.ZIP (80 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00204 — 符合 EMI/EMC 标准的工业温度双端口千兆位以太网 PHY 参考设计

此设计用于对两个工业级 DP83867IR 千兆位以太网 PHY 和 Sitara™ 主机处理器(含集成式以太网 MAC 和交换机)进行性能评估。此设计旨在满足 EMI 和 EMC 的工业要求。此设计的应用固件实现了适用于 PHY、UDP 和 TCP/IP 协议栈以及 HTTP Web 服务器示例的驱动程序。主机处理器配置为从板载 SD 卡引导预安装的固件。通过 USB 虚拟 COM 端口可访问 PHY 寄存器。通过 JTAG 接口可自行进行固件开发。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-050034 — 适用于 NXP i.MX 7D 处理器的集成电源参考设计

TIDA-050034 是结合了 TI PMIC、TPS65218DO 和 NXP i.MX 7Dual 应用处理器的全功能开发板。

此硬件设计包括 DDR3L SDRAM (2x512MB)、64MB 串行 NOR 闪存、8GB eMMC 5.0 iNAND、SD 卡接口 v3.0、50 引脚 LCD 连接器(用于外部 TFT 显示接口)、1000Base-T 以太网、USB 2.0 Type A 和 micro AB、MIPI CSI(用于外部摄像头接口)和 mini-PCIe 接口。

此设计适用于任何使用 i.MX 7Solo 或 i.MX 7Dual (...)

支持的产品和硬件
参考设计

TIDEP-01008 — Jacinto™ ADAS 处理器上的多传感器平台参考设计

针对 D3 Engineering 高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的多传感器平台参考设计为合格的开发人员提供功能齐全的评估平台,以便测试和开发主要面向汽车行业的 ADAS 应用。  D3 还提供模块上系统 (SOM) 解决方案,其中包含可与此参考设计配合使用的 ADAS 嵌入式处理器(例如 TDA3x)。

来自 D3 的 DesignCore™ TDA3x 汽车入门套件

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频