DP83869HM

正在供货

具有铜缆和光纤接口、支持工作温度范围的高抗扰性千兆位以太网 PHY 收发器

产品详情

Datarate (Mbps) 10/100/1000 Interface type MII, RGMII, SGMII Rating Catalog Number of ports Single Features Bridge mode, Cable diagnostics, EtherCAT, EtherNet/IP, FX support, JTAG1149.1, Media convertor, Profinet Supply voltage (V) 1.1 and 2.5 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 8
Datarate (Mbps) 10/100/1000 Interface type MII, RGMII, SGMII Rating Catalog Number of ports Single Features Bridge mode, Cable diagnostics, EtherCAT, EtherNet/IP, FX support, JTAG1149.1, Media convertor, Profinet Supply voltage (V) 1.1 and 2.5 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 8
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 多种工作模式
    • 支持媒介:铜缆和光纤
    • 可在铜缆和光纤之间进行切换
    • 在 RGMII 与 SGMII 之间建立桥接
  • 可用的最高环境温度为 125°C
  • 超过 8kV IEC61000-4-2 ESD
  • 低功耗
    • 对于 1000Base-X,< 150mW
    • 对于 1000Base-T,< 500mW
  • 低 RGMII 延迟
    • 对于 1000Base-T,总延迟 ≤ 384ns
    • 对于 100Base-TX,总延迟 ≤ 361ns
  • 符合时间敏感网络 (TSN) 标准
  • 适用于 SyncE 的恢复时钟输出
  • 可选同步时钟输出:25MHz 和 125MHz
  • SFF-8431 V4.1、1000BASE-X 和 100BASE-FX 兼容
  • 通过 SFD 支持 IEEE1588
  • 支持局域网唤醒
  • 可配置的 IO 电压:1.8V、2.5V 和 3.3V
  • SGMII、RGMII、MII MAC 接口
  • 巨型帧支持 1000M 和 100M 速度
  • 电缆诊断
    • TDR
    • BIST
  • 可编程 RGMII 终端阻抗
  • 集成 MDI 终端电阻器
  • 快速链路丢弃模式
  • 符合 IEEE 802.3 1000Base-T、100Base-TX、10Base-Te、1000Base-X、100Base-FX 标准
  • 多种工作模式
    • 支持媒介:铜缆和光纤
    • 可在铜缆和光纤之间进行切换
    • 在 RGMII 与 SGMII 之间建立桥接
  • 可用的最高环境温度为 125°C
  • 超过 8kV IEC61000-4-2 ESD
  • 低功耗
    • 对于 1000Base-X,< 150mW
    • 对于 1000Base-T,< 500mW
  • 低 RGMII 延迟
    • 对于 1000Base-T,总延迟 ≤ 384ns
    • 对于 100Base-TX,总延迟 ≤ 361ns
  • 符合时间敏感网络 (TSN) 标准
  • 适用于 SyncE 的恢复时钟输出
  • 可选同步时钟输出:25MHz 和 125MHz
  • SFF-8431 V4.1、1000BASE-X 和 100BASE-FX 兼容
  • 通过 SFD 支持 IEEE1588
  • 支持局域网唤醒
  • 可配置的 IO 电压:1.8V、2.5V 和 3.3V
  • SGMII、RGMII、MII MAC 接口
  • 巨型帧支持 1000M 和 100M 速度
  • 电缆诊断
    • TDR
    • BIST
  • 可编程 RGMII 终端阻抗
  • 集成 MDI 终端电阻器
  • 快速链路丢弃模式
  • 符合 IEEE 802.3 1000Base-T、100Base-TX、10Base-Te、1000Base-X、100Base-FX 标准

DP83869HM 器件是一款集成了 PMD 子层的稳健耐用型全功能千兆位物理层 (PHY) 收发器,支持 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 以太网协议。DP83869 还支持 1000BASE-X 和 100BASE-FX 光纤协议。DP83869HM 经优化可提供 ESD 保护,超过 8kV IEC 61000-4-2 标准(直接接触)。该器件通过简化 GMII (RGMII) 和 SGMII 连接到 MAC 层。在 100M 模式中,该器件允许设计人员使用 MII 以实现低延迟。RGMII/MII 上的可编程集成终端阻抗有助于降低系统 BOM。

DP83869HM 支持非托管模式下的媒介转换。在此模式下,DP83869HM 可以运行 1000BASE-X 至 1000BASE-T 和 100BASE-FX 至 100BASE-TX 转换。

DP83869HM 还支持从 RGMII 到 SGMII 和从 SGMII 到 RGMII 的桥接转换。DP83869HM 符合 TSN 标准,可实现低延迟。

DP83869HM 还可为 MAC 生成 IEEE 1588 同步帧检测指示。这样可以减少时间同步中的抖动,并帮助系统解决数据包传输和接收中的不对称延迟。

标准以太网系统方框图显示在第一页上。设计人员还可以在媒体转换器模式、RGMII 至 SGMII 桥接应用以及 SGMII-RGMII 桥接应用中使用 DP83869。

DP83869HM 器件是一款集成了 PMD 子层的稳健耐用型全功能千兆位物理层 (PHY) 收发器,支持 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 以太网协议。DP83869 还支持 1000BASE-X 和 100BASE-FX 光纤协议。DP83869HM 经优化可提供 ESD 保护,超过 8kV IEC 61000-4-2 标准(直接接触)。该器件通过简化 GMII (RGMII) 和 SGMII 连接到 MAC 层。在 100M 模式中,该器件允许设计人员使用 MII 以实现低延迟。RGMII/MII 上的可编程集成终端阻抗有助于降低系统 BOM。

DP83869HM 支持非托管模式下的媒介转换。在此模式下,DP83869HM 可以运行 1000BASE-X 至 1000BASE-T 和 100BASE-FX 至 100BASE-TX 转换。

DP83869HM 还支持从 RGMII 到 SGMII 和从 SGMII 到 RGMII 的桥接转换。DP83869HM 符合 TSN 标准,可实现低延迟。

DP83869HM 还可为 MAC 生成 IEEE 1588 同步帧检测指示。这样可以减少时间同步中的抖动,并帮助系统解决数据包传输和接收中的不对称延迟。

标准以太网系统方框图显示在第一页上。设计人员还可以在媒体转换器模式、RGMII 至 SGMII 桥接应用以及 SGMII-RGMII 桥接应用中使用 DP83869。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DP83867E 正在供货 具有 SGMII 接口、支持工作温度范围的耐用型低延迟千兆位以太网 PHY 收发器 This product supports RGMII & SGMII and operates over an extended temperature range of -40°C to 105°C
DP83867IR 正在供货 具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 This product supports rGMII and operates over an industrial temperature range of -40°C to 85°C
DP83867IS 正在供货 支持 SGMII 接口、具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 This product supports SGMII and operates over an industrial temperature range of -40°C to 85°C

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 配备铜缆和光纤接口的 DP83869HM 高抗扰性 10/100/1000 以太网物理层收发器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 8月 6日
应用手册 DP83869 疑难解答指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
应用手册 如何配置 DP8386x 以进行以太网合规性测试 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 4月 25日
应用手册 以太网 PHY 光纤调试指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 11日
应用手册 SGMII 疑难解答指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 6日
应用手册 优化工业以太网应用中的 EMC 性能 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 24日
应用手册 DP838xx 局域网唤醒 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 13日
应用手册 如何以及何时在 PROFINET 系统中使用以太网 PHY PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 28日
应用手册 DP83867 和 DP83869 时域反射法 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 6月 23日
应用手册 以太网 PHY PCB 设计布局检查清单 英语版 PDF | HTML 2021年 10月 8日
应用手册 How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests PDF | HTML 2021年 9月 20日
技术文章 A history of industrial Ethernet protocols and their benefits PDF | HTML 2020年 7月 15日
技术文章 Top 3 considerations for harsh industrial Ethernet PDF | HTML 2019年 11月 4日
应用手册 88E1512 to DP83867 and DP83869 System Rollover 2019年 8月 30日
应用手册 AR8031 to DP83867 and DP83869 System Rollover 2019年 8月 30日
技术文章 Solving synchronization challenges in Industrial Ethernet PDF | HTML 2019年 7月 19日
应用手册 Understanding different modes of operation in DP83869 2019年 2月 12日
应用手册 Selection and specification of crystals for Texas Instruments ethernet physical 2019年 2月 6日
应用手册 DP83869 1000Base-X Link Detection 2018年 12月 4日
技术文章 Fiber in industrial applications PDF | HTML 2016年 4月 21日
技术文章 Three things you should know about Ethernet PHY PDF | HTML 2015年 7月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP83869EVM — 铜和光纤工业以太网 PHY 评估模块

使用 DP83869EVM 评估模块 (EVM) 评估 DP83869HM 以太网 PHY 的各种功能。该 EVM 支持 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 等铜缆以太网协议。它还支持 1000BASE-X 和 100BASE-FX 等光纤协议。该 EVM 具有在 RGMII 和 SGMII 模式下使用 DP83869 MAC 接口的连接。在该 EVM 上还支持介质转换器模式和桥接模式。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

HSEC180ADAPEVM-AM2 — 适用于 AM261x 模块上系统 (SOM) 评估模块的 HSEC180 适配器板

此评估模块是一款 180 引脚高速边缘卡 (HSEC) 适配器,适用于 TI AM261x 模块上系统 (SOM) 平台,使基于 SOM 的平台能够向后兼容基于 Sitara™/C2000™ HSEC 的 EVM。HSEC180ADAPEVM-AM2 将 SOM 板的 180 个引脚连接到 HSEC 引脚,以便与传统的 Sitara/C2000 HSEC 扩展坞搭配使用,例如 TMDSHSECDOCK-AM263 和 TMDSHSECDOCK。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LP-AM263P — AM263Px 基于 Arm® 的 MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件

LP-AM263P 是一款适用于 AM263Px 系列 Sitara™ 高性能微控制器 (MCU) 的成本优化型开发板。该板提供易于使用的标准化平台来开发下一个应用,适用于初始评估和原型设计。

LP-AM263P 配备 Sitara AM263P4 处理器以及其他元件,使用户可以利用各种器件接口,包括工业以太网 (IE)、标准以太网、快速串行接口 (FSI) 等,从而轻松创建原型。AM263P4 支持各种 IE 协议,例如 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET®。

该扩展 LaunchPad™ XL 开发套件可提供额外 I/O 引脚用于开发,并支持连接多达两个 (...)

用户指南: PDF | HTML
最新英语版本 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TMDS64EVM — 适用于 AM64x Sitara™ 处理器的评估模块

TMDS64 评估模块 (EVM) 是一个独立测试和开发平台,非常适合用于加速下一个设计的原型设计阶段。  TMDS64EVM 配备了 Sitara™ AM6442 处理器以及其他元件,使用户可以利用各种器件接口,包括工业以太网、标准以太网、外设组件快速互连 (PCIe)、快速串行接口 (FSI) 等,从而轻松创建原型。
板载显示器利用 AM64x 的串行外设接口 (SPI) 端口,除了提供 LED 之外,还提供本地视觉输出。板载电流测量功能可为功耗敏感型应用监测功耗。

在定制电路板设计过程中,客户倾向于重复使用 SK (...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
子卡

DP8386X-ASPEED-EVM — 适用于 AST2600 载板的 DP8386X 子卡

ASPEED 以太网 PHY EVM 是一个子卡,旨在连接到 ASPEED 的 AST2600 评估板 (EVB),展示如何在电路板管理控制器 (BMC) 系统中使用 DP83867 和 DP83869 以太网 PHY。此 EVM 包含四个 PHY,每个 PHY 都支持 10/100/1000Mbps 数据速率。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
驱动程序或库

ETHERNET-SW — 以太网 PHY 驱动程序和工具

德州仪器 (TI) 以太网物理层 (PHY) 收发器的驱动程序支持通过串行管理接口 (MDC/MDIO) 进行通信,从而配置和读取 PHY 寄存器。Linux 和 RTOS 驱动程序可在我们的 GitHub 上找到。

 

用户指南: PDF
支持软件

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DP83869 IBIS Model (Rev. A)

SNLM216A.ZIP (728 KB) - IBIS Model
光绘文件

DP83869 Schematic Checklist (Rev. C)

SNLR051C.ZIP (1552 KB)
PCB 布局

DP838xx Industrial Layout Checklist (Rev. A)

SNLR048A.ZIP (1833 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00306 — 适用于电网应用的铜缆转光纤 100BASE-FX 或 1000BASE-X 介质转换器

此参考设计详细说明了使用 DP83849 评估板实现 10/100BASE-TX 转 10/100BASE-FX 介质转换器的方法,该方法可将铜制旧设备轻松连接到光纤网络。铜制以太网(10/100BASE-TX)已广泛用于局域电网,但通信距离有限。光纤网络已相当成熟,且成本持续下降。电力公司采用光纤网络来管理广域设备已变得可行并具有成本效益,光纤网络可带来更高的速度、更长的覆盖距离、更可靠的通信。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频