DP83867IS

正在供货

产品详情

Datarate (Mbps) 10/100/1000 Interface type RGMII, SGMII Rating Catalog Number of ports Single Features Cable diagnostics, EtherCAT, EtherNet/IP, IEEE 1588 SOF, JTAG1149.1, Profinet I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of LEDs 4 ESD HBM (kV) 8
Datarate (Mbps) 10/100/1000 Interface type RGMII, SGMII Rating Catalog Number of ports Single Features Cable diagnostics, EtherCAT, EtherNet/IP, IEEE 1588 SOF, JTAG1149.1, Profinet I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of LEDs 4 ESD HBM (kV) 8
VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • 超低延迟,TX < 90ns,RX < 290ns
  • 符合时间敏感网络 (TSN) 标准
  • 低功耗:457mW
  • 超过 8000V IEC 61000-4-2 ESD 保护等级
  • 符合 EN55011 B 类发射标准
  • 在 RX/TX 上提供 16 种可编程 RGMII 延迟模式
  • 集成 MDI 终端电阻器
  • 可编程 MAC 接口端接阻抗
  • WoL(局域网唤醒)数据包检测
  • 25MHz 或 125MHz 同步时钟输出
  • IEEE 1588 时间戳帧起始检测
  • RJ45 镜像模式
  • 完全符合 IEEE 802.3 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 规范
  • 电缆诊断
  • RGMII 和 SGMII MAC 接口选项
  • 可配置 I/O 电压(3.3V、2.5V、1.8V)
  • 快速链路断开模式
  • JTAG 支持
  • 超低延迟,TX < 90ns,RX < 290ns
  • 符合时间敏感网络 (TSN) 标准
  • 低功耗:457mW
  • 超过 8000V IEC 61000-4-2 ESD 保护等级
  • 符合 EN55011 B 类发射标准
  • 在 RX/TX 上提供 16 种可编程 RGMII 延迟模式
  • 集成 MDI 终端电阻器
  • 可编程 MAC 接口端接阻抗
  • WoL(局域网唤醒)数据包检测
  • 25MHz 或 125MHz 同步时钟输出
  • IEEE 1588 时间戳帧起始检测
  • RJ45 镜像模式
  • 完全符合 IEEE 802.3 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 规范
  • 电缆诊断
  • RGMII 和 SGMII MAC 接口选项
  • 可配置 I/O 电压(3.3V、2.5V、1.8V)
  • 快速链路断开模式
  • JTAG 支持

DP83867 器件是一款稳健型低功耗全功能物理层收发器,它集成了 PMD 子层以支持 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 以太网协议。DP83867 经优化可提供 ESD 保护,超过了 8kV IEC 61000-4-2 标准(直接接触)。

DP83867 旨在轻松实现 10/100/1000Mbps 以太网 LAN。DP83867 通过外部变压器直接连接双绞线介质。此器件通过 RGMII 或嵌入式时钟 SGMII 直接与 MAC 层相连。

DP83867 提供精确时钟同步,其中包括同步以太网时钟输出。DP83867 具有低延迟,并提供 IEEE 1588 帧起始检测。

DP83867 采用低功耗设计,满功率运行时仅消耗 457mW。使用局域网唤醒以降低系统功耗。

DP83867 器件是一款稳健型低功耗全功能物理层收发器,它集成了 PMD 子层以支持 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 以太网协议。DP83867 经优化可提供 ESD 保护,超过了 8kV IEC 61000-4-2 标准(直接接触)。

DP83867 旨在轻松实现 10/100/1000Mbps 以太网 LAN。DP83867 通过外部变压器直接连接双绞线介质。此器件通过 RGMII 或嵌入式时钟 SGMII 直接与 MAC 层相连。

DP83867 提供精确时钟同步,其中包括同步以太网时钟输出。DP83867 具有低延迟,并提供 IEEE 1588 帧起始检测。

DP83867 采用低功耗设计,满功率运行时仅消耗 457mW。使用局域网唤醒以降低系统功耗。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DP83867IR 正在供货 具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 This product supports rGMII and operates over an industrial temperature range of -40°C to 85°C
DP83867E 正在供货 具有 SGMII 接口、支持工作温度范围的耐用型低延迟千兆位以太网 PHY 收发器 This product supports RGMII & SGMII and operates over an extended temperature range of -40°C to 105°C
DP83867CS 正在供货 支持 SGMII 接口的低功耗、耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 This product supports SGMII and operates over a commercial temperature range of 0°C to 70°C
DP83867CR 正在供货 采用小型 QFN 封装的低功耗、耐用型千兆以太网 PHY 收发器 This product supports RGMII and operates over a commercial temperature range of 0°C to 70°C

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 26
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DP83867E/IS/CS 稳健型高抗扰性小型 10/100/1000 以太网物理层收发器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-17
用户指南 USB-2-MDIO 软件工具 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-2
应用手册 DP83867 疑难解答指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-6
应用手册 DP83867E/IS/CS/IR/CR RGZ 功耗数据 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-7
应用手册 如何配置 DP8386x 以进行以太网合规性测试 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025-4-25
应用手册 如何将 Linux 驱动程序集成到您的系统中 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-4
应用手册 SGMII 疑难解答指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-11-6
应用手册 基于 Linux® 的基本以太网接口调试 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-14
应用手册 DP838xx 局域网唤醒 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-3-13
应用手册 如何以及何时在 PROFINET 系统中使用以太网 PHY PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-9-28
应用手册 DP83867 和 DP83869 时域反射法 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-6-23
用户指南 DP83867 SFP 应用接口卡 PDF | HTML 2023-3-6
应用手册 以太网 PHY PCB 设计布局检查清单 英语版 PDF | HTML 2021-10-8
应用手册 How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests PDF | HTML 2021-9-20
技术文章 A history of industrial Ethernet protocols and their benefits PDF | HTML 2020-7-15
技术文章 Top 3 considerations for harsh industrial Ethernet PDF | HTML 2019-11-4
应用手册 88E1512 to DP83867 and DP83869 System Rollover 2019-8-30
应用手册 AR8031 to DP83867 and DP83869 System Rollover 2019-8-30
应用手册 Importance of Latency in Factory Automation (Rev. A) 2019-2-6
应用手册 Selection and specification of crystals for Texas Instruments ethernet physical 2019-2-6
应用手册 Configuring Ethernet Devices With 4-Level Straps (Rev. A) 2018-9-27
应用手册 KSZ9031RN to DP83867CR/CS/E/IR/IS System Rollover 2016-9-12
应用手册 RGMII Interface Timing Budgets 2015-10-28
应用手册 How to Configure DP83867 Start of Frame 2015-10-27
技术文章 How to select the right industrial Ethernet standard: EtherCAT PDF | HTML 2015-9-17
应用手册 AN-1469 PHYTER® Design & Layout Guide (Rev. D) 2013-4-26

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP83867ERGZ-R-EVM — DP83867ERGZ RGMII 1000M/100M/10M 以太网 PHY 评估模块

DP83867ERGZ-R-EVM 支持 1000/100/10BASE 并且符合 IEEE 802.3 标准。此参考设计支持 RGMII MAC 接口。

DP83867 器件的 DP83867ERGZ-R-EVM 评估模块 (EVM) 包含 3 个板载状态 LED 和带有板载 LDO 稳压器的 5V 连接器。该 EVM 支持 JTAG 访问,能够通过板载 25MHz 晶体提供 125MHz 参考时钟。支持串行管理接口 MDIO/MDC,可使用该接口访问 PHY 寄存器以实现更多功能。4 级配置使您无需直接访问 PHY (...)

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DP83867ERGZ-S-EVM — DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M 以太网 PHY 评估模块

DP83867ERGZ-S-EVM 支持 1000/100/10BASE 并且符合 IEEE 802.3 标准。此参考设计支持 SGMII MAC 接口。

DP83867 EVM 包含三个板载状态 LED,带板载 LDO 的 5V 连接器,并可通过 JTAG 访问。DP83867 EVM 能够通过板载 25MHz 晶体提供 125MHz 参考时钟。支持串行管理接口 MDIO/MDC,可使用该接口访问 PHY 寄存器以实现更多功能。提供 4 级搭接,无需直接访问 PHY 寄存器便可进行系统配置。  外部电源可连接到各个指定电压轨以进行进一步系统评估。DP83867 EVM (...)

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

CONGA-3P-STDA4 — 基于具有双核 Arm Cortex-A72、C7x DSP、GPU 的 TDA4VM SoC 的 ‌congatecSTDA4 SMARC 模块上系统

Congatec 的 STDA4 SMARC 模块基于 TDA4VM 应用处理器和 DRA829J 网络处理器。
该模块旨在充分利用异构 SoC 架构,该架构具有双核 Arm® Cortex®-A72、DSP、用于深度学习 (NPU) 和多媒体 (GPU) 的加速器以及 Arm® Cortex®-R5F MCU,可减轻实时通信和安全功能的压力。该模块专为在严苛环境应用和 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围内实现高可靠性而设计。

不同的产品型号允许使用 TDA4VM 或 DRA829J 器件来配置 conga-STDA4 模块,同时提供适用于 LPDDR4 RAM 和 eMMC 5.1 (...)

来源:congatec GmbH
支持的产品和硬件
子卡

DP8386X-ASPEED-EVM — 适用于 AST2600 载板的 DP8386X 子卡

ASPEED 以太网 PHY EVM 是一个子卡,旨在连接到 ASPEED 的 AST2600 评估板 (EVB),展示如何在电路板管理控制器 (BMC) 系统中使用 DP83867 和 DP83869 以太网 PHY。此 EVM 包含四个 PHY,每个 PHY 都支持 10/100/1000Mbps 数据速率。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
驱动程序或库

ETHERNET-SW — 以太网 PHY 驱动程序和工具

德州仪器 (TI) 以太网物理层 (PHY) 收发器的驱动程序支持通过串行管理接口 (MDC/MDIO) 进行通信,从而配置和读取 PHY 寄存器。Linux 和 RTOS 驱动程序可在我们的 GitHub 上找到。

 

支持的产品和硬件
支持软件

USB-2-MDIO — USB-2-MDIO Tool v1.0

借助 USB-2-MDIO 软件工具,德州仪器 (TI) 的以太网 PHY 可访问 MDIO 状态和器件控制寄存器。  USB-2-MDIO 工具包括一个 LaunchPad™ 开发套件,适用于与轻量级 GUI 连接的 TI MSP430™ MCU。  此 LaunchPad 开发套件实现了一个 MDIO 总线控制器,该控制器可以操作连接到总线的 PHY 上的寄存器。

支持的产品和硬件
仿真模型

DP83867 QFN BSDL Model (Rev. A)

SNLM201A.ZIP (5 KB) - BSDL 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

DP83867 SGMII IBIS-AMI Model

SNLM211.ZIP (5409 KB) - IBIS-AMI 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

DP83867IR IBIS Model (Rev. A)

SNLM191A.ZIP (80 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00204 — 符合 EMI/EMC 标准的工业温度双端口千兆位以太网 PHY 参考设计

此设计用于对两个工业级 DP83867IR 千兆位以太网 PHY 和 Sitara™ 主机处理器(含集成式以太网 MAC 和交换机)进行性能评估。此设计旨在满足 EMI 和 EMC 的工业要求。此设计的应用固件实现了适用于 PHY、UDP 和 TCP/IP 协议栈以及 HTTP Web 服务器示例的驱动程序。主机处理器配置为从板载 SD 卡引导预安装的固件。通过 USB 虚拟 COM 端口可访问 PHY 寄存器。通过 JTAG 接口可自行进行固件开发。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频