DRV8161EVM

DRV8161 评估模块

DRV8161EVM

立即订购

概述

DRV8161 评估模块 (EVM) 是一款使用 DRV8161 栅极驱动器来旋转 BLDC 电机的 30A 三相无刷直流驱动级。该 EVM 可快速评估 DRV8161 器件,该器件通过梯形换向和控制来旋转 BLDC 电机。

特性
  • 适用于最大电流为 30A 的 12V、24V 和 48V BLDC 电机驱动系统
  • 16mA 至 1A 拉电流和 32mA 至 2A 灌电流设置
  • 三个低侧分流放大器(每个 DRV8161 集成一个)
  • 并联 MOSFET 驱动级

  • 不包括:LAUNCHXL-F280049C

BLDC 驱动器
DRV8161 具有单个电流检测放大器的最大 105V 单通道半桥智能栅极驱动器 DRV8162 具有 STO 功能的最大 105V 单通道半桥智能栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8161EVM — DRV8161 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

DRV8161EVM-GUI — GUI for DRV8161EVM

支持的产品和硬件
下载选项

DRV8161EVM-GUI GUI for DRV8161EVM

close
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 24 四月 2024
download DRV8161-EVM-GUI  — 0 K

GUI for Sensored trapezoidal BLDC motor control with the DRV8161EVM

校验和
硬件开发
评估板
DRV8161EVM DRV8161 评估模块

发布信息

DRV8161EVM GUI for the DRV8161 Evaluation Module

固件

DRV8161EVM-SENSORED-TRAPEZOIDAL-FIRMWARE — Firmware for DRV8161EVM

支持的产品和硬件
下载选项

DRV8161EVM-SENSORED-TRAPEZOIDAL-FIRMWARE Firmware for DRV8161EVM

close
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 24 四月 2024

Firmware for DRV8161EVM

校验和
硬件开发
评估板
DRV8161EVM DRV8161 评估模块

文档

Manifest for the DRV8161 Sensored Trapezoidal Firmware

发布信息

Firmware for DRV8161EVM

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 DRV8161 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 5月 6日
证书 DRV8161EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2024年 4月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频