DRV8162
- 可驱动两个采用半桥配置的 N 沟道 MOSFET
- 高侧 MOSFET 源极/漏极电压高达 102V(绝对最大值)
- 8V (5V DRV8162L) 至 20V 栅极驱动电源
- 集成式自举二极管
- 功能安全质量管理型
- 提供协助功能安全系统设计的文档
- 具有集成式涓流电荷泵,支持 100% PWM 占空比
- 16 电平栅极驱动峰值电流
- 16mA - 1000mA 拉电流
- 32mA - 2000mA 灌电流
- 拉电流/灌电流比 1:1、1:2、1:3
- 可调 PWM 死区时间插入 20ns - 900ns
- 电机相位 (SH) 开关的可靠设计
- 压摆率 50V/ns
- 负瞬态电压 -20V
- 2A 强栅极下拉
- 双路栅极驱动电源输入可实现冗余关断(DRV8162、DRV8162L)
- 低失调电流检测放大器 (DRV8161)
- 可调增益(5、10、20、40V/V)
- 灵活的 PWM 控制接口;2 引脚 PWM、1 引脚 PWM 和独立 PWM 模式
- 13 电平 VDS 过流阈值
- 独立关断引脚 (nDRVOFF)
- 栅极驱动器软关断序列
- 集成式保护功能
- GVDD 欠压 (GVDDUV)
- 自举欠压 (BST_UV)
- MOSFET 过流保护 (VDS)
- 击穿保护
- 热关断 (OTSD)
- 故障状态指示器 (nFAULT)
- 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
DRV816x 器件是半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET。栅极驱动电压由 GVDD 电源引脚生成,集成自举电路用于驱动漏极电压高达 102V 的高侧 FET。智能栅极驱动架构支持高达 1A 拉电流和 2A 灌电流的 16 电平(48 种组合)栅极驱动峰值电流,以及内置的栅极驱动电流时序控制。这些器件可用于驱动各种类型的负载,包括无刷/有刷直流电机、PMSM、步进电机、SRM 和电磁阀。
内部保护功能可用于电源欠压、FET 过流和芯片过热等情况。nFAULT 引脚指示保护功能检测到的故障事件。nDRVOFF 引脚可以不依赖于 PWM 控制来启动功率级关断。DRV8162 和 DRV8162L 器件提供双电源架构,有助于实现安全转矩关闭 (STO) 功能。
许多器件参数(包括栅极驱动电流、死区时间、PWM 控制接口和过流检测)都可以通过一些连接到器件引脚的无源器件进行配置。集成的低侧电流检测放大器 (DRV8161) 可将电流测量信息返回至控制器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8161EVM — DRV8161 评估模块
DRV8161 评估模块 (EVM) 是一款使用 DRV8161 栅极驱动器来旋转 BLDC 电机的 30A 三相无刷直流驱动级。该 EVM 可快速评估 DRV8161 器件,该器件通过梯形换向和控制来旋转 BLDC 电机。
参考设计
TIDA-010956 — 适用于集成电机驱动器的 48V、85A 小型三相逆变器参考设计
此参考设计演示了 48V 直流输入、85ARMS 输出的三相电机驱动逆变器。100V 智能半桥栅极驱动器 DRV8162L 可实现小尺寸、稳健且高效的功率级。建议通过利用 DRV8162L 的双电源架构的多通道关断路径,来实现安全转矩关闭 (STO) 功能。DRV8162L 的内部 VDS 监控和保护功能可防止过流故障。使用 INA241A 在 A 相和 B 相以及使用 AMC0106M05 功能隔离式 Δ-Σ 调制器在 C 相实现精确的电机电流检测。提供一个 3.3V I/O 接口来连接 C2000™ MCU 等主机控制器,以便快速轻松地进行评估。
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-01629 — 适用于伺服驱动器且具有智能栅极驱动器的 48V/500W 三相逆变器参考设计
对于最高可驱动 60VDC 的紧凑型直流馈电驱动器而言,高效、保护和集成均为重要的设计因素。此参考设计展示了一款三相逆变器,其具有 48VDC 标称输入电压和 10ARMS 输出电流。 采用集成降压转换器的100V 智能三相栅极驱动器 DRV8350R 和带有超低栅极电荷的六个100V NexFET™功率 MOSFET 可实现高效的功率级。 使用 DRV8350R 的内部保护功能为功率级提供过热保护、过流保护,以及在电机端子之间及电机端子与地面之间提供短路保护。使用 INA240,实现精密相电流检测。该接口为3.3V I/O,用于连接 C2000™ MCU 等主机 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点