DRV8353RS-EVM

DRV8353RS 三相无刷直流智能栅极驱动器评估模块 

DRV8353RS-EVM

立即订购

概述

DRV8353RS-EVM 是基于 DRV8353RS 栅极驱动器和 CSD19532Q5B NexFET™ MOSFET 的 15A 三相无刷直流驱动级。

该模块具有单独的直流母线和相电压感应以及单独的低侧电流分流放大器,因此该评估模块非常适合无传感器 BLDC 算法。  该模块借助集成式 0.35A 降压稳压器为 MCU 提供 3.3V 电源。  该驱动级具有 IDRIVE 配置和故障引脚,还可以通过可配置 SPI 防止出现短路、过热,击穿和欠压等状况。

特性
  • 9V 至 95V 操作
  • 15A 连续/20A 峰值 H 桥输出电流
  • 内部降压稳压器
  • 三个单独的内部低侧电流并联放大器
  • 提供 INSTASPIN FOC 固件
BLDC 驱动器
DRV8350R 具有降压稳压器的 102V(最大值)三相智能栅极驱动器 DRV8353 具有电流分流放大器的最大 102V 三相智能栅极驱动器 DRV8353F 具有 3 个 CSA 的最大 102V 三相功能安全质量管理型智能栅极驱动器 DRV8353M 具有电流分流放大器和扩展温度范围的最大 102V 三相智能栅极驱动器 DRV8353R 具有降压稳压器和电流分流放大器的 102V(最大值)三相智能栅极驱动器

 

ESD 保护二极管
TPD4S010 适用于 USB 3.0 且具有 5A 8/20uS 浪涌额定值的四路 0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

 

MOSFET
CSD19532Q5B 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.9mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

实时数字电源 MCU
F28E120SC 具有 160MHz 频率、128KB 闪存、FPU 和 PGA 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027F 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的 C2000™ 32 位 MCU

 

汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU
TMS320F28027F-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP2992 具有使能功能的 250mA、16V、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 DRV8353RS 评估模块
  2. 阅读 DRV8353Rx-EVM 用户指南

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Evaluate your motor performance using DRV8353RS-EVM and F280025C with our C2000Ware motor control software development kit.

了解详情

Evaluate your motor performance using DRV8353RS-EVM and F280025C with our C2000Ware motor control software development kit.

close
See required hardware, software and tools to spin a brushless-DC motor with field-oriented control on the F280025C and DRV8353RS-EVM.
评估板

DRV8353RS-EVM — DRV8353RS 三相无刷直流智能栅极驱动器评估模块

Required
为什么必需? This is the evaluation module (EVM) hardware which is the driver, power management and current sensing to interface to the motor.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8353RS-EVM DRV8353RS 三相无刷直流智能栅极驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
开发套件

LAUNCHXL-F280025C — F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU

Required
为什么必需? This is the EVM hardware for the TMS320F280025C microcontroller.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-02007 在单个 MCU 上使用快速电流环路 (FCL) 和 SFRA 的双轴电机驱动器的参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-F280025C F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDM-02007 在单个 MCU 上使用快速电流环路 (FCL) 和 SFRA 的双轴电机驱动器的参考设计

仅订购此硬件

评估板

DRV8353RS-EVM — DRV8353RS 三相无刷直流智能栅极驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8353RS-EVM DRV8353RS 三相无刷直流智能栅极驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8353Rx-EVM InstaSPIN™ Software Quick Start Guide (Rev. B) 2018-11-16
* EVM 用户指南 DRV8353Rx-EVM User’s Guide (Rev. A) 2018-11-13
证书 DRV8353RS-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023-3-28
用户指南 DRV8353Rx-EVM GUI User’s Guide (Rev. B) 2018-11-16

相关设计资源

硬件开发

评估板
LAUNCHXL-F2800157 C2000™ 实时 MCU F2800157 LaunchPad™ 开发套件

软件开发

应用软件和框架
MOTORWARE MotorWare™ 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持