F28E120SC

正在供货

具有 160MHz 频率、128KB 闪存、FPU 和 PGA 的 C2000™ 32 位 MCU

产品详情

CPU 1 C28 Frequency (MHz) 160 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 16 ADC type 12-bit ADC Total processing (MIPS) 160 Features 32-bit CPU timers, Dual security zones, FPU32, Programmable gain amplifier, Watchdog timer UART 3 CAN (#) 0 PWM (Ch) 8 Security Secure storage TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 10, 17 Direct memory access (Ch) 2 SPI 1 QEP 1 USB No Hardware accelerators Floating point unit Edge AI enabled Yes Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Communication interface I2C, SCI, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), FreeRTOS, SafeRTOS Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 24, 26, 36 Number of I2Cs 1
CPU 1 C28 Frequency (MHz) 160 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 16 ADC type 12-bit ADC Total processing (MIPS) 160 Features 32-bit CPU timers, Dual security zones, FPU32, Programmable gain amplifier, Watchdog timer UART 3 CAN (#) 0 PWM (Ch) 8 Security Secure storage TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 10, 17 Direct memory access (Ch) 2 SPI 1 QEP 1 USB No Hardware accelerators Floating point unit Edge AI enabled Yes Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Communication interface I2C, SCI, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), FreeRTOS, SafeRTOS Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 24, 26, 36 Number of I2Cs 1
LQFP (PT) 48 81 mm² 9 x 9 LQFP (VFC) 32 81 mm² 9 x 9 VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 实时处理
  • 片上存储器
    • 最高 128KB (64KW) 单组闪存(ECC 保护)
    • 16KB (8KW) RAM(奇偶校验保护)
    • 安全性
      • JTAGLOCK
      • 零引脚引导
      • 双区域安全
  • 时钟和系统控制
    • 精度高达 ±2% 的内部 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口化看门狗计时器模块
    • 丢失时钟检测电路
    • 双时钟比较器 (DCC)
  • 3.3V I/O 支持
    • 欠压复位 (BOR) 电路
  • 系统外设
    • 27 个独立可编程多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(8 个与模拟共享)
    • 在模拟引脚上提供 9 路数字输入
    • 一个 2 通道直接存储器存取 (DMA) 控制器
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 支持多个低功耗模式 (LPM)
    • 唯一标识 (UID) 号
  • 通信外设
    • 一个内部集成电路 (I2C) 接口
    • 一个高速 (20Mbps) 通用异步接收器/发送器 (UART)

    • 一个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 两个 UART 兼容的串行通信接口 (SCI)
  • 模拟系统
    • 一个 8.9MSPS 12 位模数转换器 (ADC)
      • 多达 17 个外部通道(8 个与 GPIO 共享)
      • 三个集成后处理块 (PPB)
    • 三个具有 10 位有效基准 DAC 的窗口比较器 (CMPSS_LITE)
      • 数字干扰滤波器
      • 引脚上有一个 DAC 输出端口 (CMP3_LITE_DACL)
    • 一个可编程增益放大器 (PGA)
      • 单位增益支持
      • 反相和同相增益模式支持
      • 3 转 1 多路复用器的输出
      • 可编程输出滤波
  • 增强型控制外设
    • 2 个 MCPWM 模块、总共 8 个的 PWM 通道(一个 6 通道 MCPWM 模块和一个 2 通道模块)
    • 一个增强型采集 (eCAP) 模块
    • 一个支持 CW/CCW 运行模式的增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
  • 用于 SW AES 的 CMAC 密钥(128-位)
  • 封装选项:
    • 48 引脚 Low-profile Quad Flatpack (LQFP) [后缀 PT]
    • 32 引脚 Low-profile Quad Flatpack (LQFP) [后缀 VFC]
    • 32 引脚 Very Thin Quad Flatpack No-Lead (VQFN) [RHB 后缀]
  • 温度选项:
    • 结温 (TJ):-40°C 至 125°C
  • 实时处理
  • 片上存储器
    • 最高 128KB (64KW) 单组闪存(ECC 保护)
    • 16KB (8KW) RAM(奇偶校验保护)
    • 安全性
      • JTAGLOCK
      • 零引脚引导
      • 双区域安全
  • 时钟和系统控制
    • 精度高达 ±2% 的内部 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口化看门狗计时器模块
    • 丢失时钟检测电路
    • 双时钟比较器 (DCC)
  • 3.3V I/O 支持
    • 欠压复位 (BOR) 电路
  • 系统外设
    • 27 个独立可编程多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(8 个与模拟共享)
    • 在模拟引脚上提供 9 路数字输入
    • 一个 2 通道直接存储器存取 (DMA) 控制器
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 支持多个低功耗模式 (LPM)
    • 唯一标识 (UID) 号
  • 通信外设
    • 一个内部集成电路 (I2C) 接口
    • 一个高速 (20Mbps) 通用异步接收器/发送器 (UART)

    • 一个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 两个 UART 兼容的串行通信接口 (SCI)
  • 模拟系统
    • 一个 8.9MSPS 12 位模数转换器 (ADC)
      • 多达 17 个外部通道(8 个与 GPIO 共享)
      • 三个集成后处理块 (PPB)
    • 三个具有 10 位有效基准 DAC 的窗口比较器 (CMPSS_LITE)
      • 数字干扰滤波器
      • 引脚上有一个 DAC 输出端口 (CMP3_LITE_DACL)
    • 一个可编程增益放大器 (PGA)
      • 单位增益支持
      • 反相和同相增益模式支持
      • 3 转 1 多路复用器的输出
      • 可编程输出滤波
  • 增强型控制外设
    • 2 个 MCPWM 模块、总共 8 个的 PWM 通道(一个 6 通道 MCPWM 模块和一个 2 通道模块)
    • 一个增强型采集 (eCAP) 模块
    • 一个支持 CW/CCW 运行模式的增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
  • 用于 SW AES 的 CMAC 密钥(128-位)
  • 封装选项:
    • 48 引脚 Low-profile Quad Flatpack (LQFP) [后缀 PT]
    • 32 引脚 Low-profile Quad Flatpack (LQFP) [后缀 VFC]
    • 32 引脚 Very Thin Quad Flatpack No-Lead (VQFN) [RHB 后缀]
  • 温度选项:
    • 结温 (TJ):-40°C 至 125°C

F28E12x 是 C2000™ 可扩展、超低延迟实时微控制器器件系列中的一款器件,专为提高电机驱动应用的效率而设计。

实时控制子系统基于德州仪器 (TI) 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的定点代码提供 160MHz 的信号处理性能。

F28E12x 支持高达 128KB (64KW) 的闪存。高达 16KB (8KW) 的片上 SRAM 也可用于补充闪存。

高性能模拟块集成在 F28E12x 实时微控制器 (MCU) 中,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,从而提供出色的实时信号链性能。八个 PWM 通道可控制从 3 相逆变器到功率因数校正的各种功率级,以及其他先进的多级电源拓扑。

各种业界通用的通信端口(如 SPI、SCI、I2C 和 UART)不仅支持连接,还提供了多个引脚复用选项,可实现出色的信号布局。

是否想详细了解 C2000 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南,并访问 C2000 实时微控制器页面。

C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,帮助用户进一步了解相关信息。

准备开始了吗?查看 LAUNCHXL-F28E12X 开发套件并下载 C2000Ware

F28E12x 是 C2000™ 可扩展、超低延迟实时微控制器器件系列中的一款器件,专为提高电机驱动应用的效率而设计。

实时控制子系统基于德州仪器 (TI) 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的定点代码提供 160MHz 的信号处理性能。

F28E12x 支持高达 128KB (64KW) 的闪存。高达 16KB (8KW) 的片上 SRAM 也可用于补充闪存。

高性能模拟块集成在 F28E12x 实时微控制器 (MCU) 中,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,从而提供出色的实时信号链性能。八个 PWM 通道可控制从 3 相逆变器到功率因数校正的各种功率级,以及其他先进的多级电源拓扑。

各种业界通用的通信端口(如 SPI、SCI、I2C 和 UART)不仅支持连接,还提供了多个引脚复用选项,可实现出色的信号布局。

是否想详细了解 C2000 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南,并访问 C2000 实时微控制器页面。

C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,帮助用户进一步了解相关信息。

准备开始了吗?查看 LAUNCHXL-F28E12X 开发套件并下载 C2000Ware

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 F28E12x 实时微控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 11月 13日
* 勘误表 F28E12x 实时 MCU 器件勘误表 器件修订版本 0 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 19日
* 用户指南 F28E12x Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2025年 10月 31日
功能安全信息 VDE Safety Certification for C2000 MCUs (Rev. A) 2026年 6月 4日
用户指南 TMS320F28E12x 闪存 API 版本 5.00.00.00 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 23日
应用手册 MCU Control Center 工具开发指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 10日
应用手册 MCU Signal Sight 工具开发人员指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 10日
用户指南 TMS320F280015x、TMS320F280013x 和 F28E12x 之间的迁 移指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 9月 18日
用户指南 TMS320F2802x、TMS320F2803x 和 F28E12x 之间的迁移指 南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 9月 18日
应用手册 借助高度集成的实时控制 MCU 实现更平稳、更静音的电机性 能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 9月 18日
应用手册 運用高整合度即時控制 MCU 實現更平順、更安靜的馬達性能 PDF | HTML 2025年 9月 18日
应用手册 고집적 실시간 제어 MCU로 더 부드럽고, 더 조용한 모터 성능 구현 PDF | HTML 2025年 9月 18日
用户指南 C2000 实时微控制器外设 (Rev. U) PDF | HTML 英语版 (Rev.U) PDF | HTML 2025年 8月 22日
应用手册 EPWM to MCPWM Migration Guide PDF | HTML 2025年 7月 28日
产品概述 Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. F) 2025年 4月 23日
证书 Certificate of Compliance UL-CA-2340465-0 2024年 5月 23日
产品概述 Breakthrough InstaSPIN™-FOC motor control technology is here 2012年 10月 17日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

BOOSTXL-DRV8323RH — 具有降压、分流放大器的 DRV8323RH 三相智能栅极驱动器(硬件接口)评估模块

BOOSTXL-DRV8323RH 是基于 DRV8323RH 栅极驱动器和 CSD88599Q5DC NexFETTM 电源块的 15A 三相无刷直流驱动级。  该模块具有独立的直流母线和相电压传感以及独立低侧电流分流放大器,因而此 EVM 十分适合无传感器 BLDC 算法。  该模块借助集成式 0.6A 降压稳压器为 MCU 提供 3.3V 电源。  驱动级受到全面的短路、过热、击穿和欠压保护,并可通过不同硬件配置引脚轻松配置。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

BOOSTXL-DRV8323RS — 具有降压、分流放大器的 DRV8323RS 三相智能栅极驱动器(SPI 接口)评估模块

BOOSTXL-DRV8323RS 是基于 DRV8323RH 栅极驱动器和 CSD88599Q5DC NexFETTM 电源块的 15A 三相无刷直流驱动级。该模块具有独立的直流母线和相位电压传感以及独立低侧电流分流放大器,因而此评估模块十分适合无传感器 BLDC 算法。该模块借助集成式 0.6A 降压稳压器为 MCU 提供 3.3V 电源。驱动级受到全面的短路、过热、击穿和欠压保护,并可通过器件 SPI 寄存器轻松配置。

MathWorks MATLAB 和 Simulink 示例模型包括以下内容:

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DRV8316REVM — DRV8316R 三相 PWM 电机驱动器评估模块

DRV8316REVM 提供三个半 H 桥集成式 MOSFET 驱动器,用于驱动具有 8A 峰值电流驱动的三相无刷直流 (BLDC) 电机,适用于 12V/24V 直流电源轨或电池供电应用。

该器件集成了三个具有集成电流检测功能的电流检测放大器 (CSA),可感测 BLDC 电机的三相电流,从而实现出色的 FOC 和电流控制系统实现方案。

通过连接 LaunchPad,可实现面向 DRV8316 的个人固件开发平台。这包括 C2000 LaunchPad LAUNCHXL-F280049C,用于与 DRV8316REVM_InstaSPIN_Universal_GUI 连接。

用户指南: PDF
评估板

DRV8329AEVM — DRV8329A 三相 BLDC 栅极驱动器评估模块

DRV8329AEVM 是一款基于 DRV8329A 栅极驱动器(适用于 BLDC 电机)的 30A 三相无刷直流驱动级。DRV8329 包含三个二极管用于自举操作,因此无需使用外部二极管。该器件包含用于低侧电流测量的电流分流放大器、80mA LDO、死区时间控制引脚、VDS 过流电平引脚和栅极驱动器关断引脚。EVM 包含用于评估这些设置的开关、电位计和电阻器,可面向 DRV8329 器件 A 型 (6x PWM) 和 B 型 (3x PWM) 进行配置。

可向此 EVM 提供高达 60V 的电压,DRV8329 的集成 LDO 可为自举 GVDD 电源提供所需的栅极电压。包含的所有电源状态 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DRV8353RS-EVM — DRV8353RS 三相无刷直流智能栅极驱动器评估模块 

DRV8353RS-EVM 是基于 DRV8353RS 栅极驱动器和 CSD19532Q5B NexFET™ MOSFET 的 15A 三相无刷直流驱动级。

该模块具有单独的直流母线和相电压感应以及单独的低侧电流分流放大器,因此该评估模块非常适合无传感器 BLDC 算法。  该模块借助集成式 0.35A 降压稳压器为 MCU 提供 3.3V 电源。  该驱动级具有 IDRIVE 配置和故障引脚,还可以通过可配置 SPI 防止出现短路、过热,击穿和欠压等状况。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LAUNCHXL-F28E12X — C2000™ 实时 MCU F28E12x LaunchPad™ 开发套件

LAUNCHXL-F28E12X 是一款适用于德州仪器 (TI) C2000™ 实时微控制器 (MCU) 系列 F28E12x 器件的低成本开发板。LAUNCHXL-F28E12X 围绕 F28E120SC 实时 MCU 而设计,具有控制、模拟和通信外设以及集成式非易失性存储器是其一大特色。LaunchPad™ 还具有 BoosterPack 扩展连接器(40 引脚)、5V 编码器接口 (eQEP) 连接器、电源域隔离和板载 XDS110 调试探针。此评估板可用作单个 LaunchPad™ 开发工具,适用于 F28E12x 器件系列中的更小存储器型号 (F28E120SB) (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TIEVM-MTR-HVINV — C2000™ MCU 高压三相逆变器电机控制评估模块

TIEVM-MTR-HVINV 是一款 750W 开发板,适用于高压电机驱动应用。该 EVM 使用 InstaSPIN-FOC FAST 和 eSMO 无传感器观测器实现了三相永磁同步电机 (PMSM) 的无传感器 FOC 控制。该模块化设计允许通过即插即用方式将不同子板连接到同一主板。该 EVM 的硬件和固件经过测试,可供随时使用,有助于缩短开发时间。本用户指南中提供了设计详细信息和测试结果。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

XDS110ISO-EVM — XDS110 适用于 C2000 和 Sitara™ controlSOM 的隔离式插件评估模块

XDS110 隔离式插件板是用于 C2000 和 Sitara controlSOM 的实时调试和闪存编程评估模块。它可以通过非隔离式 120 引脚连接器或电气隔离式 16 引脚连接器连接到 C2000 和 Sitara controlSOM。这两种连接器都支持 JTAG/cJTAG/SWD 并具有全双工 UART 端口。该板支持另外两个用于调试目标板的功能:一个串行外设接口 (SPI) 可连接到四个隔离式数模转换器 (DAC) 通道,以及多达六个数字和四个模拟非隔离式通道。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针

德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
硬件编程工具

SEGGR-3P-FLASHER — SEGGER Flasher,用于大批量大规模生产和 Gang 编程

SEGGER Flasher 是一个专业的在线编程器 (ICP) 系列,用于服务环境、原型编程和大规模生产。它们能够对微控制器、片上系统 (SoC) 和外部 SPI 样式闪存中的非易失性闪存进行编程,并且支持通过多个 I/O 引脚进行串行和并行数据传输。

来源:SEGGER
软件开发套件 (SDK)

C2000WARE 适用于 C2000 微控制器的 C2000Ware

C2000Ware is a cohesive set of software and documentation created to minimize development time. It includes device-specific drivers, libraries, and peripheral examples.

  • Hardware design schematics, BOM, gerber files, and documentation for C2000 controlCARDS, Experimenter Kits, and LaunchPads.
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
软件开发套件 (SDK)

C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 适用于 C2000™ MCU 的 MotorControl 软件开发套件 (SDK)

MotorControl SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 real-time controller based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications. The software (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG SysConfig 独立桌面版本

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
线上培训

C28X-ACADEMY C28X-ACADEMY

The C28x Academy is a great resource for developers to learn about C28x-based C2000 real-time microcontrollers. The Academy delivers informational training modules as well as hands-on lab exercises that span a variety of topics.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

F28E120Sx BDSL Models

SLLM513.ZIP (5 KB) - BSDL Model
仿真模型

F28E120Sx IBIS Models

SLLM512.ZIP (1176 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFP (PT) 48 Ultra Librarian
LQFP (VFC) 32 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频