DRV8803EVM

DRV8803 评估模块

DRV8803EVM

立即订购

概述

DRV8803 评估模块包含一个采用并联控制接口的四通道低侧电机驱动器,可用于驱动单极步进电机、多达四个直流电机或螺线管等其他负载。凭借 DRV8803EVM,设计人员能在其特定应用中快速、轻松地评估 DRV8803 电机驱动器的性能。该 EVM 附带一个已预编程为独立运行的板载 MSP430 微处理器。由 TPS7A4001 提供 MSP430 调节电压。该 EVM 可在 8.2V 至 60V 的电源电压下运行。

特性
  • 1.5A 连续电流,单通道输出
  • 800mA 连续电流,四个通道开启
  • 宽工作电压范围:8.2V 至 60V
  • 低 RDSON (500mΩ)
  • 包括用于所有 DRV8803 信号的端子和开尔文连接
  • 包括用于对微处理器进行编程的 USB 端口
  • 包括故障状态 LED 指示灯

  • DRV8803 评估模块
  • MCU 控制软件源代码
  • 易于使用的 GUI
  • USB 电缆

电磁阀驱动器
DRV8803 具有 PWM 控制和过流保护功能的 60V、2.3A 4 通道低侧驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8803EVM — DRV8803 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

SLVC436 — DRV8803-04-05-06 Software

支持的产品和硬件
下载

SLVC436 DRV8803-04-05-06 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0C
发布日期: 11 九月 2018
download DRV8803-04-05-06 Software (zip)  — 14413 K

校验和
硬件开发
评估板
DRV8803EVM DRV8803 评估模块 DRV8804EVM DRV8804 评估模块 DRV8805EVM DRV8805 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc436 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc436c/slvc436c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC436. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 DRV8803-04-05-06 EVM GUI (Rev. B) 2017年 4月 26日
证书 DRV8803EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频