DRV8804EVM
DRV8804 评估模块
DRV8804EVM
概述
DRV8804 评估模块包含四路低侧电机驱动器(具有串行控制接口),可用于驱动单极步进电机(可驱动多达 4 个直流电机或螺线管等其他负载)。凭借 DRV8804EVM,设计人员能在其特定应用中快速轻松地评估 DRV8804 电机驱动器的性能。该 EVM 附带板载 MSP430 微处理器(已进行预编程,适合独立操作)。由 TPS7A4001 提供 MSP430 调节电压。此 EVM 可在 8.2V 至 60V 的电源电压下工作。
特性
- 1.5A 连续电流单通道输出
- 800mA 连续电流,开启 4 个通道
- 宽工作电压范围:8.2 至 60 V
- 低 RDSON (750mΩ)
- 包括适用于所有 DRV8804 信号的终端和开尔文 (Kelvin) 连接。
- 包括适用于微处理器编程的 USB 端口。
- EVM 包括 LED 故障状态指示灯。
- DRV8804 Evaluation Module
- MCU Control Software Source Code
- Easy to Use GUI
- USB Cable
步进电机驱动器
立即订购并开发
评估板
DRV8804EVM — DRV8804 评估模块
TI.com 上无现货
支持软件
SLVC436 — DRV8803-04-05-06 Software
SLVC436 — DRV8803-04-05-06 Software
版本: 01.00.00.0C
发布日期: 11 九月 2018
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc436 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc436c/slvc436c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC436. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | DRV8803-04-05-06 EVM GUI (Rev. B) | 2017年 4月 26日 | |||
证书 | DRV8804EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |