产品详情

Control interface Hardware (GPIO) Control mode PWM Iout/ch (max) (A) 1.5 Vs (max) (V) 60 Vs (min) (V) 8.2 Vs ABS (max) (V) 65 Peak output current (A) 2.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Topology LSS
Control interface Hardware (GPIO) Control mode PWM Iout/ch (max) (A) 1.5 Vs (max) (V) 60 Vs (min) (V) 8.2 Vs ABS (max) (V) 65 Peak output current (A) 2.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Topology LSS
SOT-23-THN (DYZ) 16 8.4 mm² (4.2 mm × 2 mm) HTSSOP (PWP) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOIC (DW) 20 131.84 mm² (12.8 mm × 10.3 mm)
  • 受到保护的四通道低侧驱动器
    • 四个具有过流保护功能的 NMOS FET
    • 集成电感钳位二极管
    • 并行接口
  • DW 封装:每通道 1.5A(单通道开启)/800mA(四通道开启)最大驱动电流(在 25°C 下)
  • PWP 封装:每通道 2A(单通道开启)/1A(四通道开启)最大驱动电流(在 25°C 下,且具有适当的 PCB 散热)
  • DYZ 封装:每通道 1.9A(单通道开启)/0.9A(四通道开启)最大驱动电流(在 25°C 下,且具有适当的 PCB 散热)
  • 8.2V 至 60V 工作电源电压范围
  • 热增强型表面贴装封装
  • 受到保护的四通道低侧驱动器
    • 四个具有过流保护功能的 NMOS FET
    • 集成电感钳位二极管
    • 并行接口
  • DW 封装:每通道 1.5A(单通道开启)/800mA(四通道开启)最大驱动电流(在 25°C 下)
  • PWP 封装:每通道 2A(单通道开启)/1A(四通道开启)最大驱动电流(在 25°C 下,且具有适当的 PCB 散热)
  • DYZ 封装:每通道 1.9A(单通道开启)/0.9A(四通道开启)最大驱动电流(在 25°C 下,且具有适当的 PCB 散热)
  • 8.2V 至 60V 工作电源电压范围
  • 热增强型表面贴装封装

DRV8803 提供具有过流保护功能的四通道低侧驱动器。该器件通过内置二极管钳制由电阻负载生成的关断瞬态,可用于驱动单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管或其他负载。

如 DRV8803 采用 SOIC (DW) 封装,在 25°C 下,每通道可提供高达 1.5A(一个通道接通)或 800mA(所有通道接通)的持续输出电流。如该器件采用 HTSSOP (PWP) 封装,在 25°C 下,每通道可提供高达 2A(一个通道接通)或 1A(四个通道接通)的持续输出电流。如采用 SOT-23-THN (DYZ) 封装,在 25°C 下且具有适当的印刷电路板 (PCB) 散热时,DRV8803 每通道可提供高达 1.9A(一个通道接通)或高达 900mA(所有通道接通)的持续输出电流。

通过简单的并行接口控制该器件。

内置的关断功能可提供过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护,具体故障由故障输出引脚来指示。

DRV8803 采用 20 引脚耐热增强型 SOIC 封装、16 引脚 HTSSOP 封装和 16 引脚 SOT-23-THN 封装(环保:RoHS,无锑/溴)。

DRV8803 提供具有过流保护功能的四通道低侧驱动器。该器件通过内置二极管钳制由电阻负载生成的关断瞬态,可用于驱动单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管或其他负载。

如 DRV8803 采用 SOIC (DW) 封装,在 25°C 下,每通道可提供高达 1.5A(一个通道接通)或 800mA(所有通道接通)的持续输出电流。如该器件采用 HTSSOP (PWP) 封装,在 25°C 下,每通道可提供高达 2A(一个通道接通)或 1A(四个通道接通)的持续输出电流。如采用 SOT-23-THN (DYZ) 封装,在 25°C 下且具有适当的印刷电路板 (PCB) 散热时,DRV8803 每通道可提供高达 1.9A(一个通道接通)或高达 900mA(所有通道接通)的持续输出电流。

通过简单的并行接口控制该器件。

内置的关断功能可提供过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护,具体故障由故障输出引脚来指示。

DRV8803 采用 20 引脚耐热增强型 SOIC 封装、16 引脚 HTSSOP 封装和 16 引脚 SOT-23-THN 封装(环保:RoHS,无锑/溴)。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8803EVM — DRV8803 评估模块

DRV8803 评估模块包含一个采用并联控制接口的四通道低侧电机驱动器,可用于驱动单极步进电机、多达四个直流电机或螺线管等其他负载。凭借 DRV8803EVM,设计人员能在其特定应用中快速、轻松地评估 DRV8803 电机驱动器的性能。该 EVM 附带一个已预编程为独立运行的板载 MSP430 微处理器。由 TPS7A4001 提供 MSP430 调节电压。该 EVM 可在 8.2V 至 60V 的电源电压下运行。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
参考设计

TIDA-00319 — 高速数字输出 PLC 模块参考设计

这一面向可编程逻辑控制器 (PLC) 的高速数字输出参考设计展示了简单的低成本高速单端数字输出模块,该模块使用标准低侧驱动器,并使用隔离式功率级通过背板供电。高速数字输出模块在电机控制和定位应用中必不可少。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00320 — 用于 PLC 的 8 通道并行 0.5A 低侧数字输出模块参考设计

数字输出模块是 PLC/PAC 或 DCS 中的标准元件,用于控制传动器、电机和其他电阻、电容或电感负载。客户将受益于这款具有并行接口的集成保护低侧驱动器,因为它使 MCU 接口易于与 Beaglebone Black 一起测试。该设计能够以小巧的外形在所有 8 个通道上提供 0.5A 电流,而不影响热管理

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00737 — 面向自动功率因数控制器的电容组控制和 HMI 子系统参考设计

此参考设计演示了 MV/LV 配电中自动功率因数控制器 (PFC) 各种功能块的工作原理。包括准确测量和计算电压、电流、功率和功率因数,使用四位七段显示器来显示测量参数,使用 LED 进行警报和状态指示,使用驱动接触器或晶闸管的开关输出来开关电容器组,以及使用我们产品系列中的各种产品来监测本地和远程温度。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010008 — 用于为电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24V、12V 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),防止过压、过载和瞬态(1.2/50µs,42Ω)的影响。该设计可监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DYZ) 16 Ultra Librarian
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频