产品详情

Vs ABS (max) (V) 65 Vs (min) (V) 8.2 Peak output current (A) 2.3 Control mode Serial Control interface Serial Number of full bridges 1/2 Full-scale current (A) 1.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 500 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vs ABS (max) (V) 65 Vs (min) (V) 8.2 Peak output current (A) 2.3 Control mode Serial Control interface Serial Number of full bridges 1/2 Full-scale current (A) 1.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 500 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOT-23-THN (DYZ) 16 8.4 mm² (4.2 mm × 2 mm) SOIC (DW) 20 131.84 mm² (12.8 mm × 10.3 mm)

下图显示了如何以菊花链形式连接两个 DRV81646 器件,从而充分利用 GPIO/隔离功能。一个器件的 SDO 引脚馈送到链中以下器件的 SDI 引脚

要写入两个器件,需要写入 8 位数据,如图所示。请注意,SDO 在 SCLK 的下沿发出。在 SCLK 的下一个上沿后,即可对 SDO 进行采样。SDI 引脚上的值也会在 SCLK 的上沿上进行采样。请注意,无需将锁存变为低电平,即可启动数据移位。需要使用锁存的上沿来锁存移入输出的数据。

下图显示了如何以菊花链形式连接两个 DRV81646 器件,从而充分利用 GPIO/隔离功能。一个器件的 SDO 引脚馈送到链中以下器件的 SDI 引脚

要写入两个器件,需要写入 8 位数据,如图所示。请注意,SDO 在 SCLK 的下沿发出。在 SCLK 的下一个上沿后,即可对 SDO 进行采样。SDI 引脚上的值也会在 SCLK 的上沿上进行采样。请注意,无需将锁存变为低电平,即可启动数据移位。需要使用锁存的上沿来锁存移入输出的数据。

DRV8804 提供了一个具有过流保护功能的 4 通道低侧驱动器。该器件具有可钳制电感负载产生的关断瞬态的内置二极管,可用于驱动单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管或其他负载。

在 25°C 时,在 SOIC (DW) 封装中,DRV8804 每通道可提供高达1.5A(一个通道开启)或 800mA(所有通道开启)的持续输出电流。在 25°C 时,在 HTSSOP (PWP) 封装中,该器件每通道可提供高达 2A(一个通道开启)或 1A(所有通道开启)的持续输出电流。在 25°C 时,在 SOT-23-THN (DYZ) 封装中,DRV8804 在具有适当 PCB 散热的情况下每通道可提供高达 1.9A(一个通道开启)或者 900mA(所有通道开启)的持续输出电流。

提供的串行接口包括一个串行数据输出端,可通过菊花链连接,用一个串行接口控制多个设备。

内置的关断功能可提供过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护,具体故障由故障输出引脚指示。

DRV8804 采用 20 引脚耐热增强型 SOIC 封装、16 引脚 HTSSOP 封装和 16 引脚 SOT-23-THN 封装(环保:RoHS,无锑/溴)。

DRV8804 提供了一个具有过流保护功能的 4 通道低侧驱动器。该器件具有可钳制电感负载产生的关断瞬态的内置二极管,可用于驱动单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管或其他负载。

在 25°C 时,在 SOIC (DW) 封装中,DRV8804 每通道可提供高达1.5A(一个通道开启)或 800mA(所有通道开启)的持续输出电流。在 25°C 时,在 HTSSOP (PWP) 封装中,该器件每通道可提供高达 2A(一个通道开启)或 1A(所有通道开启)的持续输出电流。在 25°C 时,在 SOT-23-THN (DYZ) 封装中,DRV8804 在具有适当 PCB 散热的情况下每通道可提供高达 1.9A(一个通道开启)或者 900mA(所有通道开启)的持续输出电流。

提供的串行接口包括一个串行数据输出端,可通过菊花链连接,用一个串行接口控制多个设备。

内置的关断功能可提供过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护,具体故障由故障输出引脚指示。

DRV8804 采用 20 引脚耐热增强型 SOIC 封装、16 引脚 HTSSOP 封装和 16 引脚 SOT-23-THN 封装(环保:RoHS,无锑/溴)。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8804EVM — DRV8804 评估模块

DRV8804 评估模块包含四路低侧电机驱动器(具有串行控制接口),可用于驱动单极步进电机(可驱动多达 4 个直流电机或螺线管等其他负载)。凭借 DRV8804EVM,设计人员能在其特定应用中快速轻松地评估 DRV8804 电机驱动器的性能。该 EVM 附带板载 MSP430 微处理器(已进行预编程,适合独立操作)。由 TPS7A4001 提供 MSP430 调节电压。此 EVM 可在 8.2V 至 60V 的电源电压下工作。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
参考设计

TIDA-00236 — 用于 PLC 的低侧 0.5A 8 通道数字输出模块

数字输出模块是 PLC/PAC 或 DCS 中的标准元件,用于控制传动器、电机和其他电阻、电容或电感负载。客户将受益于此集成式受保护低侧驱动器及低引脚数控制接口,从而节省引脚和隔离通道。该设计能够以小巧的外形在所有 8 个通道上提供 0.5A 电流,而不影响热管理。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYZ) 16 Ultra Librarian
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频