DRV8830EVM
DRV8830 评估模块
DRV8830EVM
概述
DRV8830 评估模块包含一个 1A、H 桥电机驱动器(带 I2C 控制接口)和少量外部组件(可用于驱动刷式直流电机或其它负载,例如螺线管)。通过 DRV8830EVM,设计人员能够轻松快速地在其特定应用中评估 DRV8830 电机驱动器的性能。DRV8830 包括用于设置 PWM 稳定输出电压(由串行接口的 VSET 位控制)的内部参考电压。此 EVM 可在 2.75V 至 6V 的电源电压下工作。
特性
- 1.0A 连续电流输出
- 低工作电压:2.75V 至 6V
- 低 RDSON(450mΩ LS+HS)
- 开尔文 (Kelvin) 连接,用于电源、输出和控制信号
- 包括用于电源、输出和控制信号终端连接
- EVM 包括 LED 故障状态指示灯。
- 可配置 DRV8830 地址引脚,以响应 9 从属方地址之一,使用户可将同一 I2C 总线用于多个驱动器。
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
立即订购并开发
评估板
DRV8830EVM — DRV8830 评估模块
TI.com 上无现货
支持软件
SLVC424 — Board Files: DRV8830 EVM and DRV8832 EVM
SLVC424 — Board Files: DRV8830 EVM and DRV8832 EVM
版本: 01.00.00.00
发布日期: 09 四月 2012
产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc424 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc424/slvc424.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC424. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | DRV8830EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | DRV8830 Low-Voltage Motor Driver With Serial Interface 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 2015年 12月 31日 | |||
用户指南 | DRV8830-32 User Guide | 2011年 6月 3日 |