DRV8874-Q1EVM
DRV8874-Q1 单通道 H 桥电机驱动器评估模块
DRV8874-Q1EVM
概述
DRV8874-Q1 评估模块 (EVM) 可用于轻松评估 DRV8874-Q1 器件。
DRV8874-Q1 器件是一款集成式 H 桥驱动器,适用于有刷直流和电磁阀应用。使用此评估模块,可以将器件配置为 PWM、相位/使能端或独立半桥控制模式。板载 MSP430FR2100 可以为 DRV8874EVM 的输入引脚提供 PWM 信号。PWM 信号的占空比通过板载电位器来设置。
更多有关该评估模块的信息,请参阅《DRV8874-Q1EVM 用户指南》。
特性
- 4.5V 至 37V 工作电压范围
- 6A 峰值电流
- 可配置的控制模式,包括 PH/EN、PWM 和独立半桥
- 集成电流检测和调节
- DRV8874-Q1EVM 板
Low-power MCUs
开始使用
- 订购 DRV8874-Q1EVM 评估模块
- 阅读 DRV8876/74 评估模块用户指南
立即订购并开发
评估板
DRV8874-Q1EVM — DRV8874-Q1 单路 H 桥电机驱动器评估模块
DRV8874-Q1EVM — DRV8874-Q1 单路 H 桥电机驱动器评估模块
支持软件
SLVC747 — DRV887xEVM Firmware
支持的产品和硬件
产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
硬件开发
评估板
SLVC747 — DRV887xEVM Firmware
产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc747 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc747b/slvc747b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC747. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DRV8876/74-Q1 Evaluation Module (Rev. C) | 2019-12-6 | |||
| 证书 | DRV8874-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019-4-23 |