DRV8876
- N 沟道 H 桥电机驱动器
- 可驱动一个双向刷式直流电机
- 两个单向刷式直流电机
- 其他电阻和电感负载
- 4.5V 至 37V 工作电压范围
- 高输出电流能力
- DRV8876:3.5A 峰值
- 集成电流检测和调节
- 比例电流输出 (IPROPI)
- 可选电流调节 (IMODE)
- 逐周期或固定关断时间
- 可选输入控制模式 (PMODE)
- PH/EN 和 PWM H 桥控制模式
- 独立半桥控制模式
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 超低功耗休眠模式
- 在 VVM = 24V、TJ = 25°C 时,小于 1µA
- 适用于低电磁干扰 (EMI) 的扩频时钟
- 集成式保护 特性
- 欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 自动故障恢复
- 故障指示器引脚 (nFAULT)
DRV887x 器件系列是灵活的电机驱动器,适用于各种终端 方案。这些器件集成了 N 沟道 H 桥、电荷泵稳压器、电流检测和调节、电流比例输出以及保护电路。通过支持高侧和低侧 N 沟道 MOSFET 和 100% 占空比支持,电荷泵可提升效率。该器件系列具有引脚对引脚、可扩展 RDS(on) 选项,只需对设计进行极小改动即可支持不同负载。
在启动期间和高负载事件中,集成电流检测可实现通过驱动器调节电机电流。利用可调外部电压基准,可设置电流限制。此外,这些器件还提供与电机负载电流成正比的输出电流。这种特性可用于检测负载条件下的电机堵转或变化。集成电流检测采用内部电流镜架构,无需大功率并联电阻器,可以节省电路板面积并降低系统成本。
提供低功耗休眠模式,可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。提供内部保护 特性 用于电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV)、输出过流 (OCP) 和器件过热 (TSD)。故障状态显示在 nFAULT 上。
您可能感兴趣的相似产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8876EVM — DRV8876 单通道 H 桥电机驱动器评估模块
DRV8876 评估模块 (EVM) 可用于轻松评估 DRV8876 器件。 DRV8876 器件是一款集成式 H 桥驱动器,适用于有刷直流和电磁阀应用。使用此评估模块,可以将器件配置为 PWM、相位/使能端或独立半桥控制模式。板载 MSP430FR2100 可以为 DRV8876EVM 的输入引脚提供 PWM 信号。PWM 信号的占空比通过板载电位器来设置。
更多有关该评估模块的信息,请参阅《DRV8876EVM 用户指南》。
用户指南:
PDF
支持软件
参考设计
TIDA-010073 — 具有失速检测和速度控制功能的 18V、2A、25mm 有刷直流电机驱动器参考设计
该参考设计展示了一种用于扫地机器人主轮和主刷的有刷直流 (BDC) 电机驱动器解决方案,无需任何额外的传感器即可检测电机失速。本设计减少了元件数量,具有小外形尺寸,同时提供控制 BDC 电机的灵活性。本设计包含过流、过压、欠压和热关断等增强的保护功能。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。