可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相似
DRV8874-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 提供功能安全
- N 沟道 H 桥电机驱动器
- 可驱动一个双向有刷直流电机
- 两个单向有刷直流电机
- 其他电阻和电感负载
- 4.5V 至 37V 工作电压范围
- 引脚对引脚 RDS(on) 变型
- DRV8874-Q1:200mΩ(高侧 + 低侧)
- DRV8876-Q1:700mΩ(高侧 + 低侧)
- 高输出电流能力
- DRV8874-Q1:6A 峰值
- DRV8876-Q1:3.5A 峰值
- 集成电流感测和调节
- 成比例电流输出 (IPROPI)
- 可选电流调节 (IMODE)
- 逐周期或固定关断时间
- 可选输入控制模式 (PMODE)
- PH/EN 和 PWM H 桥控制模式
- 独立半桥控制模式
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 超低功耗休眠模式
- 在 VVM = 24V、TJ = 25°C 时,小于 1µA
- 适用于低电磁干扰 (EMI) 的展频时钟
- 集成保护特性
- 欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 自动重试或输出锁闭 (IMODE)
- 热关断 (TSD)
- 自动故障恢复
- 故障指示器引脚 (nFAULT)
DRV8874-Q1 是一款具有 N 沟道 H 桥、电荷泵、 电流感测和比例输出、电流调节和保护电路的集成电机驱动器。电荷泵通过支持 N 沟道 MOSFET 半桥和 100% 占空比驱动来提升效率。该器件系列具有引脚对引脚 RDS(on) 型号,只需对设计进行少量改动即可支持不同负载。
IPROPI 引脚上的内部电流镜架构实现电流感测和调节。这样就无需使用大型电源分流电阻,因而可以节省电路板面积并降低系统成本。借助 IPROPI 电流感测输出,微控制器可以检测电机失速或负载条件变化。使用外部电压基准引脚 VREF,这些器件可以在启动和高负载事件期间调节电机电流,而无需与微控制器进行交互。
低功耗睡眠模式可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。内部保护功能包括电源欠压锁定、电荷泵欠压、输出过流和器件过热。故障状态显示在 nFAULT 上。
在德州仪器 TI.com.cn 上查看完整的有刷电机驱动器产品系列。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有集成电流感测和调节功能的 DRV8874-Q1 H 桥电机驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 10月 25日 |
| 应用简报 | 集成电流感测的优势 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 10月 12日 | |
| 应用手册 | 使用电机驱动器驱动螺线管 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 25日 | |
| 应用手册 | 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 29日 | ||
| 更多文献资料 | TI Motor Drives Automotive Body Motors Webinar | 2021年 7月 2日 | ||||
| 技术文章 | How analog integration simplifies automotive body motor controller designs | PDF | HTML | 2020年 10月 23日 | |||
| 技术文章 | How to efficiently drive 12-V and 24-V engine loads in automotive systems | PDF | HTML | 2020年 7月 9日 | |||
| 功能安全信息 | DRV8874-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2020年 5月 28日 | |||
| 应用手册 | Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) | 2019年 2月 19日 | ||||
| 应用手册 | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用简报 | PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8874-Q1EVM — DRV8874-Q1 单通道 H 桥电机驱动器评估模块
DRV8874-Q1 评估模块 (EVM) 可用于轻松评估 DRV8874-Q1 器件。
DRV8874-Q1 器件是一款集成式 H 桥驱动器,适用于有刷直流和电磁阀应用。使用此评估模块,可以将器件配置为 PWM、相位/使能端或独立半桥控制模式。板载 MSP430FR2100 可以为 DRV8874EVM 的输入引脚提供 PWM 信号。PWM 信号的占空比通过板载电位器来设置。
更多有关该评估模块的信息,请参阅《DRV8874-Q1EVM 用户指南》。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。