TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 iesy GmbH.
IESY-3P-OSM-LF-AM62
概述
iesy AM62xx OSM-LF 的尺寸为 45mm x 45mm,可提供各种应用选项。此处使用的操作系统是基于 Yocto 的开源 Linux。AM62x 处理器为工业和汽车应用实现具有高安全性功能的系统。该处理器通过集成的硬件安全模块 (HSM) 提供安全启动来实现 IP 保护。
其他显著的优势包括具有 ECC 的主存储器 (LPDDR4)、安全协处理器 ARM Cortex-M4F 以及用于 AES 和 SHA2 的硬件加密加速器等。除众多其他接口外,与所有 Open Standard Modules™ 一样,iesy AM625x 还提供 OSM-LF,可根据要求灵活响应,因此具有成本效益和可扩展性,并能满足未来需求。
SGeT e.V. 于 2019 年采纳了 Open Standard Modules™ 规范。该新标准用于满足未来在灵活性、可扩展性和成本方面的要求。
特性
- 45mm x 45mm,LGA 带 662 个接触点
- OSM、L 尺寸、扁平
- 高达 1GB LPDDR4,高达 16GB eMMC
- 2 个 RGMII 千兆位以太网、1 个 MIPI-CSI 4L、3 个 USB 2.0 主机、1 个 USB2.0 主机/OTG
- 多达 37 个 GPIO、2 个 CAN、1 个 I2S、2 个 I2C、1 个 QSPI、2 个 SPI、3 个 UART、1 个调试 UART
- 多达 2 个显示屏:全高清 LVDS、18 位并行 RGB
- Linux Yocto
照片提供方为 iesy GmbH
支持与培训
视频系列
观看所有视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。