INA282-286EVM

INA282-286 评估模块

INA282-286EVM

立即订购

概述

INA282-286EVM 专门用于提供该器件系列的基本功能评估。此固定装置布局并不作为目标电路的模型使用,也不针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。INA282-286EVM 允许用户安装并联电阻,然后连接共模电压和负载以产生输入电压,或忽略并联电阻并将差动电压直接应用到器件输入中。这种灵活性使用户既能以模拟方式也能在实际应用中测试器件操作。

特性
  • 便于轻松处理的小型 MSOP 封装
  • 可轻松访问所有器件引脚
  • 可选输入滤波电容器和电阻的空间以及其它用户定义电路的原型区域
  • 各种尺寸的并联电阻的空间
  • 通过提供的器件电路板以及测试器件在电路板上的焊接位置来评估所有增益选项
模拟电流检测放大器
INA282 -14V 至 80V 双向电流检测放大器 INA282-Q1 AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流感应放大器 INA283 -14V 至 80V 双向电流检测放大器 INA283-Q1 AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流感应放大器 INA284 -14V 至 80V 双向电流检测放大器 INA284-Q1 AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流感应放大器 INA285 -14V 至 80V 双向电流检测放大器 INA285-Q1 AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流感应放大器 INA286 -14V 至 80V 双向电流检测放大器 INA286-Q1 AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流感应放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INA282-286EVM — INA282-286 评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00126 具有过压保护功能且符合 EMC 标准的高侧电流检测参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

INA282-286EVM INA282-286 评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00126 具有过压保护功能且符合 EMC 标准的高侧电流检测参考设计
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 INA282-286EVM User's Guide 2010-9-23
证书 INA282-286EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频