可提供此产品的更新版本
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
INA282-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
- 器件温度 1 级:–40°C 至 +125℃ 环境温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 功能安全型
- 宽共模范围:–14V 至 +80V
- 失调电压:±20µV
- CMRR:140dB
- 精度:
- ±1.4% 增益误差(最大值)
- 0.3µV/°C 温漂
- 0.005%/°C 增益漂移(最大值)
- 可用的增益:
- 50V/V:INA282-Q1
- 100V/VINA286-Q1
- 200V/V:INA283-Q1
- 500V/V:INA284-Q1
- 1000V/V:INA285-Q1
- 静态电流:900µA(最大值)
INA28x-Q1 系列包括 INA282-Q1、INA283-Q1、INA284-Q1、INA285-Q1 和 INA286-Q1 器件。这些器件是电压输出分流监控器,能够在 -14V 至 +80V 范围内的共模电压下感测分流器两端的压降,与电源电压无关。零漂移架构的低偏移使得电流检测的分流器两端的最大压降低至 10mV 的满量程。
这些电流检测放大器可由电压为 2.7V 至 18V 的单电源供电,最大电源电流消耗为 900µA。这些器件的额定扩展工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,并且采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | INA28x-Q1 汽车级、–14V 至 +80V、双向、高精度、低侧/高侧、电压输出、电流分流监视器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 1月 31日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点