TIDA-00126

具有过压保护功能且符合 EMC 标准的高侧电流检测参考设计

TIDA-00126

设计文件

概述

此参考设计侧重于使用 TI 电压输出电流分流监测器系列进行高侧电流测量。它可用于测量工业应用中的高侧电流,在这些应用中,共模动态特性会降至接地电平以下。整体设计可帮助设计人员在电流分流监控器件周围构建符合电磁兼容性 (EMC) 标准的电路,同时在 -14V 至 +80V 的宽共模电压范围内实现高精度电流监控解决方案。

特性
  • 宽共模输入范围:-14V 至 80V
  • 过压保护:45V
  • 根据 IEC61000-4-4 标准,EFT 耐受保护高达 1KV
  • DC-10Hz 时 CMRR >130dB
  • 整体精度优于 2%
  • 70µV 偏移和 1.4% 增益误差
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU227.PDF (2342 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR414.PDF (48 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC289.ZIP (221 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR413.PDF (95 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA282-14V 至 80V 双向电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA282-Q1AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA283-14V 至 80V 双向电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA283-Q1AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA284-14V 至 80V 双向电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA284-Q1AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA285-14V 至 80V 双向电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA285-Q1AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA286-14V 至 80V 双向电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA286-Q1AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流感应放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

INA282-286EVM — INA282-286 评估模块

此参考设计侧重于使用 TI 电压输出电流分流监测器系列进行高侧电流测量。它可用于测量工业应用中的高侧电流,在这些应用中,共模动态特性会降至接地电平以下。整体设计可帮助设计人员在电流分流监控器件周围构建符合电磁兼容性 (EMC) 标准的电路,同时在 -14V 至 +80V 的宽共模电压范围内实现高精度电流监控解决方案。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00126 具有过压保护功能且符合 EMC 标准的高侧电流检测参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

INA282-286EVM INA282-286 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00126 具有过压保护功能且符合 EMC 标准的高侧电流检测参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 EMC Compliant High-Side Current Sensing With Overvoltage Protection Design Guide 2014-2-13
技术文章 How to get started with current sense amplifiers – part 3 PDF | HTML 2015-7-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频