INV-3P-FIREBIRD

INV-3P-FIREBIRD

立即订购

概述

In-Vision 的 Firebird 光学模块支持原始分辨率为 2560x1600 像素、微镜间距仅为 7.6µm 的 DLP9000。针对深蓝色 LED 照明进行了优化。Firebird 可实现具有高像素分辨率和出色光学性能的结构光应用。投影单元具有多个可交换透镜组件选项,可满足各种应用要求。In-Vision 还能设计并制造定制透镜解决方案。应用领域:3D 打印、光刻、生物工程及其他工业和科学应用。

特性
  • DLP9000 芯片组    
  • 2560 x 1600 阵列分辨率    
  • 385nm、405nm 和 460nm 波长 (LED)    
  • 高达 5W(波长相关)的光输出功率(图像平面)    
  • 标准透镜 2、75、84 和 162µm   
  • 可实现稳定高强度的集成强度模块    
  • 高达 1:400 的 ANSI 对比度    
  • 高达 95%(根据 IEC61947 标准)
DLP 控制器和驱动器
DLPC900 — 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP9000 — 0.9 英寸 WQXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 IN-VISION Technologies AG

立即订购并开发

光学模块

INVISION-FIREBIRD — In-Vision Firebird - 适用于 DLP9000 的高分辨率 3D 打印机光引擎

支持的产品和硬件

INVISION-FIREBIRD — In-Vision Firebird - 适用于 DLP9000 的高分辨率 3D 打印机光引擎

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

软件开发

固件
DLPC900REF-SW — DLP® LightCrafter 6500 和 9000 固件和软件捆绑包 DLPR900 — DLPC900 配置和支持固件

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 IN-VISION Technologies AG。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。