ISO5852SDWEVM-017

适用于 SiC 和 IGBT 电源模块的驱动和保护评估板

ISO5852SDWEVM-017

立即订购

概述

ISO5852SDWEVM-017 是一款紧凑型双通道隔离式栅极驱动器电路板,可提供采用标准 62mm 封装的半桥 SiC MOSFET 和 IGBT 电源模块所需的驱动、偏置电压、保护和诊断功能。该 TI EVM 以 5.7kVrms 增强型隔离驱动器 IC ISO5852SDW 为基础,后者采用 SOIC-16DW 封装,具有 8.0mm 爬电距离和间隙。该 EVM 包含基于 SN6505B 的隔离式偏置电源以及通过放大器 AMC1401 实现的温度和总线电压隔离式监控。

特性
  • 20A 峰值分离输出驱动电流及可编程驱动电压
  • 两个 5kVrms 增强型隔离式通道,可支持高达 1700V 的输入轨
  • 具有软关断和 2A 米勒钳位功能的短路保护
  • CMTI > 100V/ns 的强大抗噪解决方案
  • 隔离式模块温度和输入轨监控
  • 具有 UVLO 和 OVLO 保护的两个 2W 输出偏置电源

  • ISO5852SDWEVM-017 EVM 电路板
  • 不包含电源模块

变压器驱动器
SN6505B 适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器

 

电源电压监控器
TPS3700 用于过压和欠压监测的高电压 (18V) 窗口电压检测器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS709 具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

 

隔离式放大器
AMC1301 用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器

 

隔离式栅极驱动器
ISO5852S 具有分离输出、STO 和保护功能的 5.7kVrms、2.5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO5852SDWEVM-017 — 适用于 SiC 和 IGBT 电源模块的驾驶和保护评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISO5852SDWEVM-017 适用于 SiC 和 IGBT 电源模块的驾驶和保护评估板

close
版本: null
发布日期:
设计工具

SLLR117 — ISO5852SDWEVM-017 Design Files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式栅极驱动器
ISO5852S 具有分离输出、STO 和保护功能的 5.7kVrms、2.5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器
硬件开发
评估板
ISO5852SDWEVM-017 适用于 SiC 和 IGBT 电源模块的驱动和保护评估板
下载选项

SLLR117 ISO5852SDWEVM-017 Design Files

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2020-6-15
产品
隔离式栅极驱动器
ISO5852S 具有分离输出、STO 和保护功能的 5.7kVrms、2.5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器
硬件开发
评估板
ISO5852SDWEVM-017 适用于 SiC 和 IGBT 电源模块的驱动和保护评估板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sllr117 or www.ti.com.cn/lit/xx/sllr117/sllr117.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLLR117. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 ISO5852SDWEVM-017 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 ISO5852SDW Driving and Protecting SiC and IGBT Power Modules PDF | HTML 2018-5-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持