主页 电源管理 监控器和复位 IC 电源电压监控器

TPS3700

正在供货

用于过压和欠压监测的高电压 (18V) 窗口电压检测器

产品详情

Rating Catalog Number of supplies monitored 1, 2 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.4, Adjustable Features Undervoltage and overvoltage monitor, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.0055 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0 Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Number of supplies monitored 1, 2 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.4, Adjustable Features Undervoltage and overvoltage monitor, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.0055 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0 Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) WSON (DSE) 6 2.25 mm² (1.5 mm × 1.5 mm)
  • 宽电源电压范围:1.8V 至 18V
  • 可调节阈值:低至 400mV
  • 高阈值精度:
    • 工作温度范围内精度为 1.0%
    • 0.25%(典型值)
  • 低静态电流:5.5µA(典型值)
  • 用于过压和欠压检测的漏极开路输出
  • 内部迟滞:5.5mV(典型值)
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 封装:
    • SOT-6
    • 1.5mm × 1.5mm WSON-6
  • 宽电源电压范围:1.8V 至 18V
  • 可调节阈值:低至 400mV
  • 高阈值精度:
    • 工作温度范围内精度为 1.0%
    • 0.25%(典型值)
  • 低静态电流:5.5µA(典型值)
  • 用于过压和欠压检测的漏极开路输出
  • 内部迟滞:5.5mV(典型值)
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 封装:
    • SOT-6
    • 1.5mm × 1.5mm WSON-6

TPS3700 宽电源窗口电压检测器在 1.8V 至 18V 的电压范围内运行。此器件具有两个带有一个内部 400mV 基准的高精度比较器和两个用于过压和欠压检测的额定值为 18V 的开漏输出。TPS3700 可以作为一个窗口电压检测器使用,也可以作为两个单独的电压监控器使用。通过外部电阻器可以设定监控电压。

当 INA+ 上的电压下降至低于 (VITP - VHYS)时,OUTA 被驱动至低电平,当电压返回到相应阈值 (VITP) 之上时,OUTA 变为高电平。当 INB- 上的电压上升至高于 VITP时,OUTB 被驱动至低电平,当电压下降至低于各自的阈值 (VITP - VHYS) 时,OUTB 变为高电平。TPS3700 中的两个比较器包括用于滤波的内置滞后来抑制短时毛刺脉冲,从而确保无故障触发的稳定输出运行。

TPS3700 可提供 SOT-6 封装和 1.5mm × 1.5mm WSON-6 封装,额定工作结温范围为 –40°C 至 125°C。



TPS3700 宽电源窗口电压检测器在 1.8V 至 18V 的电压范围内运行。此器件具有两个带有一个内部 400mV 基准的高精度比较器和两个用于过压和欠压检测的额定值为 18V 的开漏输出。TPS3700 可以作为一个窗口电压检测器使用,也可以作为两个单独的电压监控器使用。通过外部电阻器可以设定监控电压。

当 INA+ 上的电压下降至低于 (VITP - VHYS)时,OUTA 被驱动至低电平,当电压返回到相应阈值 (VITP) 之上时,OUTA 变为高电平。当 INB- 上的电压上升至高于 VITP时,OUTB 被驱动至低电平,当电压下降至低于各自的阈值 (VITP - VHYS) 时,OUTB 变为高电平。TPS3700 中的两个比较器包括用于滤波的内置滞后来抑制短时毛刺脉冲,从而确保无故障触发的稳定输出运行。

TPS3700 可提供 SOT-6 封装和 1.5mm × 1.5mm WSON-6 封装,额定工作结温范围为 –40°C 至 125°C。



下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS3710 正在供货 宽输入电压电压检测器 Single channel undervoltage monitor only version of this device
TPS3701 正在供货 用于过压和欠压检测且具有内部基准电压的高电压 (36V) 窗口电压检测器 Option with supply voltage range up to 36V
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS3703 正在供货 具有复位延时时间的高精度窗口监控器 Offers lower quiescent current, more fixed threshold voltage options and programmable time delay.
TPS37 正在供货 具有超低静态电流和延时功能的 65V 窗口监控器 Lower quiescent current (1.0µA) and wider supply voltage range (65V)

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISO5852SDWEVM-017 — 适用于 SiC 和 IGBT 电源模块的驱动和保护评估板

ISO5852SDWEVM-017 是一款紧凑型双通道隔离式栅极驱动器电路板,可提供采用标准 62mm 封装的半桥 SiC MOSFET 和 IGBT 电源模块所需的驱动、偏置电压、保护和诊断功能。该 TI EVM 以 5.7kVrms 增强型隔离驱动器 IC ISO5852SDW 为基础,后者采用 SOIC-16DW 封装,具有 8.0mm 爬电距离和间隙。该 EVM 包含基于 SN6505B 的隔离式偏置电源以及通过放大器 AMC1401 实现的温度和总线电压隔离式监控。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS3700EVM-114 — 用于 TPS3700 高电压 (18V) 窗形比较器的评估模块

The Texas Instruments TPS3700EVM-114 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3700 high-voltage (18 V), window comparator with overvoltage and undervoltage detection. The EVM has an IC for overvoltage and undervoltage monitoring and header connectors for easy (...)
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS3700EVM-202 — 用于 TPS3700 高电压 (18V) 窗形比较器的评估模块

The Texas Instruments TPS3700EVM-202 evaluation module (EVM) helps you evaluate the operation and performance of the TPS3700 high-voltage window comparator. The EVM has an overvoltage and undervoltage supervisory circuit with a wide supply range, independent open-drain outputs, very-low (...)
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

UCC21732QDWEVM-025 — 适用于 SiC 和 IGBT 晶体管和电源模块的驱动和保护评估板

UCC21732QDWEVM-025 是一个紧凑的单通道隔离式栅极驱动器板,可提供采用 150mm x 62mm x 17mm 和 106mm x 62mm x 30mm 封装的 SiC MOSFET 和 Si IGBT 电源模块所需的驱动电压、偏置电压、保护和诊断功能。此 TI EVM 以 5.7kVrms 增强型隔离驱动器 UCC217XX 为基础,后者采用 SOIC-16DW 封装,具有 8.0mm 爬电距离和间隙。该 EVM 包含基于 SN6505B 的隔离式直流/直流变压器偏置电源。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

UCC21750QDWEVM-025 — 适用于 SiC 和 IGBT 晶体管和电源模块的驱动和保护评估板

UCC21750QDWEVM-025 是一个紧凑的单通道隔离式栅极驱动器板,可提供采用 150mm x 62mm x 17mm 和 106mm x 62mm x 30mm 封装的 SiC MOSFET 和 Si IGBT 电源模块所需的驱动电压、偏置电压,以及基于去饱和功能的保护和诊断。此 TI EVM 以 5.7kVrms 增强型隔离驱动器 UCC21750 为基础,后者采用 SOIC-16DW 封装,具有 8.0mm 爬电距离和间隙。该 EVM 包含基于 SN6505B 的隔离式直流/直流变压器偏置电源。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS3700 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM152B.ZIP (59 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS3700 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SBVM242A.TSC (123 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS3700 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. B)

SBVM241B.ZIP (21 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS3700 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM552B.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLUC425 — TPS3700, TPS3700-Q1 and TPS3701 Resistor Divider Calculator

支持的产品和硬件
参考设计

PMP30046 — 企业级 SSD 备用电源参考设计

PMP30046 参考设计展示了企业级 SSD 备用电源的系统解决方案。热插拔控制器输入电压可为 5V 或 12V。降压级将此输入电压转换为 3.3V,最大负载电流为 2.5A。3.3V 升压至 28V 用于充电备用电容。如果发生断电事件,另一个降压级将使用备用电容器中存储的能量向输入轨提供 5V 电压,最大负载电流为 2.5A。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00268 — Thunderbolt™ 单端口外设参考设计

TI Thunderbolt™ 单端口外设参考设计针对带宽为 20Gbps 的 Thunderbolt 2 系统进行了优化。该设计采用 TPS65980 电源管理单元,与分立器件方案相比,可将 BOM 成本降低多达 50%,并减少约 40% 的芯片面积。该设计已通过英特尔的测试和认证,适用于自供电和总线供电的单端口 Thunderbolt 系统。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00448 — 采用增强型数字隔离器的灵活型高电流 IGBT 栅极驱动器参考设计

TIDA-00448 参考设计是一款具有双极栅极电压的隔离式 IGBT 栅极驱动器,用于驱动需要高达 40A 高峰值栅极电流的高功率 IGBT。TI 可在此范围内扩展的 NexFET 电源块采用同一封装,使单一设计可用于具有不同额定功率的多个驱动平台。该设计采用一个数字隔离器实现增强型隔离,其瞬态浪涌额定值为 8kV 且 CMTI 为 50kV。此设计使用快速瞬态响应比较器,集成了 DESAT 保护。DESAT 检测阈值和软关断时间均可配置。该设计可连接来自 3.3V 和 5V MCU 的 PWM,以及故障、复位和 UVLO 反馈。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010008 — 用于为电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24V、12V 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),防止过压、过载和瞬态(1.2/50µs,42Ω)的影响。该设计可监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010049 — 适用于 IEC 61508 (SIL-2) 且经 TUV 评估的数字输入参考设计

该 8 通道、组隔离式、数字输入模块参考设计聚焦于需要工业功能安全的应用。该设计实现了诊断功能,以帮助检测永久和瞬态随机硬件故障。该输入模块的概念已经过 TUEV SUED (TÜV SÜD) 的评估,可帮助设计人员满足 IEC61508-2:2010 (SIL2) 和 EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) 系统合规性要求。此外,该设计还具有 0 硬件容错 (HFT) 能力(1oo1D 架构),并且具有设计用于符合 IEC61131-2(1 类)建议的数字输入。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian
WSON (DSE) 6 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频