ISO6521REUEVM
ISO6521 适用于数字信号的双通道功能隔离器评估模块
ISO6521REUEVM
概述
ISO6521REUEVM 是一款用于评估采用 8 引脚 DFN 封装的双通道 ISO6521 功能隔离器的评估模块 (EVM)。此 EVM 具有其他封装,可让用户灵活地添加元件来测试各种常见应用。此 EVM 还具有多个测试点,支持使用较少的外部元件来评估相应器件。
特性
- VCC1 和 VCC2 电源电压范围分别为 1.71V 至 1.89V 和 2.25V 至 5.5V
- 低电流消耗
- 多个测试点和连接接头可实现快速器件评估
- 电源引脚上的额外旁路电容器封装可实现多种测试配置
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | ISO652x 双通道功能隔离器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 8月 9日 | |
证书 | ISO6521REUEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 7月 6日 |