产品详情

Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 4 Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Features 1.8V I/O Data rate (max) (Mbps) 50 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Propagation delay time (typ) (ns) 11 Propagation delay time (max) (ns) 18 Part-to-part output skew (max) (ns) 6 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 6 Isolation rating Galvanic CMTI (min) (kV/µs) 150 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 3.7 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.45 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 0.875 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Clearance (min) (mm) 3.7
Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 4 Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Features 1.8V I/O Data rate (max) (Mbps) 50 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Propagation delay time (typ) (ns) 11 Propagation delay time (max) (ns) 18 Part-to-part output skew (max) (ns) 6 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 6 Isolation rating Galvanic CMTI (min) (kV/µs) 150 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 3.7 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.45 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 0.875 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Clearance (min) (mm) 3.7
SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 数据速率高达 50Mbps
  • 稳健可靠的 SiO2 隔离栅
  • 功能隔离 (DBQ-16):
    • 400VRMS、566VDC 工作电压
    • 707VRMS、1000VDC 瞬态电压 (60s)
  • 宽温度范围:-40°C 至 125°C
  • 150kV/µs(典型值) CMTI
  • 电源电压范围:1.71V 至 5.5V
  • 默认输出高电平 (ISO654x) 和低电平 (ISO654xF) 选项
  • 在 3.3V、1Mbps 时,每通道的电流典型值为 1.5mA (ISO6540)
  • 低传播延迟:3.3V 时为 11ns(典型值)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • SSOP (DBQ-16) 封装
  • 数据速率高达 50Mbps
  • 稳健可靠的 SiO2 隔离栅
  • 功能隔离 (DBQ-16):
    • 400VRMS、566VDC 工作电压
    • 707VRMS、1000VDC 瞬态电压 (60s)
  • 宽温度范围:-40°C 至 125°C
  • 150kV/µs(典型值) CMTI
  • 电源电压范围:1.71V 至 5.5V
  • 默认输出高电平 (ISO654x) 和低电平 (ISO654xF) 选项
  • 在 3.3V、1Mbps 时,每通道的电流典型值为 1.5mA (ISO6540)
  • 低传播延迟:3.3V 时为 11ns(典型值)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • SSOP (DBQ-16) 封装

ISO654x 器件是通用型功能隔离器,适用于需要与非 安全应用隔离的成本敏感、空间受限型应用。隔离栅支 持 400VRMS /566VDC 的工作电压和 707VRMS / 1000VDC 的瞬态过电压。

ISO654x 器件提供高 EMC 性能,同时隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O。 ISO654x 使用 SiO2 作为隔离 栅。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由绝缘栅 相隔离。这些器件配有使能引脚,可用于将相应的输出 置于高阻抗状态。

ISO6540 和 ISO6540F 器件的所有通道均为正向。 ISO6541 和 ISO6541F 器件有一个反向通道。 ISO6542 和 ISO6542F 器件有两个反向通道。

如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默 认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。有 关更多详细信息,请参阅 器件功能模式 。

这些器件有助于防止 GPIO 或 SPI 、UART 、 RS-485、RS-232 和 CAN 等数据总线上的噪声电流损 坏敏感电路。得益于芯片设计和布局布线技术,器件的 电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级设计问题。

ISO654x 器件是通用型功能隔离器,适用于需要与非 安全应用隔离的成本敏感、空间受限型应用。隔离栅支 持 400VRMS /566VDC 的工作电压和 707VRMS / 1000VDC 的瞬态过电压。

ISO654x 器件提供高 EMC 性能,同时隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O。 ISO654x 使用 SiO2 作为隔离 栅。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由绝缘栅 相隔离。这些器件配有使能引脚,可用于将相应的输出 置于高阻抗状态。

ISO6540 和 ISO6540F 器件的所有通道均为正向。 ISO6541 和 ISO6541F 器件有一个反向通道。 ISO6542 和 ISO6542F 器件有两个反向通道。

如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默 认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。有 关更多详细信息,请参阅 器件功能模式 。

这些器件有助于防止 GPIO 或 SPI 、UART 、 RS-485、RS-232 和 CAN 等数据总线上的噪声电流损 坏敏感电路。得益于芯片设计和布局布线技术,器件的 电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级设计问题。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
新 ISO6041 正在供货 低功耗、低延迟、增强型 4 通道、3/1 数字隔离器,Icc 低至 0.4mA/通道,速率 200Mbps Pin-to-pin performance upgrade; <5ps jitter, <1.2ns pulse width distortion, 200 Mbps max data rate, <1mA/ch Icc @ 15Mbps, and supports >25Mhz SPI for precision applications
ISO6441 正在供货 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的增强型/基础型 4 通道、3/1 数字隔离器 Pin-to-pin cost-effective solution; 250kV/us CMTI and 150 Mbps that supports most digital isolation applications

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO654x 通用 四 通道功能隔离器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISO6521REUEVM — ISO6521 适用于数字信号的双通道功能隔离器评估模块

ISO6521REUEVM 是一款用于评估采用 8 引脚 DFN 封装的双通道 ISO6521 功能隔离器的评估模块 (EVM)。此 EVM 具有其他封装,可让用户灵活地添加元件来测试各种常见应用。此 EVM 还具有多个测试点,支持使用较少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频