ISO6541-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 数据速率高达 50Mbps
- 稳健可靠的 SiO2 隔离栅
- 功能隔离 (DBQ-16):
- 400VRMS、566VDC 工作电压
- 707VRMS、1000VDC 瞬态电压 (60s)
- 宽温度范围:-40°C 至 125°C
- 150kV/µs(典型值) CMTI
- 电源电压范围:1.71V 至 5.5V
- 默认输出高电平 (ISO654x-Q1) 和低电平 (ISO654xF-Q1) 选项
- 在 3.3V、1Mbps 时,每通道的电流典型值为 1.5mA (ISO6540-Q1)
- 低传播延迟:3.3V 时为 11ns(典型值)
- 优异的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
- 低辐射
- SSOP (DBQ-16) 封装
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ISO654x-Q1 汽车 通用 四 通道功能隔离器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 4月 23日 |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ISO6521REUEVM — ISO6521 适用于数字信号的双通道功能隔离器评估模块
ISO6521REUEVM 是一款用于评估采用 8 引脚 DFN 封装的双通道 ISO6521 功能隔离器的评估模块 (EVM)。此 EVM 具有其他封装,可让用户灵活地添加元件来测试各种常见应用。此 EVM 还具有多个测试点,支持使用较少的外部元件来评估相应器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。