产品详情

Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Functional Number of channels 2 Forward/reverse channels 2 forward / 0 reverse Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 50 Protocols GPIO, PWM CMTI (min) (V/µs) 100000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.71 Propagation delay time (typ) (µs) 0.011 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.8 Creepage (min) (mm) 2.2 Clearance (min) (mm) 2.2
Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Functional Number of channels 2 Forward/reverse channels 2 forward / 0 reverse Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 50 Protocols GPIO, PWM CMTI (min) (V/µs) 100000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.71 Propagation delay time (typ) (µs) 0.011 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.8 Creepage (min) (mm) 2.2 Clearance (min) (mm) 2.2
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (REU) 8 6 mm² 3 x 2
  • 双通道 CMOS 输出功能隔离器
  • 50Mbps 数据速率
  • 稳健可靠的 SiO2 隔离栅(CMTI 典型值为 ±150kV/µs)
  • 功能隔离(8-EEU):
    • 200VRMS、280VDC 工作电压
    • 570VRMS、800VDC 瞬态电压 (60s)
  • 功能隔离(8-D):
    • 450VRMS、637VDC 工作电压
    • 707VRMS、1000VDC 瞬态电压 (60s)
  • 采用爬电距离 >2.2mm 的紧凑型 8-REU 封装
  • 宽电源电压范围:1.71V 到 1.89V 和 2.25V 到 5.5V
  • 1.71V 至 5.5V 电平转换
  • 默认输出高电平 (ISO652x) 和低电平 (ISO652xF) 选项
  • 宽温度范围:-40°C 至 125°C
  • 3.3V、1Mbps 时每通道电流典型值为 1.8mA
  • 低传播延迟:3.3V 时为 11ns(典型值)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰度
    • 超低辐射
  • 无引线 DFN (8-REU) 封装和窄体 SOIC (8-D) 封装选项
  • 双通道 CMOS 输出功能隔离器
  • 50Mbps 数据速率
  • 稳健可靠的 SiO2 隔离栅(CMTI 典型值为 ±150kV/µs)
  • 功能隔离(8-EEU):
    • 200VRMS、280VDC 工作电压
    • 570VRMS、800VDC 瞬态电压 (60s)
  • 功能隔离(8-D):
    • 450VRMS、637VDC 工作电压
    • 707VRMS、1000VDC 瞬态电压 (60s)
  • 采用爬电距离 >2.2mm 的紧凑型 8-REU 封装
  • 宽电源电压范围:1.71V 到 1.89V 和 2.25V 到 5.5V
  • 1.71V 至 5.5V 电平转换
  • 默认输出高电平 (ISO652x) 和低电平 (ISO652xF) 选项
  • 宽温度范围:-40°C 至 125°C
  • 3.3V、1Mbps 时每通道电流典型值为 1.8mA
  • 低传播延迟:3.3V 时为 11ns(典型值)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰度
    • 超低辐射
  • 无引线 DFN (8-REU) 封装和窄体 SOIC (8-D) 封装选项

ISO652x 器件是高性能双通道功能隔离器,适用于需要与非安全应用隔离的成本敏感、空间受限型应用。该隔离栅支持 200VRMS/280VDC 的工作电压,以及 570VRMS/800VDC 的瞬态过压。

在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的同时, 器件可提供高电磁抗扰度、低发射和低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由 TI 的双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。 ISO6520 具有 2 个同向隔离通道。 ISO6521 具有 2 个隔离通道,每个方向各一个通道。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参见器件功能模式部分。

这些器件有助于防止 UART、SPI、RS-485、RS-232 和 CAN 等数据总线上的噪声电流损坏敏感电路。得益于芯片设计和布局布线技术, 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD 问题并符合辐射标准。

ISO652x 器件是高性能双通道功能隔离器,适用于需要与非安全应用隔离的成本敏感、空间受限型应用。该隔离栅支持 200VRMS/280VDC 的工作电压,以及 570VRMS/800VDC 的瞬态过压。

在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的同时, 器件可提供高电磁抗扰度、低发射和低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由 TI 的双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。 ISO6520 具有 2 个同向隔离通道。 ISO6521 具有 2 个隔离通道,每个方向各一个通道。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参见器件功能模式部分。

这些器件有助于防止 UART、SPI、RS-485、RS-232 和 CAN 等数据总线上的噪声电流损坏敏感电路。得益于芯片设计和布局布线技术, 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD 问题并符合辐射标准。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO652x 通用双通道功能隔离器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 10日
白皮书 通过系统设计中的功能隔离减小解决方案尺寸并降低 BOM 成 本 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 23日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISO6521REUEVM — ISO6521 适用于数字信号的双通道功能隔离器评估模块

ISO6521REUEVM 是一款用于评估采用 8 引脚 DFN 封装的双通道 ISO6521 功能隔离器的评估模块 (EVM)。此 EVM 具有其他封装,可让用户灵活地添加元件来测试各种常见应用。此 EVM 还具有多个测试点,支持使用较少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (REU) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频